シグナル・チェーンデザイナーに追加する

ADF7242:  トランシーバIC、低消費、IEEE802.15.4/独自のGFSK/FSK 0~IF2.4GHz

製品詳細

製品状況:新規設計にお薦めします。

ADF7242は、高集積度、低消費の高性能トランシーバで、グローバルな2.4GHz ISMバンドで動作します。この製品は、柔軟性、堅牢性、使い易さ及び低消費電流に重点を置いて設計されています。このICはIEEE802.15.4-2006の2.4GHz PHY仕様をサポートすると同時に、パッケト及びデータ・ストリーム・モードの両方において独自のGFSK/FSK/GMSK/MSK変調方式をサポートしています。最小限の外付け部品で、FCC CFR47 パート15、ETSI EN 300 440(クラス2機器)、ETSI EN 300 328 (FHSS, DR > 250 kbps)、及びARIB STD T-66 標準の規格を達成します。

ADF7242はIEEE 802.15.4-2006 2.4 GHz PHY要求に準拠しており、250kbpsのデータ・レートとDSSS-OQPSK変調を採用しています。GFSK/FSK/GMSK/MSK変調方式をサポートすることによって、このICは50kbps~2Mbpsの広い範囲にわたって動作することが出来ます、したがって、スマート・メータリング(電気/ガスなどの自動読み取り)、工業用制御、ホームまたはビルディングの自動化あるいは民生用エレクトロニクスなどの独自のアプリケーションにも適しています。さらに、短いターンアラウンド時間と共にADF7242のアジャイル周波数合成は、FHSSシステムへの応用も容易となっています。

ADF7242の送信経路は、低ノイズのフラクショナル-N RF周波数シンセサイザを用いた、ダイレクト・クローズド・ループVCO変調方式をベースとしています。自動校正されるVCOは、スプリアス放出を軽減しPA周波数引き込みを避けるため、基本周波数の2倍で動作します。RF周波数シンセサイザの帯域幅は、最適な位相ノイズ、変調品質、シセサイザ設定時間などの性能が達成され、自動的に、送信及び受信動作に関して最適化されます。送信出力のパワーは-20dBm~+4dBm間でプログラマブルとなっており、トランジエントのスプリアス仕様にミートする自動PAランプ動作を伴います。IC内にバイアッシングと制御回路が内蔵されており、外部PAとのインターフェースを著しく簡素化します。

受信経路は、ゼロIFアーキテクチャをベースとしており、非常に高いブロッキングの復元性と選択性を可能としています。これは、2.4GHzバンドのような干渉に支配される環境での重要な性能基準となります。さらに、このアーキテクチャは、特に低IF受信で見受けられるような、イメージ・チャンネルでのブロッカー除去のいかなる劣化からも影響されません。GFSK/FSKモードでの受信では高速自動周波数制御(AFC)ループを特長としており、周波数シンセサイザは、受信パケット内のいかなる周波数でも見つけ出して修正することが出来ます。

このICは、1.8V~3.6V間の電源で動作でき、受信及び送信モードで非常に低い消費電力となっています、同時に優れたRF性能を備えていますので、特にバッテリ駆動のシステムに最適となっています。

ADF7242は柔軟なデュアル・ポートのRFインターフェースが備わっているため、スイッチド・アンテナ・ダイバシティをサポートするための、外部LNAまたはPA用として使うことが出来ます。

ADF7242は非常に低消費のカスタム8ビット・プロセッサを採用しているため、数多くのトランシーバ・マネージメント機能をサポートしています。これらの機能は、プロセッサの2つのメイン・モジュール、無線制御及びパケット・マネージャ、によってハンドリングされます。

更なる詳細については、データシートを参照してください。

アプリケーション

  • 無線センサー・ネットワーク
  • 自動検針(AMR)/スマート・メータ
  • 工業用無線制御
  • ヘルスケア
  • 無線オーディオ/ビデオ
  • 民生用電子機器
  • ジグビー

特長と利点

  • 周波数範囲(グローバルISMバンド)
      2,400 MHz~2,483.5 MHz
  • プログラマブルなデータ・レートと変調方式:
      IEEE 802.15.4-2006にミート
    (250 kbps)
      GFSK/FSK/GMSK/MSK変調に対応
      50kbps~2000kbps間のデータ・レート
  • 低消費電力:
      19mA(typ)、受信モード
      21.5 mA(typ)、送信モード(PO=3dBm)
      1.7μA、32kHzクリスタル発振器、ウエークアップ・モード
  • 高感度(IEEE 802.15.4-2006)
      -95dBm@250kbps
  • 高感度(0.1% BER)
      −96dBm@62.5kbps
       (GFSK)   −93 dBm at 500 kbps
         (GFSK)
      −90 dBm at 1 Mbps (GFSK)
      −87.5 dBm at 2 Mbps
         (GFSK)
  • プログラマブルな出力パワー・レベル
      −20dBm~+4.8dBm、
      2dBステップ
  • 詳細については、データシートを参照してください。

ADF7242 機能ブロック図

3rd party developers information

ADF70xx Third Party Developers
There is a growing list of companies developing a wide range of solutions that support ADI’s ADF70xx products. View the list and learn more about becoming a third party developer.

ニュースレターのご紹介

アナログ・デバイセズのニュースレター
アナログ・デバイセズでは、以下の情報を定期的に配信しています。メール形式はHTMLまたはTEXT形式のどちらかを選んで購読していただけます。 ぜひ、製品の設計や開発にお役立てください。
ニュースレターの購読手続きは、新規の方はmyAnalogに新規ご登録、登録済みの方はログインしてから行ってください。

【myAnalog 今週の新着情報(ウィークリーメール)
myAnalogにお客様のご興味のある製品や回路などをご登録いただきますと、ウェブサイトに掲載されたアップデート情報や新製品情報を一週間に一回、ご登録いただきましたメールアドレスに情報をお送りします。

【ニュースレター】
お客様の「興味のある製品」に関連する技術情報やセミナー情報などさまざまな情報をニュースレターとして定期的にお送りします。
ニュースレター申し込み

資料

タイトル コンテンツの種類 ファイル形式
ADF7242: Low-Power IEEE 802.15.4/proprietary FSK Zero-IF 2.4GHz Transceiver IC Preliminary Data Sheet (Rev. PrG) (Rev 0, 07/2010) (pdf, 1117 kB)  データシート PDF
AN-1151: Using a Johanson 2450BM14E0007 Impedance-Matched, Integrated Filter Balun with the ADF7241 and ADF7242  (pdf, 419 kB) アプリケーション・ノート PDF
AN-1082: Automatic IEEE 802.15.4 Operating Modes  (pdf, 202 kB) アプリケーション・ノート PDF
Wireless Short Range Devices and Narrowband Communications
The term “Short Range Device” (SRD) covers radio transmitters which provide either unidirectional or bi-directional communication and which have a low capability of causing interference to other radio equipment.
(Microwave Product Digest, July, 2007)
技術関連記事 HTML
Understand Wireless Short-Range Devices for Global License-Free Systems
Short-range devices (SRD) are radio transmitters that communicate unidirectionally or bidirectionally with little capability of interfering with other radio equipment. They provide many different services, including home automation, wireless alarms, and remote keyless entry.
(RF DesignLine, March 07, 2007)
技術関連記事 HTML
Smart Metering Technology Promotes Energy Efficiency for a Greener World
The metering of electric power coming into the home is going electronic, replacing the long-established electromechanical power-line meter (from the 1890s) with all-electronic smart meters.
(RF DesignLine, July 27, 2009)
技術関連記事 HTML
Design, Simulate, and Document Proprietary Wireless Systems
The broad acceptance of standards developed for short range wireless connectivity has been one of the notable features of the semiconductor market in the past few years. The available wireless standards are not always the best fit for the application’s requirements, however.
(Analog Dialogue, Volume 42, Number 4 2008)
技術関連記事 HTML
The Use of Short Range Wireless in a Multi-Metering System  (pdf, 220 kB)
One of the more evident trends at the recent Metering Europe 2006 event in Copenhagen was that both meter manufacturers and utility companies are placing an increased emphasis on the use of communication networks to create added value for their systems and also to leverage from infrastructure investment already in place.
(Metering International, December, 2006)
技術関連記事 PDF
RF Meets Power Lines: Designing Intelligent Smart Grid Systems that Promote Energy Efficiency
RF DesignLine, March 2010
技術関連記事 HTML
低消費電力で低価格のワイヤレスECGホルタ・モニタ 技術関連記事 HTML
標準医療ワイヤレス・バンドに対応した、低消費電力、低価格のECGホルタ・モニタ用IC 技術関連記事 HTML
RF設計ツールの新バージョン「ADIsimRF Version 1.6」を発表 (16 Feb 2012) プレス・リリース HTML
RFシステムの開発の簡素化と設計期間を短縮するRF設計ツールの新バージョンを発表 (02 Jun 2011) プレス・リリース HTML
産業用IC ソリューション・ブリテン HTML
RF IC ソリューション・ブリテン 2010年 No.5 ソリューション・ブリテン HTML
RF Transceivers for Short Range Devices  (pdf, 2819 kB)
The ADF7000 series of transmitter and transceiver ICs provides high performance, robust, short range wireless connections.
メディア掲載一覧 PDF
RF Source Booklet  (pdf, 815 kB)
RF IC Product Overview - Version O (11/2012)
メディア掲載一覧 PDF
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
設計支援ツール、モデル、ドライバ & ソフトウェア

タイトル コンテンツの種類 ファイル形式
ADIsimSRD Design Studio
アナログ・デバイセズのADIsimSRD Design Studioはきわめて強力なツールであり、ADF7xxxファミリーであるトランシーバとトランスミッタ製品を使用して、標準的なワイヤレス・システムの多くのパラメータをリアルタイムにシミュレートして最適化します。
設計ツール&シミュレータ HTML
RF Design Tools 設計ツール&シミュレータ HTML
ADF7242 Network MAC802154 Linux Driver デバイスドライバ HTML
ADF7242 Evaluation Software  (zip, 113472 kB) 評価用ソフトウェア ZIP

評価用キット / シンボル & フットプリント

評価ボード&キット資料と購入については、評価ボード&キットのページをご覧ください。

シンボル&フットプリントアナログ・デバイセズでは、多岐にわたるCADシステムにおいて、簡単に使用することができる、シンボルとフットプリントのデータを提供しています。

Sampleサンプル&購入

価格、パッケージ、入手性

ADF7242 モデル一覧
価格表の見かた

価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

ADF7242 Evaluation Board
モデル 概要 価格 RoHS PCN/製造中止案内 在庫確認/
購入/サンプル
EVAL-ADF7XXXMB3Z 製品状況: 製造中 Mother Board $ 150.00 Yes -
EVAL-ADF7242DB1Z 製品状況: 製造中 Daughter Board (2400 MHz - 2483.5 MHz) $ 100.00 Yes -

ここに表示されている価格は、1個あたりの価格です。米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

在庫確認&購入

販売代理店リストを見る
この製品に対するご感想 X
content here.
content here.

この製品に対するご感想

閉じる