詳細については、データシートを参照してください。
ADF70xx Third Party Developers
There is a growing list of companies developing a wide range of solutions that support ADI’s ADF70xx products. View the list and learn more about becoming a third party developer.
アナログ・デバイセズのニュースレター
アナログ・デバイセズでは、以下の情報を定期的に配信しています。メール形式はHTMLまたはTEXT形式のどちらかを選んで購読していただけます。
ぜひ、製品の設計や開発にお役立てください。
ニュースレターの購読手続きは、新規の方はmyAnalogに新規ご登録、登録済みの方はログインしてから行ってください。
【myAnalog 今週の新着情報(ウィークリーメール)】
myAnalogにお客様のご興味のある製品や回路などをご登録いただきますと、ウェブサイトに掲載されたアップデート情報や新製品情報を一週間に一回、ご登録いただきましたメールアドレスに情報をお送りします。
【ニュースレター】
お客様の「興味のある製品」に関連する技術情報やセミナー情報などさまざまな情報をニュースレターとして定期的にお送りします。
| タイトル | コンテンツの種類 | ファイル形式 |
|---|---|---|
| ADF7021-V: High Performance,Narrow-Band Transceiver IC Data Sheet (Rev A, 08/2012) (pdf, 1572 kB) | データシート | |
| AN-1182: Understanding and Optimizing the AFC Loop on the ADF7021 for Minimum Preamble (pdf, 224 kB) | アプリケーション・ノート | |
| AN-0987: Designing a Wireless Transceiver System to Meet the Wireless M-Bus Standard (pdf, 140 kB) | アプリケーション・ノート | |
| AN-915: ADF7020、ADF7020-1、ADF7021、ADF7025に対するクロックおよびデータ・リカバリ処理 (pdf, 337 kB) | アプリケーション・ノート | |
| AN-915: CDR Operation for ADF7020, ADF7020-1, ADF7021, and ADF7025 (pdf, 439 kB) | アプリケーション・ノート | |
| AN-859: RF Port Impedance Data, Matching, and External Component Selection for the ADF7020-1, ADF7021, and ADF7021-N (pdf, 333 kB) | アプリケーション・ノート | |
| AN-852: Using the Test DAC on the ADF702x to Implement Functions Such as Analog FM DEMOD, SNR Measurement, FEC Decoding, and PSK/4FSK Demodulation (pdf, 259 kB) | アプリケーション・ノート | |
| AN-771: ADSP-BF533 EZ-KIT Lite and ADF70xx Interface (pdf, 201 kB) | アプリケーション・ノート | |
| Wireless Technologies for Smart Meters: Focus on Water Metering (pdf, 493 kB) | 技術関連記事 | |
|
Wireless Short Range Devices and Narrowband Communications
The term “Short Range Device” (SRD) covers radio transmitters which provide either unidirectional or bi-directional communication and which have a low capability of causing interference to other radio equipment. (Microwave Product Digest, July, 2007) |
技術関連記事 | HTML |
|
Understand Wireless Short-Range Devices for Global License-Free Systems
Short-range devices (SRD) are radio transmitters that communicate unidirectionally or bidirectionally with little capability of interfering with other radio equipment. They provide many different services, including home automation, wireless alarms, and remote keyless entry. (RF DesignLine, March 07, 2007) |
技術関連記事 | HTML |
|
Smart Metering Technology Promotes Energy Efficiency for a Greener World
The metering of electric power coming into the home is going electronic, replacing the long-established electromechanical power-line meter (from the 1890s) with all-electronic smart meters. (RF DesignLine, July 27, 2009) |
技術関連記事 | HTML |
|
Design, Simulate, and Document Proprietary Wireless Systems
The broad acceptance of standards developed for short range wireless connectivity has been one of the notable features of the semiconductor market in the past few years. The available wireless standards are not always the best fit for the application’s requirements, however. (Analog Dialogue, Volume 42, Number 4 2008) |
技術関連記事 | HTML |
|
The Use of Short Range Wireless in a Multi-Metering System
(pdf, 220 kB)
One of the more evident trends at the recent Metering Europe 2006 event in Copenhagen was that both meter manufacturers and utility companies are placing an increased emphasis on the use of communication networks to create added value for their systems and also to leverage from infrastructure investment already in place. (Metering International, December, 2006) |
技術関連記事 | |
|
RF Meets Power Lines: Designing Intelligent Smart Grid Systems that Promote Energy Efficiency
RF DesignLine, March 2010 |
技術関連記事 | HTML |
| 低消費電力で低価格のワイヤレスECGホルタ・モニタ | 技術関連記事 | HTML |
| 標準医療ワイヤレス・バンドに対応した、低消費電力、低価格のECGホルタ・モニタ用IC | 技術関連記事 | HTML |
| RF設計ツールの新バージョン「ADIsimRF Version 1.6」を発表 (16 Feb 2012) | プレス・リリース | HTML |
| RFシステムの開発の簡素化と設計期間を短縮するRF設計ツールの新バージョンを発表 (02 Jun 2011) | プレス・リリース | HTML |
| Emerging Energy Applications Solutions Bulletin, Volume 10, Issue 4 (pdf, 1496 kB) | ソリューション・ブリテン | |
|
RF Transceivers for Short Range Devices
(pdf, 2819 kB)
The ADF7000 series of transmitter and transceiver ICs provides high performance, robust, short range wireless connections. |
メディア掲載一覧 | |
|
RF Source Booklet
(pdf, 815 kB)
RF IC Product Overview - Version O (11/2012) |
メディア掲載一覧 | |
| 外形寸法図のBSCとは? | FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) | HTML |
| Pwr Dissとは? | FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) | HTML |
| ICの寿命や製品保証の資料は? | FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) | HTML |
| デシケータ管理条件 | FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) | HTML |
| Rarely Asked Questions...アナログ・デバイセズに寄せられた珍問/難問集 | RAQ(珍問/難問集) | HTML |
| 半導体用語集 | 用語集 | HTML |
| タイトル | コンテンツの種類 | ファイル形式 |
|---|---|---|
|
ADIsimSRD Design Studio
アナログ・デバイセズのADIsimSRD Design Studioはきわめて強力なツールであり、ADF7xxxファミリーであるトランシーバとトランスミッタ製品を使用して、標準的なワイヤレス・システムの多くのパラメータをリアルタイムにシミュレートして最適化します。 |
設計ツール&シミュレータ | HTML |
| RF Design Tools | 設計ツール&シミュレータ | HTML |
|
ADF70xx Evaluation Software
(zip, 24777 kB)
The most up-to-date ADF70xx software download is bundled with all documentation, including schematics, for the ADF70xx family of transceivers. Layout can be found in the gerber files under the documentation tab. |
評価用ソフトウェア | ZIP |
シンボル&フットプリントアナログ・デバイセズでは、多岐にわたるCADシステムにおいて、簡単に使用することができる、シンボルとフットプリントのデータを提供しています。
サンプル&購入価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。