This product is designed for a highly specific application. The detailed data sheet contains information about proprietary technology, and is only available to customers whose requirements closely match this application and will require a separate NDA. To request a data sheet, please contact the Integrated Transceivers Development Group and provide the following information: end application, annual usage/year, and baseband development strategy.
Unfortunately, we are unable to respond to requests that do not meet our qualification criteria. Technical support for this product is NOT available from our normal Tech Support desk.
For additional information downloads and an overview of ADI's integrated transceiver technology, please click here.
アナログ・デバイセズのニュースレター
アナログ・デバイセズでは、以下の情報を定期的に配信しています。メール形式はHTMLまたはTEXT形式のどちらかを選んで購読していただけます。
ぜひ、製品の設計や開発にお役立てください。
ニュースレターの購読手続きは、新規の方はmyAnalogに新規ご登録、登録済みの方はログインしてから行ってください。
【myAnalog 今週の新着情報(ウィークリーメール)】
myAnalogにお客様のご興味のある製品や回路などをご登録いただきますと、ウェブサイトに掲載されたアップデート情報や新製品情報を一週間に一回、ご登録いただきましたメールアドレスに情報をお送りします。
【ニュースレター】
お客様の「興味のある製品」に関連する技術情報やセミナー情報などさまざまな情報をニュースレターとして定期的にお送りします。
| タイトル | コンテンツの種類 | ファイル形式 |
|---|---|---|
| AD9357: WiMAX/BWA/LTE RF MxFE 2 × 2 MIMO Transceiver Data Sheet (Rev Sp0, 04/2010) (pdf, 51 kB) | データシート | |
|
Synchronizing NxN MIMO Basestations to an External Timing Reference
Understand how a high-performance clock generator, in conjunction with one or more integrated transceivers, simplifies overall design and reduces complexity and cost, while resulting in excellent system receive/transmit performance. (RF DesignLine, 5/10/2010) |
技術関連記事 | HTML |
| RF設計ツールの新バージョン「ADIsimRF Version 1.6」を発表 (16 Feb 2012) | プレス・リリース | HTML |
| RFシステムの開発の簡素化と設計期間を短縮するRF設計ツールの新バージョンを発表 (02 Jun 2011) | プレス・リリース | HTML |
|
RF Source Booklet
(pdf, 815 kB)
RF IC Product Overview - Version O (11/2012) |
メディア掲載一覧 | |
| 外形寸法図のBSCとは? | FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) | HTML |
| Pwr Dissとは? | FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) | HTML |
| ICの寿命や製品保証の資料は? | FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) | HTML |
| デシケータ管理条件 | FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) | HTML |
| 半導体用語集 | 用語集 | HTML |
シンボル&フットプリントアナログ・デバイセズでは、多岐にわたるCADシステムにおいて、簡単に使用することができる、シンボルとフットプリントのデータを提供しています。