ADF7020:  ISM Band Transceiver IC

The ADF7020 is a low power, low-IF transceiver designed for operation in the license-free ISM bands at 433MHz, 868MHz and 915MHz. It is suitable for circuit applications that meet either the European ...続きを見る

An Evaluation setup consists of two boards, a small form-factor radio module or daughter board (DB) and a mother board (MB) for interface to the PC. These need to be ordered separately. There are two different variations of mother board, a basic connector board (EVAL-ADF70XXMB) and a controller board with an embedded controller (EVAL-ADF70XXMB2) Please see Evaluation Boards for more information.

Technical Article: Low Power, Low Cost, Wireless ECG Holter Monitor

ADF7020:  ISM Band Transceiver IC

製品概要

The ADF7020 is a low power, low-IF transceiver designed for operation in the license-free ISM bands at 433MHz, 868MHz and 915MHz. It is suitable for circuit applications that meet either the European ETSI EN-300-220 or the North American FCC, Part 15.247 and 15.249 regulatory standards. It operates from a 2.3 V to 3.6V power supply with programmable output power from -16 to +13dBm in 0.3dBm steps. Its receiver sensitivity is -117.5dBm at 1kbits/s in FSK mode or -110.5dBm at 9.6kbits/s. Power consumption is 20mA in receive mode and 30mA in transmit mode (+10dBm output).

Other features include on-chip VCO (voltage controlled oscillator), Fractional-N PLL, on-chip 7-bit ADC (analog-to-digital converter), digital received signal strength indication (RSSI), temperature sensor and a patent pending fully automatic AFC loop. This allows the ADF7020 to be used with lower tolerance crystals. Its leakage current is < 1uA in power down mode.

Features

  • Operates in the frequency bands: 433 to 464MHz and 862 to 928MHz
  • Implements complete transceiver solutions with few external components. No TR switch required.
  • Supports data rates of 0.3 to 200 kbits/s in FSK mode and 0.3 to 75 kbits/s in ASK mode
  • Operates on a 2.3V to 3.6V power supply with programmable output power from -16 to +13dBm in 0.3dBm steps
  • High Receiver Sensitivity, -117.5dBm at 1kbit/s, and high programmable output power, +13dBm, gives superiorlink margin.

Diagrams

ADF7020 Diagram
Functional Block Diagram for ADF7020

その他の製品を探す

Part# UMTS Band Coverage TX Supply Current (ma) RX Supply Current (mA) Receive Sensitivity (dBm) Gain Control Range Package
ADF4602-1 Band 1 & 2 100 50 -113 60 dB Transmit, 90 dB Receive 40-Ld LFCSP
価格、パッケージ&製品状況

Help

モデル名
モデル名はある製品の特定のバージョンを表し、購入やサンプルの入手が可能です。

製品状況
製品状況は製品サイクルにおける現在の状況を示し、以下の4つの段階があります。
  • 発売前:このモデルはまだ全面的な製造には至っていませんが、サンプルは入手できます。
  • 製造:現在、このモデルは製造しておりますので、製品の購入とサンプルの入手が可能です。
  • 最終販売:このモデルは製造中止が予定されておりますが、まだしばらくの間は販売しております。
  • 製造中止製品:この製品はすでに製造中止となっており、販売しておりません。
パッケージ情報
本製品のパッケージ(DIP、SOIC、BGAなど)。評価用ボードはモデルの性能を示すために設計されたボードで、デバイスはこのボード上に収納されています。

パッケージの詳細図および化学組成については、パッケージのサイトをご覧ください

ピン数
ピン数はデバイス上のピンやボール、パッドの数です。ピン配置図および機能についてはデータシートをご覧ください。

動作温度範囲
アナログ・デバイセズの製品モデルは、許容できる動作温度範囲が以下のように規定されています。
モデル名によりそれぞれ動作温度範囲が異なる場合がありますので、詳細についてはデータシートでご確認ください。
  • 商用温度範囲:0~70℃
  • 軍用温度範囲:-55~+125℃
  • 拡張工業用温度範囲(1):-40~+85℃
    拡張工業用温度範囲(2):-40~+105℃
    拡張工業用温度範囲(3):-40~+125℃
価格
価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

Production Availability
This is the date Analog Devices, Inc. anticipates that the product will ship from the warehouse. Most orders ship within 48 hours of this date.Once an order has been placed, Analog Devices, Inc. will send an Order Acknowledgement email to confirm your delivery date. It is important to note the scheduled dock date on the order entry screen. We do take orders for items that are not in stock, so delivery may be scheduled at a future date. Also, please note the warehouse location for the product ordered. We have warehouses in the United States, Europe and Southeast Asia. Transit times from these sites may vary.
Sample availability may be better than production availability. Please enter samples into your cart to check sample availability.

RoHS準拠
環境問題に対応した鉛フリー版も提供しております。詳細については、 鉛フリー情報をご覧ください.

*価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。
**Sample availability may be better than production availability. Please enter samples into your cart to check sample availability.

販売代理店リストを見る