ADF7012: Single Chip Low Power UHF Transmitter
The ADF7012 is a low power ASK/FSK/GFSK UHF transmitter designed for use in Short Range Devices (SRD’s). The output power, output channels, deviation frequency and modulation type are programmable by ...続きを見る
ADF7012: Single Chip Low Power UHF Transmitter
製品概要
The ADF7012 is a low power ASK/FSK/GFSK UHF transmitter designed for use in Short Range Devices (SRD’s). The output power, output channels, deviation frequency and modulation type are programmable by using four 32-bit registers. The fractional-N and VCO with external inductor enable the user to select any frequency in the 50MHz to 1GHz band. The fast lock times of the fractional-N PLL make the ADF7012 suitable in fast frequency hopping systems. The fine frequency deviations available and PLL phase noise performance facilitates narrowband operation.
There are five different modulation schemes selectable: Binary or Gaussian On-Off Keying (OOK), Binary or Gaussian Frequency Shift Keying (FSK) and Amplitude Shift Keying (ASK). The compensation register allows the output to be moved in < 1ppm steps to allow indirect compensation for frequency error in the crystal reference. Control of the registers is via a simple 3-wire interface. In power-down the part has a typical quiescent current of <0.1μA.
- 英語データシート Rev 0, 11/2004 (pdf 772kB)
- (データシート利用上の注意)
Features
- 50MHz - 1GHz Frequency Operation
- Multi-Channel Operation using Frac-N PLL
- Low Current Consumption; 2.3 – 3.6V Operation
- On Board Regulator – Stable Performance
- Programmable Output Power
- Programmable Low Battery Voltage Readback
- -16dBm to +14dBm, 0.4dB steps
- Data Rates – DC to 150kbits/s
- 868MHz, 10dBm 21mA
433MHz, 10dBm 17mA
315MHz, 0dBm 10mA - 24-Lead TSSOP
Diagrams
- 拡大
- その他
- シンボル&フットプリント
Functional Block Diagram
Single Chip Low Power UHF Transmitter
Functional Block Diagram for ADF7012
| Part# | UMTS Band Coverage | TX Supply Current (ma) | RX Supply Current (mA) | Receive Sensitivity (dBm) | Gain Control Range | Package |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ADF4602-1 | Band 1 & 2 | 100 | 50 | -113 | 60 dB Transmit, 90 dB Receive | 40-Ld LFCSP |
ADF7012 モデル一覧
| モデル | 製品状況 | パッケージ | ピン数 | 動作 温度範囲 |
価格* (100-499) |
Production** Availability |
RoHS互換 | サンプル・カート | 購入カート |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADF7012BRUZ | 製造中 | 24 ld TSSOP | 24 | 工業用 | $2.02 | 01/09/2009 |
Y
成分表 |
カートに入れる | カートに入れる |
| ADF7012BRUZ-RL | 製造中 | 24 ld TSSOP | 24 | 工業用 | $ | - |
Y
成分表 |
お問い合わせ | カートに入れる |
| ADF7012BRUZ-RL7 | 製造中 | 24 ld TSSOP | 24 | 工業用 | $ | - |
Y
成分表 |
お問い合わせ | カートに入れる |
| EVAL-ADF7012DBZ1 | 製造中 | EVALUATION BOARDS | - | 工業用 | $50.60 | 01/09/2009 | Y | お問い合わせ | カートに入れる |
| EVAL-ADF7012DBZ2 | 製造中 | EVALUATION BOARDS | - | 工業用 | $50.60 | 01/09/2009 | Y | お問い合わせ | カートに入れる |
| EVAL-ADF7012DBZ3 | 製造中 | EVALUATION BOARDS | - | 工業用 | $50.60 | 01/09/2009 | Y | お問い合わせ | カートに入れる |
| EVAL-ADF7012DBZ4 | 製造中 | EVALUATION BOARDS | - | 工業用 | $50.60 | 01/09/2009 | Y | お問い合わせ | カートに入れる |
| EVAL-ADF7012DBZ5 | 製造中 | EVALUATION BOARDS | - | 工業用 | $50.60 | 01/09/2009 | Y | お問い合わせ | カートに入れる |
Help
- 発売前:このモデルはまだ全面的な製造には至っていませんが、サンプルは入手できます。
- 製造:現在、このモデルは製造しておりますので、製品の購入とサンプルの入手が可能です。
- 最終販売:このモデルは製造中止が予定されておりますが、まだしばらくの間は販売しております。
- 製造中止製品:この製品はすでに製造中止となっており、販売しておりません。
パッケージの詳細図および化学組成については、パッケージのサイトをご覧ください
モデル名によりそれぞれ動作温度範囲が異なる場合がありますので、詳細についてはデータシートでご確認ください。
- 商用温度範囲:0~70℃
- 軍用温度範囲:-55~+125℃
- 拡張工業用温度範囲(1):-40~+85℃
拡張工業用温度範囲(2):-40~+105℃
拡張工業用温度範囲(3):-40~+125℃
Sample availability may be better than production availability. Please enter samples into your cart to check sample availability.
*価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。
**Sample availability may be better than production availability. Please enter samples into your cart to check sample availability.


Close