ADF7010:  ASK/FSK/GFSK送信用IC、ISMバンド、高性能

ADF7010は、OOK/ASK/FSK/GFSKに対応した低消費電力のUHF送信用ICで、ISMバンド・システムで使用するように設計されています。VCOとシグマ・デルタ型フラクショナルN PLLを集積しています。出力パワー、チャンネル間隔、および出力周波数を4つの24ビット・レジスタを用いて設定できます。フラクショナルN(分数分周)方式のPLLを備えているため、チャンネル周波数が米国向けの ...続きを見る

ADF7010:  ASK/FSK/GFSK送信用IC、ISMバンド、高性能

製品概要

ADF7010は、OOK/ASK/FSK/GFSKに対応した低消費電力のUHF送信用ICで、ISMバンド・システムで使用するように設計されています。VCOとシグマ・デルタ型フラクショナルN PLLを集積しています。出力パワー、チャンネル間隔、および出力周波数を4つの24ビット・レジスタを用いて設定できます。フラクショナルN(分数分周)方式のPLLを備えているため、チャンネル周波数が米国向けの902~928MHzの範囲内で選択可能です。そのため、ADF7010は周波数ホッピング・システムにも使用できます。

変調方式は、FSK/GFSK(2値またはガウス型周波数シフト・キーイング)、ASK(振幅シフト・キーイング)、およびOOK(オン/オフ・キーイング)の4つの中から選択できます。本品は出力周波数に±1ppmの分解能が得られる水晶補償レジスタを備えています。このレジスタにより、間接的な水晶発振の温度補償が低コストで実現します。

4つのオンチップ・レジスタは、シンプルな3線式インターフェース経由で制御します。本品は2.3~3.6Vの電源電圧で動作し、使用しないときにはパワーダウンできます。

特長

  • シングルチップ、低消費電力のUHF送信用IC
  • 周波数帯:902~928MHz
  • VCOとフラクショナルN PLLをオンチップ搭載
  • プログラマブルな出力パワー:-16~+12dBm、0.3dB刻み
  • 電源電圧:2.3~3.6V
  • データレート:最大76.8kbps
  • 低消費電流:28mA(8dBm出力時)
  • パワーダウン・モード(1μA未満)
  • パッケージ:24ピンTSSOP

Diagrams

ADF7010 Diagram
Functional Block Diagram for ADF7010

その他の製品を探す

Part# UMTS Band Coverage TX Supply Current (ma) RX Supply Current (mA) Receive Sensitivity (dBm) Gain Control Range Package
ADF4602-1 Band 1 & 2 100 50 -113 60 dB Transmit, 90 dB Receive 40-Ld LFCSP
価格、パッケージ&製品状況

Help

モデル名
モデル名はある製品の特定のバージョンを表し、購入やサンプルの入手が可能です。

製品状況
製品状況は製品サイクルにおける現在の状況を示し、以下の4つの段階があります。
  • 発売前:このモデルはまだ全面的な製造には至っていませんが、サンプルは入手できます。
  • 製造:現在、このモデルは製造しておりますので、製品の購入とサンプルの入手が可能です。
  • 最終販売:このモデルは製造中止が予定されておりますが、まだしばらくの間は販売しております。
  • 製造中止製品:この製品はすでに製造中止となっており、販売しておりません。
パッケージ情報
本製品のパッケージ(DIP、SOIC、BGAなど)。評価用ボードはモデルの性能を示すために設計されたボードで、デバイスはこのボード上に収納されています。

パッケージの詳細図および化学組成については、パッケージのサイトをご覧ください

ピン数
ピン数はデバイス上のピンやボール、パッドの数です。ピン配置図および機能についてはデータシートをご覧ください。

動作温度範囲
アナログ・デバイセズの製品モデルは、許容できる動作温度範囲が以下のように規定されています。
モデル名によりそれぞれ動作温度範囲が異なる場合がありますので、詳細についてはデータシートでご確認ください。
  • 商用温度範囲:0~70℃
  • 軍用温度範囲:-55~+125℃
  • 拡張工業用温度範囲(1):-40~+85℃
    拡張工業用温度範囲(2):-40~+105℃
    拡張工業用温度範囲(3):-40~+125℃
価格
価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

Production Availability
This is the date Analog Devices, Inc. anticipates that the product will ship from the warehouse. Most orders ship within 48 hours of this date.Once an order has been placed, Analog Devices, Inc. will send an Order Acknowledgement email to confirm your delivery date. It is important to note the scheduled dock date on the order entry screen. We do take orders for items that are not in stock, so delivery may be scheduled at a future date. Also, please note the warehouse location for the product ordered. We have warehouses in the United States, Europe and Southeast Asia. Transit times from these sites may vary.
Sample availability may be better than production availability. Please enter samples into your cart to check sample availability.

RoHS準拠
環境問題に対応した鉛フリー版も提供しております。詳細については、 鉛フリー情報をご覧ください.

*価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。
**Sample availability may be better than production availability. Please enter samples into your cart to check sample availability.

販売代理店リストを見る