シグナルチェーン・デザイナーに追加

ADRF6510:  プログラマブル・フィルタ/可変ゲイン・アンプ、30MHz、デュアル

製品詳細

製品状況:新規設計にお薦めします。

ADRF6510は、完全差動の低ノイズ、低歪のプログラマブル・フィルタと可変ゲイン・アンプ(VGA)のペアーで、お互いマッチングされています。各チャンネルは、大きなアウトバンドの干渉をリジェクトし、一方必要な信号を確実にする能力を備えていますので、A/Dコンバータでの帯域幅と分解能の必要性を軽減することが出来ます。チャンネル間の優れたマッチングと全ゲイン制御および帯域幅制御範囲内において高いスプリアス・フリー・ダイナミックレンジを備えているため、ADRF6510は高い伝送容量を要求されるマルチキャリアを伴う(I/Q)直交変調を用いた通信システムにとって近傍干渉の影響を防ぐ理想的な製品と言えます。

フィルタは、SPIポートを通して1MHz~30MHz間で1MHzステップでプログラム可能な0.5dBコーナ周波数を持つ6ポールのバターワース応答を提供します。フィルタ前段のプリアンプは、ピン・プログラマブルの6dBあるいは12dBのどちらかのゲイン・オプションを提供します。プリアンプは400Ωの差動入力インピーダンスを設定し、ディフォルトで2.1Vまでのコモンモード電圧を持っていますが、1.5V~2.5Vでドライブさせることが出来ます。

フィルタの後に続く可変ゲイン・アンプは、30mV/dBのスロープを持った50dBの連続的なゲイン制御を提供します。出力バッファは、20Ωの差動出力インピーダンスを提供し、1kΩ負荷に対して1.5Vp-pでドライブする能力があります。出力のコモンモード電圧はディフォルトでVPS/2ですが、VOCMピンを介してプログラムできます。内蔵のDCオフセット補正ループは、もしDC結合動作が必要な場合はディセーブルにすることが可能です。ハイパスのコーナ周波数は、OFS1とOFS2ピン上の外部コンデンサによって決められます。

ADRF6510は4.75V~5.25Vの電源で動作し、最高の帯域幅設定にプログラムされた際の最大消費電流は258mAです。ディセーブル時の消費電流は2mAです。ADRF6510は、最新シリコン・ゲルマニウムBiCMOSプロセスで製造され、露出パドル付きの32ピンLFCSPを採用しています。性能は、-40~+85℃の温度範囲にわたって仕様規定されています。

アプリケーション

  • ベースバンドI/Qレシーバ
  • ダイバーシティ受信器
  • ADCドライバ

特長と利点

  • プログラマブル・フィルタとVGAのマッチングされたペアー
  • 連続ゲイン制御範囲:-5 dB~+45 dB
  • 6ポール・フィルタ
    1 MHz~30 MHz、
    1 MHzステップ
    0.5dBコーナ周波数
    SPIでのプログラム性
  • 6dBのフロントエンド・ゲイン・ステップ
  • IMPD3:1.5Vp-pコンポジット出力に対して55dBc以上
  • HD2、HD3:1.5Vp-p出力に対して60dBc以上
  • 差動入力/出力
  • 調整可能な出力コモンモード電圧
  • オプションのDC出力オフセット補正機能
  • パワーダウン機能
  • 5 V単電源動作

ADRF6510 機能ブロック図
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
ADRF6510: Dual Programmable Filters and Variable Gain Amplifiers Data Sheet (Rev A, 10/2011) (pdf, 2154 kB)  データシート PDF
CN-0320: An IQ Demodulator-Based IF-to-Baseband Receiver with IF and Baseband Variable Gain and Programmable Baseband Filtering, and Dual ADC  (pdf, 248 kB) 実用回路 PDF
CN-0248: IF & BB VGA とプログラマブル BB フィルタを応用したIQ 復調器ベースの受信 IF 回路  (pdf, 192 kB) 実用回路 PDF
RF Source Booklet  (PDF, 4353 kB)
RF IC Product Overview - Version P (02/2014)
その他 PDF
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
ADIsimRF
アナログ・デバイセズのADIsimRF設計ツールは、カスケード・ゲインやノイズ指数、IP3、P1dB、総合消費電力などRFシグナル・チェーン内の最も重要なパラメータの計算を行います。
設計ツール&シミュレータ HTML
ADIsimPLL™
アナログ・デバイセズの新しい高性能PLL製品を迅速かつ確実に評価できるツールです。現在利用できるツールの中で、最も総合的なPLLシンセサイザーの設計/シミュレーション・ツールです。実施されるシミュレーションには、主要な非線形効果が含まれており、これはPLLの性能に大きく影響を及ぼします。ADIsimPLLによって、設計プロセスの繰り返し作業が1つ以上排除されるため、設計から製品の市場投入までの期間が大幅に短縮することができます。
設計ツール&シミュレータ HTML
Windows 7 Drivers for the SPI Software  (zip, 724 kB) 評価用ソフトウェア ZIP
ADRF6510 Evaluation Board Control Software (USB Control)  (zip, 418 kB) 評価用ソフトウェア ZIP

評価用キット / シンボル & フットプリント

評価ボード&キット資料と購入については、評価ボード&キットのページをご覧ください。

シンボル&フットプリントアナログ・デバイセズでは、多岐にわたるCADシステムにおいて、簡単に使用することができる、シンボルとフットプリントのデータを提供しています。

関連製品情報 & 実用回路

Engineered. Tested. Ready to Integrate.
詳細をみる

Sampleサンプル&購入

価格、パッケージ、入手性

価格表の見かた

価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

ADRF6510 Evaluation Board
モデル 概要 価格 RoHS PCN/製造中止案内 在庫確認/
購入/サンプル
ADRF6510-EVALZ 製品状況: 製造中 Evaluation Board $ 150.00 Yes -

ここに表示されている価格は、1個あたりの価格です。米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

在庫確認&購入

販売代理店リストを見る
沪ICP备09046653号
この製品に対するご感想 X
content here.
content here.

この製品に対するご感想

閉じる