シグナルチェーン・デザイナーに追加

ADL5390:  RFベクトル乗算器、10MHz~2.7GHz

製品詳細

製品状況:新規設計にお薦めします。

ADL5390ベクトル乗算器は、それぞれの出力が合計される、マッチングの取れた、ペアの広帯域可変ゲイン・アンプを内蔵しています。各アンプのための別々のゲイン制御は、振幅の大きさが直線的となります。もし2つの入力RF信号が直交関係の場合、このベクトル乗算器はベクトル・モジュレータとして、あるいは、直交変数としてのゲイン・コントロール・ピンを使って可変減衰 / 位相シフタとして構成することができます。このケースでは、出力振幅は、最大+5dB~-30dB以下まで制御することができ、位相は全体で360°範囲にわたって連続的にシフトすることができます。信号経路は直線的であるため、入力上のオリジナル・モジュレーションは、維持されます。もし2つの信号が独立している場合、ベクトル乗算器は、2:1のマルチプレクサとして使用することができます、あるいは、一方のチャンネルから他方のチャンネルへ入力する経路を提供することもできます。

ADL5390は、20MHz~2,400MHzの広い周波数レンジに渡って動作します。1つのチャンネルが380MHzで最大のゲイン設定することで、ADL5390は、11dBmのOP1dB、24dBmのOIP3および-148dBm/Hzの出力ノイズ・フロアを実現します。2つのVGA間のゲインと位相のマッチングは、それぞれ動作範囲の大部分にわたって、0.5dBと1°よりも優れています。

ADL5390は、アナログ・デバイセズ独自の高性能25GHz SOI相補バイポーラIC製造プロセスにより製造されています。このデバイスは24ピンPbフリー、CSPパッケージを採用し、-40℃~+85℃の温度範囲で動作します。評価用ボードも提供しています。

製品の提供

サンプル(部品番号ADL5390ACPZ)と評価用ボード(部品番号ADL5390-EVAL)を提供しています。

コンパニオン製品

AD8302-LF~2.7GHz RF / IFゲイン位相検出器

AD8340-RFベクトル変調器700~1000MHz

AD8341-RFベクトル変調器1.5~2.4GHz

特長と利点

  • 動作周波数範囲:20MHz~2.4GHz
  • 連続振幅制御範囲:+5dB~-30dB
  • デカルトI/Qベースバンド周波数範囲:DC~230MHz
  • 出力3次インターセプト:+24dBm
  • 出力1dB圧縮ポイント:+11dBm
  • 出力スイッチ・ディスエーブル機能
  • 5V単電源
  • 小型24ピンLFCSPパッケージ

ADL5390 機能ブロック図
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
ADL5390:  RF/IF Vector Multiplier Data Sheet (Rev 0, 11/2004) (pdf, 726 kB)  データシート PDF
RF Source Booklet  (PDF, 4353 kB)
RF IC Product Overview - Version P (02/2014)
その他 PDF
Leading Inside Advertorials: Solving Dynamic Range Problems in Analog Systems  (pdf, 75 kB) その他 PDF
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
What are Variable Gain Amplifiers (VGA's) and how are they used? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
半導体用語集 用語集 HTML

設計支援ツール、モデル、ドライバ & ソフトウェア

タイトル コンテンツの種類 ファイル形式
ADIsimRF
アナログ・デバイセズのADIsimRF設計ツールは、カスケード・ゲインやノイズ指数、IP3、P1dB、総合消費電力などRFシグナル・チェーン内の最も重要なパラメータの計算を行います。
設計ツール&シミュレータ HTML
ADIsimPLL™
アナログ・デバイセズの新しい高性能PLL製品を迅速かつ確実に評価できるツールです。現在利用できるツールの中で、最も総合的なPLLシンセサイザーの設計/シミュレーション・ツールです。実施されるシミュレーションには、主要な非線形効果が含まれており、これはPLLの性能に大きく影響を及ぼします。ADIsimPLLによって、設計プロセスの繰り返し作業が1つ以上排除されるため、設計から製品の市場投入までの期間が大幅に短縮することができます。
設計ツール&シミュレータ HTML
ADL5390: Class S Parameters  (zip, 151 kB) S-Parameters ZIP
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
価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

ADL5390 Evaluation Board
モデル 概要 価格 RoHS PCN/製造中止案内 在庫確認/
購入/サンプル
ADL5390-EVALZ 製品状況: 製造中 Evaluation Board $ 200.00 Yes -

ここに表示されている価格は、1個あたりの価格です。米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

在庫確認&購入

販売代理店リストを見る
沪ICP备09046653号
この製品に対するご感想 X
content here.
content here.

この製品に対するご感想

閉じる