シグナルチェーン・デザイナーに追加

ADL5331:  VGA、ゲイン制御範囲30 dB、1 MHz~1.2 GHz

製品詳細

製品状況:新規設計にお薦めします。

ADL5331は、最大1.2 GHzの周波数をもつアプリケーションで使用するための、高性能、電圧制御の可変ゲイン・アンプ/減衰器です。信号パスの平衡構造により、信号振幅を最大化し、コモンモード・ノイズを排除し、歪みを最小化すると同時に低いゲインと、高周波数での寄生結合により発生するスプリアス混入の危険性を減らします。

この50Ωの差動入力システムは、INHIとINLOに与えられて差動電圧を、高い直線性と優れたコモンモード・リジェクションされた差動の電流ペアーに変換します。これらの信号電流は当社独自の電圧制御減衰器に加えられて、デシベル-リニアーなインターフェースの制御下で全体ゲインの高精度な定義を可能にします。GAINピンには、最小ゲイン時の0 Vから最大ゲイン時の1.4 Vまでの電圧を、スケーリング係数40 mV/dBで入力することができます。

高精度広帯域減衰器の出力は、差動トランス・インピーダンス出力ステージに加えられます。出力段はOPHIとOPLOの差動出力に提供され、これらの端子はRFのチョークあるいはセンター・タップのバランで電源にプルアップする必要があります。

ADL5331は出力ピンを含んで240mAの電流を消費し、4.75V~5.25Vの単電源範囲で動作します。パワーダウン機能はENBLピンにロジック・ローを与えることによって実現します。パワーダウン・モードでの消費電流は250μAになります。

ADL5331は、アナログ・デバイセズ独自の高性能相補バイポーラIC製造プロセスにより製造されています。ADL5331は24ピン (4 mm×4 mm)鉛フリーLFCSP_VQ パッケージを採用し、-40℃~+85℃の周囲温度での動作が使用規定されています。また、評価用ボードも入手可能です。

アプリケーション

  • RFとIFでの送信および受信の電力制御
  • CATV分配器

特長と利点

  • 電圧制御の増幅/減衰器
  • 動作周波数:1 MHz~1.2 GHz
  • 出力電力制御を最適化
  • 高い直線性OIP3:dBm@)100MHz
  • 出力ノイズ・フロア:-149dBm/Hz@最大ゲイン
  • 入力インピーダンス:50Ω
  • 出力インピーダンス:20Ω
  • 広いゲイン制御範囲:30 dB
  • リデシベル・リニアーなゲイン制御機能:40 mV/dB
  • 単電源動作:4.75 V~5.25 V

ADL5331 機能ブロック図
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
ADL5331: 1 MHz to 1.2 GHz VGA with 30 dB Gain Control Range Data Sheet (Rev 0, 05/2009) (pdf, 695 kB)  データシート PDF
CN-0082: Creating a Constant Envelope Signal Using the ADL5331 RFVGA and AD8319 Log Detector  (pdf, 263 kB) 実用回路 PDF
アナログ・デバイセズ、広いダイナミック・レンジを実現した高精度RFパワー・ディテクタ「ADL5903」および「ADL5506」を発表 (18 Dec 2013) プレス・リリース HTML
RF Source Booklet  (PDF, 4353 kB)
RF IC Product Overview - Version P (02/2014)
その他 PDF
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
What are Variable Gain Amplifiers (VGA's) and how are they used? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
半導体用語集 用語集 HTML

設計支援ツール、モデル、ドライバ & ソフトウェア

タイトル コンテンツの種類 ファイル形式
ADIsimRF
アナログ・デバイセズのADIsimRF設計ツールは、カスケード・ゲインやノイズ指数、IP3、P1dB、総合消費電力などRFシグナル・チェーン内の最も重要なパラメータの計算を行います。
設計ツール&シミュレータ HTML
ADIsimPLL™- Version 3.60.09
アナログ・デバイセズの新しい高性能PLL製品を迅速かつ確実に評価できるツールです。現在利用できるツールの中で、最も総合的なPLLシンセサイザーの設計/シミュレーション・ツールです。実施されるシミュレーションには、主要な非線形効果が含まれており、これはPLLの性能に大きく影響を及ぼします。ADIsimPLLによって、設計プロセスの繰り返し作業が1つ以上排除されるため、設計から製品の市場投入までの期間が大幅に短縮することができます。
設計ツール&シミュレータ HTML

評価用キット / シンボル & フットプリント

評価ボード&キット資料と購入については、評価ボード&キットのページをご覧ください。

シンボル&フットプリントアナログ・デバイセズでは、多岐にわたるCADシステムにおいて、簡単に使用することができる、シンボルとフットプリントのデータを提供しています。

関連製品情報 & 実用回路

Engineered. Tested. Ready to Integrate.
詳細をみる

Sampleサンプル&購入

価格、パッケージ、入手性

価格表の見かた

価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

ADL5331 Evaluation Board
モデル 概要 価格 RoHS PCN/製造中止案内 在庫確認/
購入/サンプル
ADL5331-EVALZ 製品状況: 製造中 Evaluation Board $ 0.00 Yes -

ここに表示されている価格は、1個あたりの価格です。米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

在庫確認&購入

販売代理店リストを見る
沪ICP备09046653号
content here.
content here.

この製品に対するご感想

閉じる