シグナルチェーン・デザイナーに追加

ADL5330:  ゲイン制御範囲60dB、10MHz~3GHz、VGA

製品詳細

製品状況:新規設計にお薦めします。
日本法人おススメ製品です>>詳細

ADL5330は、広帯域電圧制御ゲイン・アンプ(VGA)で、10MHz~3GHzの動作で仕様化されています。この製品は約-40dBの減衰と+20dBのゲインを備え、60dB全体にわたって高精度のデシベル・リニアなゲイン制御を提供します。60dB範囲でゲインあるいは減衰を設定するには、0~1.4Vのゲイン制御用入力電圧が必要となります。

ADL5330Lは高い直線性の出力パワーを備えていますので、無線インフラの伝送信号パスにとって理想的なデバイスといえます。

ADL5330は24ピンLFCSPで供給され、-40~+85℃の温度範囲にわたって完全仕様規定されています。

特長と利点

  • 動作周波数範囲:10MHz~3GHz 
  • デシベル・リニアで60dBのゲイン制御範囲
  • 最大ゲイン:+20dB
  • 出力3次インターセプト:+31dBm@900MHz
  • 出力1dBコンプレッション・ポイント:+22dBm@900MHz
  • 出力ノイズ・フロア:144dBm/Hz@900MHz 
  • 単電源5V動作
  • 小型24ピンLFCSPパッケージ

ADL5330機能ブロック図

日本法人おススメ

推奨製品

おススメ製品 の特長は?

   優れたパフォーマンス
   高い品質と信頼性



おススメ / おススメ・ルーキーズ製品のメリット

   サンプル即日出荷可能(チップワンストップ社提供)
   充実した日本語サポート環境
    •  日本語データシート
    •  日本法人による優先的な技術サポート
    •  製品ビデオをご用意
    •  掲示板サイト:アナログ電子回路コミュニティ(EDN Japanサイト)

サンプル請求


株式会社チップワンストップ
   クイック有償サンプル
おススメ / おススメ・ルーキーズ製品は、即日発送が可能なサンプルを有料で提供しています。お急ぎで製品が必要なお客様は、 チップワンストップ社のウェブサイトからICをご購入ください。


   無償サンプル
無償サンプルをご希望の場合は、以下の製品モデル一覧に黄緑色で「サンプル」のアイコンがあるかどうかをご確認ください。「サンプル」のアイコンが表示されている製品のみ、無償サンプルのご用意があります。
無償サンプルを請求される際には、「サンプル」アイコンをクリックした後、myAnalogにログイン、必要な事項をすべて英語で入力してください。入手性については、カートの中の「Availability」の欄をご覧ください。在庫がある場合、お手元に届くまで通常1週間程度かかります。
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
ADL5330: ゲイン制御範囲60dB、10MHz~3GHz、VGA (Rev A, 01/2006) (pdf, 917 kB)  データシート PDF
ADL5330: 10 MHz to 3 GHz VGA with 60dB Gain Control Range Data Sheet (Rev A, 06/2005) (pdf, 863 kB)  データシート PDF
AN-826: 2.xGHzのWiMAXダイレクト・コンバージョン・トランスミッタ  (pdf, 569 kB) アプリケーション・ノート PDF
AN-826: A 2.4 GHz WiMAX Direct Conversion Transmitter  (pdf, 417 kB) アプリケーション・ノート PDF
AN-808: Multicarrier CDMA2000 Feasibility  (pdf, 1535 kB)
The goal of this application note is to determine the feasibility of implementing a multicarrier CDMA2000 transceiver and what the major subsystem performances must be.
アプリケーション・ノート PDF
CN-0050: Stable, Closed-Loop Automatic Power Control for RF Applications  (pdf, 232 kB) 実用回路 PDF
アナログ・デバイセズ、広いダイナミック・レンジを実現した高精度RFパワー・ディテクタ「ADL5903」および「ADL5506」を発表 (18 Dec 2013) プレス・リリース HTML
RF Source Booklet  (PDF, 4353 kB)
RF IC Product Overview - Version P (02/2014)
その他 PDF
Leading Inside Advertorials: Solving Dynamic Range Problems in Analog Systems  (pdf, 75 kB) その他 PDF
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
What are Variable Gain Amplifiers (VGA's) and how are they used? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
半導体用語集 用語集 HTML

設計支援ツール、モデル、ドライバ & ソフトウェア

タイトル コンテンツの種類 ファイル形式
ADIsimRF
アナログ・デバイセズのADIsimRF設計ツールは、カスケード・ゲインやノイズ指数、IP3、P1dB、総合消費電力などRFシグナル・チェーン内の最も重要なパラメータの計算を行います。
設計ツール&シミュレータ HTML
ADIsimPLL™- Version 3.60.09
アナログ・デバイセズの新しい高性能PLL製品を迅速かつ確実に評価できるツールです。現在利用できるツールの中で、最も総合的なPLLシンセサイザーの設計/シミュレーション・ツールです。実施されるシミュレーションには、主要な非線形効果が含まれており、これはPLLの性能に大きく影響を及ぼします。ADIsimPLLによって、設計プロセスの繰り返し作業が1つ以上排除されるため、設計から製品の市場投入までの期間が大幅に短縮することができます。
設計ツール&シミュレータ HTML

評価用キット / シンボル & フットプリント

評価ボード&キット資料と購入については、評価ボード&キットのページをご覧ください。

シンボル&フットプリントアナログ・デバイセズでは、多岐にわたるCADシステムにおいて、簡単に使用することができる、シンボルとフットプリントのデータを提供しています。

関連製品情報 & 実用回路

Engineered. Tested. Ready to Integrate.
詳細をみる

関連する周辺製品

Suggested Companion Products


Recommended Low-Noise Voltage Regulators for the ADL5330

  • For a fixed 5V, 500mA low dropout regulator with reverse current protection, we recommend the ADP7104.
Recommended Power Solutions
  • For selecting voltage regulator products, use ADIsimPower.

Were these recommendations helpful?

Sampleサンプル&購入

価格、パッケージ、入手性

ADL5330 モデル一覧
モデル パッケージ ピン数 動作
温度範囲
梱包形態,
数量
価格*(100-499) 価格*1000 pcs RoHS準拠 PCN/製造中止案内 在庫確認/
購入/サンプル
ADL5330ACPZ-R2 製品状況: 製造中 24 ld LFCSP (4x4mm w/2.30mm EP) 24 工業用 Reel, 250 $ 5.56 $ 5.56 Y  成分表 PCN 購入
ADL5330ACPZ-REEL7 製品状況: 製造中 24 ld LFCSP (4x4mm w/2.30mm EP) 24 工業用 Reel, 1500 - $ 5.04 Y  成分表 PCN 購入 サンプル
ADL5330ACPZ-WP 製品状況: 製造中 24 ld LFCSP (4x4mm w/2.30mm EP) 24 工業用 Tray, 64 $ 5.56 $ 5.04 Y  成分表 PCN 購入
価格表の見かた

価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

ADL5330 Evaluation Board
モデル 概要 価格 RoHS PCN/製造中止案内 在庫確認/
購入/サンプル
ADL5330-EVALZ 製品状況: 製造中 Evaluation Board $ 140.00 Yes -

ここに表示されている価格は、1個あたりの価格です。米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

在庫確認&購入

販売代理店リストを見る
沪ICP备09046653号
この製品に対するご感想 X
content here.
content here.

この製品に対するご感想

閉じる