シグナル・チェーンデザイナーに追加する

ADL5201:  可変ゲイン・アンプ(VGA)、デジタル制御、高速、高ダイナミックレンジ

製品詳細

製品状況:新規設計にお薦めします。

ADL5201は、デジタル制御の可変ゲイン、広帯域幅のアンプで、高精度なゲイン制御、高出力IP3および低ノイズ指数を提供します。優れた歪性能と高い信号帯域幅を備えているため、ADL5201は、種々のレシーバ・アプリケーションにとって、優れたゲイン制御デバイスとなっています。またADL5201は供給電流をより低くするための、低パワー・モード・オプションも採用しています。

広い入力ダイナミックレンジ・アプリケーションに対して、ADL5201は、0.5dBステップで広範な31.5dBのゲイン範囲を提供します。このゲインは、複数のゲイン制御インターフェース・オプションを通して、調整することができます:パラレル・インターフェース、シリアル・ペリフェラル・インターフェースおよびアップ/ダウン・インターフェース。

独自の歪キャンセル技術を採用することによって、ADL5201は最大ゲイン設定で、200MHzに到達する周波数で47dBmを超えるIP3性能を達成しています。

ADL5201は、PWUPxピンに、適切なロジック・レベルを与えることによってパワー・オンします。ADL5201の静止時電流は、低消費電力モードで、80 mA(typ)です。より高性能を必要とするアプリケーション向けの高性能モードの構成のとき、静止時電流は110 mAとなります。パワーダウンのとき、ADL5201は、7mA未満を消費し、優れた入力-出力間のアイソレーションを提供します。ゲイン設定は、パワーダウン期間中にあらかじめセットされます。

アナログ・デバイセズの高速SiGe(シリコン・ゲルマニウム)プロセスで製造されているため、ADL5201は、高精度なゲイン調整を、優れた歪性能と低い位相誤差を維持して、提供します。ADL5201アンプは、小型、熱強化の24ピン、4mm×4mmのLFCSPパッケージを採用し、?40~+85℃の温度範囲にわたって動作します。

アプリケーション

  • 差動A/Dコンバータ ドライバ
  • 高速IFサンプリング・レシーバ
  • 高出力パワーのIFアプリケーション
  • 計測機器

特長と利点

  • ゲイン範囲:-11.5dB~+20dB(総合範囲:31.5dB)
  • ゲイン・ステップ・サイズ:0.5dB±0.1dB
  • 差動入力/差動出力インピーダンス:150Ω
  • 最大ゲイン時のノイズ指数:7.5dB
  • OIP3:>50dBm@200 MHz
  • -3dB周波数帯域幅:700MHz
  • 広い入力ダイナミックレンジ
  • 複数の制御インターフェース・オプション
        -パラレル6ビット制御インターフェース(ラッチ付)br>    -シリアル・ペリフェラル・インターフェース(SPI)(高速アタック付)
       -ゲイン・アップ/ゲイン・ダウン・モード
  • 低消費電力モードのオプション
  • パワーダウン制御
  • 5 V単電源動作
  • 24ピン4 mm × 4 mmのLFCSPパッケージを採用

ADL5201 機能ブロック図

ニュースレターのご紹介

アナログ・デバイセズのニュースレター
アナログ・デバイセズでは、以下の情報を定期的に配信しています。メール形式はHTMLまたはTEXT形式のどちらかを選んで購読していただけます。 ぜひ、製品の設計や開発にお役立てください。
ニュースレターの購読手続きは、新規の方はmyAnalogに新規ご登録、登録済みの方はログインしてから行ってください。

【myAnalog 今週の新着情報(ウィークリーメール)
myAnalogにお客様のご興味のある製品や回路などをご登録いただきますと、ウェブサイトに掲載されたアップデート情報や新製品情報を一週間に一回、ご登録いただきましたメールアドレスに情報をお送りします。

【ニュースレター】
お客様の「興味のある製品」に関連する技術情報やセミナー情報などさまざまな情報をニュースレターとして定期的にお送りします。
ニュースレター申し込み

資料

タイトル コンテンツの種類 ファイル形式
ADL5201: Wide Dynamic Range, High Speed, Digitally Controlled VGA Data Sheet (Rev A, 12/2012) (pdf, 491 kB)  データシート PDF
ADコンバータ/ドライバ IC ソリューション・ブリテン
ADコンバータ/ドライバ IC ソリューション・ブリテン, Volume 11, Issue 1
ソリューション・ブリテン HTML
RF Source Booklet  (pdf, 815 kB)
RF IC Product Overview - Version O (11/2012)
メディア掲載一覧 PDF
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
設計支援ツール、モデル、ドライバ & ソフトウェア

タイトル コンテンツの種類 ファイル形式
ADIsimRF
アナログ・デバイセズのADIsimRF設計ツールは、カスケード・ゲインやノイズ指数、IP3、P1dB、総合消費電力などRFシグナル・チェーン内の最も重要なパラメータの計算を行います。
設計ツール&シミュレータ HTML
ADIsimPLL™
アナログ・デバイセズの新しい高性能PLL製品を迅速かつ確実に評価できるツールです。現在利用できるツールの中で、最も総合的なPLLシンセサイザーの設計/シミュレーション・ツールです。実施されるシミュレーションには、主要な非線形効果が含まれており、これはPLLの性能に大きく影響を及ぼします。ADIsimPLLによって、設計プロセスの繰り返し作業が1つ以上排除されるため、設計から製品の市場投入までの期間が大幅に短縮することができます。
設計ツール&シミュレータ HTML
ADL5201 S-Parameters  (zip, 1328 kB) S-Parameters ZIP

評価用キット / シンボル & フットプリント

評価ボード&キット資料と購入については、評価ボード&キットのページをご覧ください。

シンボル&フットプリントアナログ・デバイセズでは、多岐にわたるCADシステムにおいて、簡単に使用することができる、シンボルとフットプリントのデータを提供しています。

Sampleサンプル&購入

価格、パッケージ、入手性

ADL5201 モデル一覧
価格表の見かた

価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

ADL5201 Evaluation Board
モデル 概要 価格 RoHS PCN/製造中止案内 在庫確認/
購入/サンプル
ADL5201-EVALZ 製品状況: 製造中 Evaluation Board $ 0.00 Yes -

ここに表示されている価格は、1個あたりの価格です。米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

在庫確認&購入

販売代理店リストを見る
この製品に対するご感想 X
content here.
content here.

この製品に対するご感想

閉じる