シグナル・チェーンデザイナーに追加する

AD8367:  可変ゲイン・アンプ、500MHzで45dB、デシベル・リニア制御

製品詳細

製品状況:生産/供給中
日本法人おススメ製品です>>詳細

二乗検波器を搭載したシリコン・バイポーラVGA

AD8367は、最大500MHzのIF周波数で使用できるように設計された高性能可変ゲイン・アンプです。外部から印加した0~1Vのアナログ・ゲイン制御電圧により、45dBのゲイン制御範囲を20mV/dBで出力を可変できます。独自のX-AMP™アーキテクチャ、ガウス・インターポレータを使用する可変減衰器ネットワークで構成により高精度のdBをリニアに制御できるゲインの制御を実現します。

さらに、AD8367は二乗検波器を搭載しているため、AGCソリューションとして使用することが可能であり、また、受信信号強度表示(RSSI)の出力電圧の検出もできます。

AD8367は、セルラCDMA / GSMおよびW-CDMAのアプリケーションで使用される70MHz、140MHz、190MHz、240MHzの共通IF周波数で動作するように仕様規定しています。

AD8367は、高性能シリコン・バイポーラ・プロセスで製造しており、14ピンの薄型シュリンク・スモール・アウトライン・パッケージ(TSSOP)で、-40~+85℃で完全に仕様規定しています。

特長と利点

  • 広帯域幅:500MHz(-3dB帯域)
  • デシベル・リニアの連続アナログのゲイン制御
  • AGC動作のための2乗検波器を搭載
  • 高い直線性出力
    IP3:36.5dBm@70MHz
  • 高い出力コンプレッション
    P1dB:8.5dBm@70MHz
  • シングルエンドの入力インピーダンス:200Ω
  • 最大42.5dBを持つゲイン制御範囲:45dB
  • 小さなフットプリント:14ピンTSSOPパッケージ

AD8367 機能ブロック図

日本法人おススメ

推奨製品

おススメ製品の特長は?

   優れたパフォーマンス
   高い品質と信頼性
   日本での豊富な採用実績

おススメ製品のメリット

   サンプル即日出荷可能(チップワンストップ社提供)
   充実した日本語サポート環境
    •  日本語データシート
    •  AD8367に関するFAQ
    •  日本法人による優先的な技術サポート
    •  掲示板サイト:アナログ電子回路コミュニティ(EDN Japanサイト)

サンプル請求

株式会社チップワンストップ
   クイック有償サンプル
おススメ製品は、即日発送が可能なサンプルを有料で提供しています。 「AD8367ARUZ」については、チップワンストップ社にご協力をいただき、お急ぎで製品が必要なお客様をサポートします。当日PM5時までにオーダーをいただく と当日出荷が可能です。このサービスはチップワンストップ社から提供されます。


   無償サンプル
弊社サイトからも無償のサンプル請求をしていただくことが可能です。その場合、以下の製品モデル一覧からご希望のモデルを選び、サンプル・カートへ入れてください。ご注文は、myAnalogにログインし、サンプル請求に必要な事項をすべて英語で入力していただく必要があります。入手性については、カートの中の「Availability」の欄をご覧ください。在庫がある場合、お手元に届くまで通常1週間程度かかります。

ニュースレターのご紹介

アナログ・デバイセズのニュースレター
アナログ・デバイセズでは、以下の情報を定期的に配信しています。メール形式はHTMLまたはTEXT形式のどちらかを選んで購読していただけます。 ぜひ、製品の設計や開発にお役立てください。
ニュースレターの購読手続きは、新規の方はmyAnalogに新規ご登録、登録済みの方はログインしてから行ってください。

【myAnalog 今週の新着情報(ウィークリーメール)
myAnalogにお客様のご興味のある製品や回路などをご登録いただきますと、ウェブサイトに掲載されたアップデート情報や新製品情報を一週間に一回、ご登録いただきましたメールアドレスに情報をお送りします。

【ニュースレター】
お客様の「興味のある製品」に関連する技術情報やセミナー情報などさまざまな情報をニュースレターとして定期的にお送りします。
ニュースレター申し込み

資料

タイトル コンテンツの種類 ファイル形式
AD8367: 可変ゲイン・アンプ、デシベル・リニア、500MHz、AGC検出 (Rev 0, 02/2002) (pdf, 490 kB)  データシート PDF
AD8367: 500MHz, Linear-in-dB VGA with AGC Detector Data Sheet  (Rev A, 08/2005) (pdf, 485 kB)  データシート PDF
Design and Operation of Automatic Gain Control Loops for Receivers in Modern Communication Systems  (pdf, 129 kB) チュートリアル PDF
X-amp, A New 45-dB, 500-MHz Variable-Gain Amplifier (VGA) Simplifies Adaptive Receiver Designs
(Analog Dialogue, Vol. 36, No. 1, January-February, 2002)
技術情報誌 Analog Dialogue HTML
Linear-in-dB Variable Gain Amplifier Provides True RMS Power Measurements
by Eric Newman and Stephen Lee, Analog Devices, Inc. (Wireless Design 2004)
技術関連記事 HTML
Integrated VGA Aids Precise Gain Control  (pdf, 194 kB)
by Phillip Halford and Eamon Nash, Analog Devices, Inc. (Microwaves & RF, March 2002)
技術関連記事 PDF
Variable Gain Amplifier Selection Table  (pdf, 68 kB) 製品一覧 PDF
RF Source Booklet  (pdf, 815 kB)
RF IC Product Overview - Version O (11/2012)
メディア掲載一覧 PDF
Leading Inside Advertorials: Solving Dynamic Range Problems in Analog Systems  (pdf, 75 kB) メディア掲載一覧 PDF
外形寸法図のBSCとは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
Pwr Dissとは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
ICの寿命や製品保証の資料は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
デシケータ管理条件 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
使用温度の規定の見方は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
What are Variable Gain Amplifiers (VGA's) and how are they used? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
Rarely Asked Questions...アナログ・デバイセズに寄せられた珍問/難問集 RAQ(珍問/難問集) HTML
半導体用語集 用語集 HTML

設計支援ツール、モデル、ドライバ & ソフトウェア

タイトル コンテンツの種類 ファイル形式
ADIsimRF
アナログ・デバイセズのADIsimRF設計ツールは、カスケード・ゲインやノイズ指数、IP3、P1dB、総合消費電力などRFシグナル・チェーン内の最も重要なパラメータの計算を行います。
設計ツール&シミュレータ HTML
ADIsimPLL™
アナログ・デバイセズの新しい高性能PLL製品を迅速かつ確実に評価できるツールです。現在利用できるツールの中で、最も総合的なPLLシンセサイザーの設計/シミュレーション・ツールです。実施されるシミュレーションには、主要な非線形効果が含まれており、これはPLLの性能に大きく影響を及ぼします。ADIsimPLLによって、設計プロセスの繰り返し作業が1つ以上排除されるため、設計から製品の市場投入までの期間が大幅に短縮することができます。
設計ツール&シミュレータ HTML

評価用キット / シンボル & フットプリント

評価ボード&キット資料と購入については、評価ボード&キットのページをご覧ください。

シンボル&フットプリントアナログ・デバイセズでは、多岐にわたるCADシステムにおいて、簡単に使用することができる、シンボルとフットプリントのデータを提供しています。

Sampleサンプル&購入

価格、パッケージ、入手性

AD8367 モデル一覧
モデル パッケージ ピン数 動作
温度範囲
梱包形態,
数量
価格*(100-499) 価格*1000 pcs RoHS準拠 PCN/製造中止案内 在庫確認/
購入/サンプル
AD8367ARU 製品状況: 製造中 14 ld TSSOP 14 工業用 Tube, 96 $ 5.83 $ 5.32 N  成分表 PCN 購入
AD8367ARU-REEL7 製品状況: 製造中 14 ld TSSOP 14 工業用 Reel, 1000 $ 0.00 $ 5.32 N  成分表 PCN 購入
AD8367ARUZ 製品状況: 製造中 14 ld TSSOP 14 工業用 Tube, 96 $ 5.04 $ 4.60 Y  成分表 PCN 購入 サンプル
AD8367ARUZ-RL7 製品状況: 製造中 14 ld TSSOP 14 工業用 Reel, 1000 $ 0.00 $ 4.60 Y  成分表 PCN 購入
価格表の見かた

価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

AD8367 Evaluation Board
モデル 概要 価格 RoHS PCN/製造中止案内 在庫確認/
購入/サンプル
AD8367-EVALZ 製品状況: 製造中 Evaluation Board $ 0.00 Yes -

ここに表示されている価格は、1個あたりの価格です。米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

在庫確認&購入

販売代理店リストを見る
この製品に対するご感想 X
content here.
content here.

この製品に対するご感想

閉じる