シグナルチェーン・デザイナーに追加

AD8366:  デジタル可変ゲイン・アンプ、低価格、DC~600 MHz、デュアル

製品詳細

製品状況:新規設計にお薦めします。

AD8366は、完全差動の低ノイズ、低歪のデジタル的にプログラマブルな可変ゲイン・アンプ(VGA)のペアで、お互いマッチングされています。各アンプのゲインは、0.25dBステップで4.5dB~20.25dBの範囲にわたって、別々に、あるいは同時にプログラムすることができます。このアンプは、それぞれのゲイン・コードで、DC~70MHzにわたって平坦な周波数性能を提供します。

AD8366は優れたスプリアス・フリー・ダイナミックレンジを提供しますので、高分解能のA/Dコンバータ(ADC)のドライバとして非常に適しています。10MHzでの最大ゲイン時のNFは11.4dBで、ゲインが4dB減少するごとに約2dB増加します。ゲイン全体にわたって、HD3/HD2は、200Ω負荷に10MHz、2Vp-pを供給する時、-90dBc以上となります。200Ω負荷への-90dBcの2トーン・インターモジュレーション歪は、45dBm(38dBVrms)のOIP3を提供します。200Ωの差動入力インピーダンスは、優れた終端特性を提供します。差動出力は、充分に低いインピーダンスでく約25Ωです。

出力のコモンモード電圧はデフォルトでVPOS/2ですが、電圧範囲にわたって、VCMAピンおよびVCMBピンを介してプログラムすることができます。入力コモンモード電圧もデフォルトでVPOS/2ですが、1.5Vまで下げてドライブされることが可能です。DCオフセット補正ループが内蔵されているため、シグナル・チェーンでの前段に必要なDCオフセット回路を省いて使うことが出来ます。このDCオフセット補正ループは、もしDC結合動作が必要な場合はディセーブルにすることも可能です。

デジタル・インターフェースは、パラレルまたはシリアル・モードでゲインのプログラミングが出来ます。AD8366は、4.75 V~5.25 Vの電源で動作し、消費電流は標準で180mAです。ディセーブル時の消費電流は概算で3mAです。AD8366は、アナログ・デバイセズの最新シリコン・ゲルマニウム・バイポーラ・プロセスで製造され、露出パドル付きの32ピンLFCSPパッケージを採用しています。性能は、-40~+85℃の温度範囲にわたって仕様規定されています。


アプリケーション
  • ベースバンドI/Qレシーバ
  • ダイバーシティ受信器
  • 広帯域A/Dコンバータ ドライバ

特長と利点

  • 差動のデジタル制御VGAのマッチングされたペア
  • ゲイン範囲:4.5 dB~20.25 dB
  • ゲイン・ステップ:0.25dB
  • 動作周波数:
       DC~150Mhz(2Vp-p-)
       3dB帯域幅:600 MHz
  • ノイズ指数(NF):
    11.4dB@10MHz、最大ゲイン時、
    18dB@10MHz、最小ゲイン時
  • OIP3:45 dBm@10 MHz
  • HD2/HD3:2Vp-pで-90dBc以上@出力10MHz、最大ゲイン時
  • 差動入力/差動出力
  • 調整可能な出力コモンモード電圧
  • オプションのDC出力オフセット補正機能
  • シリアルまたはパラレル・モードでゲイン制御が可能
  • パワーダウン機能
  • 5 V単電源動作

AD8366機能ブロック図
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
AD8366: DC to 600 MHz, Dual-Digital Variable Gain Amplifiers Data Sheet (Rev A, 03/2011) (pdf, 513 kB)  データシート PDF
Direct Conversion Receiver Designs Enable Multi-standard/Multi-band Operation
Modern direct conversion provides a compelling solution for field programmable radio designs and offers a cost benefit and potential performance advantage over traditional receiver solutions.
(RF Designline, 2/16/2009)
技術関連記事 HTML
RF Source Booklet  (PDF, 4353 kB)
RF IC Product Overview - Version P (02/2014)
その他 PDF
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
What are Variable Gain Amplifiers (VGA's) and how are they used? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
半導体用語集 用語集 HTML

設計支援ツール、モデル、ドライバ & ソフトウェア

タイトル コンテンツの種類 ファイル形式
ADIsimRF
アナログ・デバイセズのADIsimRF設計ツールは、カスケード・ゲインやノイズ指数、IP3、P1dB、総合消費電力などRFシグナル・チェーン内の最も重要なパラメータの計算を行います。
設計ツール&シミュレータ HTML
ADIsimPLL™- Version 3.60.09
アナログ・デバイセズの新しい高性能PLL製品を迅速かつ確実に評価できるツールです。現在利用できるツールの中で、最も総合的なPLLシンセサイザーの設計/シミュレーション・ツールです。実施されるシミュレーションには、主要な非線形効果が含まれており、これはPLLの性能に大きく影響を及ぼします。ADIsimPLLによって、設計プロセスの繰り返し作業が1つ以上排除されるため、設計から製品の市場投入までの期間が大幅に短縮することができます。
設計ツール&シミュレータ HTML
AD8366 Dual-Digital Variable Gain Amplifier Linux Driver デバイスドライバ HTML
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
価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

AD8366 Evaluation Board
モデル 概要 価格 RoHS PCN/製造中止案内 在庫確認/
購入/サンプル
AD8366-EVALZ 製品状況: 製造中 Evaluation Board $ 0.00 Yes -

ここに表示されている価格は、1個あたりの価格です。米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

在庫確認&購入

販売代理店リストを見る
沪ICP备09046653号
この製品に対するご感想 X
content here.
content here.

この製品に対するご感想

閉じる