RF IC ソリューション・ブリテン 2010年 No.5

いつもソリューション・ブリテンをご愛読いただきありがとうございます。
シグナル・チェーンを設計するどのプロセスにも役立つ関連情報を以下に掲載しています。ぜひ設計の参考にご覧ください。

Adobe PDFPDFを開く (pdf, 1.38 MB)

製品を選択する


各製品の製品ページより、サンプル請求とデータシートのダウンロードができます。

ADL553x: IFゲイン・ブロック、DC~1000MHz

ADF5001: 周波数プリスケーラ、1/4、4GHz~18GHz

ADRF6655: ブロードバンド・アップ/ダウン変換用ミキサー、フラクショナルN・PLLおよびVCO内蔵

ADL53xx: バランスド・ミキサー、1200MHz~2500MHz、LOバッファ/IFアンプ/RFバラン内蔵

AD951x: クロック分配器、800MHz、1.5GHz入力、分周器内蔵、遅延調整、5出力

ADCLK9xx: ECLクロック/データ・バッファ、超高速SiGe

ADF4158: Direct Modulation/Waveform Generating 6.1 GHz Fractional-N Frequency Synthesizer

ADRF660x: Rx Mixer with Integrated Fractional-N PLL and VCO Product Families

ADRF670x: Quadrature Modulator with Integrated Fractional-N PLL and VCO Product Families

ADRF6750: 950 MHz to 1575 MHz Quadrature Modulator with Integrated Fractional-N PLL and VCO

ADF7022: io-homecontrol® Compliant RF Transceiver

ADF7023: High Performance, Low Power ISM Band, FSK/GFSK/OOK Transceiver IC

ADF7242: Low Power IEEE 802.15.4/Proprietary FSK Zero-IF 2.4 GHz Transceiver IC

その他の製品につきましては、下記のセレクション・テーブルをご覧ください。

RF/IF
A/Dコンバータ
D/Aコンバータ
アンプ&コンパレータ
差動アンプ
DDS(ダイレクト・デジタル・シンセサイザ)

シグナル・チェーンを考える


New! アプリケーション・サイト
通信向けのアプリケーション・サイトでは、ニュース、アプリケーション・ノート、実用回路集、シグナル・チェーン、製品のセレクション・ガイド、設計ツール、採用事例などアプリケーションに特化した様々なリソースを掲載しています。


ソリューション・ブリテン
ソリューション・ブリテンでは分野別に新製品、デザインのアイディア、セレクション・ガイド(製品一覧表)などをご紹介しています。


技術情報誌 Analog Dialogue
技術情報誌 Analog Dialogueは、アナログ、デジタル、ミックスド・シグナルの各製品やアプリケーション、技術、テクニックについての論文が満載です。世界中のエンジニアの皆様に人気のある情報誌をウェブサイトでご紹介します。


セミナー&トレーニング&チュートリアル
オンライン・セミナー、製品やツールの紹介をするショート・ビデオ、セミナー資料等を掲載してします。

実際の回路を設計する


ADIsimPLL
ADIsimPLLは アナログ・デバイセズの新しい高性能PLL製品を迅速かつ確実に評価できるツールです。現在利用できるツールの中で、最も総合的なPLLシンセサイザの設計/シミュレーション・ツールです。


ADIsimRF
ADIsimRF設計ツールは、カスケード・ゲインやノイズ指数、IP3、P1dB、総合消費電力などRFシグナル・チェーン内の最も重要なパラメータの計算を行います。


ADIsimSRD Design Studio
ADIsimSRDのシミュレーション・ツールでアナログ・デバイセズの短距離トランシーバのセットアップと設定を行います。また、設定した条件に従ってデバイスがどのように機能するかを確認し、適切なデバイスであるかどうかを判定することができます。


ADIsimCLK
クロック製品の位相ノイズやジッタを予測できる、優れた設計オンライン・ツールです。


ADI Diff Amp Calculator
選択した差動アンプ回路におけるゲインの設定/計算を行い入出力電圧、Vocmの電圧範囲とクリッピング・レベルを決定する場合に有効なツールです。


Circuits from the Lab/実用回路集
アナログ・デバイセズの技術者が、実験により得られた有意義な回路情報を、皆様にご提供いたします。アナログ・デバイセズ製品の組み合わせを、素早く回路に実現することや、皆様の製品に安心して組み込んでいただくことが可能な、実用回路集のご紹介です。


RAQ(珍問/難問集)
アナログ・デバイセズのエキスパートが課題を解決する、技術的なトラブルシューティング、見識やアイデア等をご紹介します。


技術資料
弊社のアプリケーション・ノート、ホワイト・ペーパー、技術関連記事、資料/セミナー、マニュアルやユーザー・ガイドを検索できます。


ビデオ
弊社製品紹介のビデオが掲載されております。


アナログ・テック・サポート
部品の選定やお勧め製品のご相談、設計時のサポートやトラブルシューティングなど、アナログ・デバイセズの技術のスペシャリストがお応えします。設計効率の向上にぜひお役立てください。


ページトップへ

沪ICP备09046653号
感想、意見を送る X
content here.
content here.

感想、意見を送る

閉じる