シグナル・チェーンデザイナーに追加する

ADL5601:  RF/IFゲインブロック、50 MHz~4.0GHz

製品詳細

製品状況:新規設計にお薦めします。

ADL5601は、最大4.0 GHzの周波数まで動作する広帯域幅、ゲイン15dBを備えたリニア・アンプです。このデバイスは、携帯電話、ケーブル・テレビ(CATV)、軍用、計測機器などのさまざまな分野で使用することができます。

ADL5601は、内部でマッチングされたゲインブロックによって、最大のダイナミックレンジを提供します。この製品は、4.0 GHzの周波数範囲全域にわたって、きわめて小さなノイズ指数と非常に高いOIP3仕様を同時に提供します。

ADL5601は15dBのゲインを持ち、周波数全域、温度範囲全域、電源電圧全域にわたって各デバイス相互間に対して安定な動作をします。入力、出力において内部的に50Ωでマッチングされており、AD5601は広範囲なアプリケーションに非常に簡単に採用することができます。動作には、入力/出力のAC結合コンデンサ、電源デカップリング・コンデンサ、外付けのインダクタだけが必要となります。

ADL5601は、InGaPヘテロジャンクション・バイポーラ・トランジスタ(HBT)プロセスで製造されているため、±1.5 kVのESD定格(クラス1C)を備えています。このデバイスは熱効果の高いSOT-89パッケージを採用しています。

ADL5601の消費電流は5V単電源で83 mAで、動作は-40℃~+85℃で完全仕様規定されています。

部品実装済みのRoHS準拠の評価ボードも提供しております。

特長と利点

  • 固定ゲイン: 15 dB
  • 動作周波数範囲: 50 MHz~4.0 GHz
  • 広いダイナミックレンジを持つゲインブロック
  • 入力/出力は内部で500Ωにマッチング
  • バイアス制御回路を内蔵
  • OIP3:43.0dBm@900MHz
  • P1dB:19.0dBm@900MHz
  • ノイズ指数:3.7dB@900 MHz
  • 5 Vの単電源動作
  • 低静止電流:83 mA
  • 熱効果のSOT-89パッケージを採用
  • ±1.5 kVのESD耐性 (クラス1C)

ADL5601 機能ブロック図

ニュースレターのご紹介

アナログ・デバイセズのニュースレター
アナログ・デバイセズでは、以下の情報を定期的に配信しています。メール形式はHTMLまたはTEXT形式のどちらかを選んで購読していただけます。 ぜひ、製品の設計や開発にお役立てください。
ニュースレターの購読手続きは、新規の方はmyAnalogに新規ご登録、登録済みの方はログインしてから行ってください。

【myAnalog 今週の新着情報(ウィークリーメール)
myAnalogにお客様のご興味のある製品や回路などをご登録いただきますと、ウェブサイトに掲載されたアップデート情報や新製品情報を一週間に一回、ご登録いただきましたメールアドレスに情報をお送りします。

【ニュースレター】
お客様の「興味のある製品」に関連する技術情報やセミナー情報などさまざまな情報をニュースレターとして定期的にお送りします。
ニュースレター申し込み

資料

タイトル コンテンツの種類 ファイル形式
ADL5601: 50 MHz to 4.0 GHzRF/IF Gain Block (Rev 0, 09/2009) (pdf, 341 kB)  データシート PDF
RFシステムの開発の簡素化と設計期間を短縮するRF設計ツールの新バージョンを発表 (02 Jun 2011) プレス・リリース HTML
RF IC ソリューション・ブリテン 2010年 No.5 ソリューション・ブリテン HTML
SOT-89 RF/IF Amplifiers メディア掲載一覧 HTML
RF Source Booklet  (pdf, 815 kB)
RF IC Product Overview - Version O (11/2012)
メディア掲載一覧 PDF
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
設計支援ツール、モデル、ドライバ & ソフトウェア

タイトル コンテンツの種類 ファイル形式
ADIsimRF
アナログ・デバイセズのADIsimRF設計ツールは、カスケード・ゲインやノイズ指数、IP3、P1dB、総合消費電力などRFシグナル・チェーン内の最も重要なパラメータの計算を行います。
設計ツール&シミュレータ HTML
ADIsimPLL™
アナログ・デバイセズの新しい高性能PLL製品を迅速かつ確実に評価できるツールです。現在利用できるツールの中で、最も総合的なPLLシンセサイザーの設計/シミュレーション・ツールです。実施されるシミュレーションには、主要な非線形効果が含まれており、これはPLLの性能に大きく影響を及ぼします。ADIsimPLLによって、設計プロセスの繰り返し作業が1つ以上排除されるため、設計から製品の市場投入までの期間が大幅に短縮することができます。
設計ツール&シミュレータ HTML
ADL5601 S Parameters  (zip, 31 kB) S-Parameters ZIP

評価用キット / シンボル & フットプリント

評価ボード&キット資料と購入については、評価ボード&キットのページをご覧ください。

シンボル&フットプリントアナログ・デバイセズでは、多岐にわたるCADシステムにおいて、簡単に使用することができる、シンボルとフットプリントのデータを提供しています。

Sampleサンプル&購入

価格、パッケージ、入手性

ADL5601 モデル一覧
価格表の見かた

価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

ADL5601 Evaluation Board
モデル 概要 価格 RoHS PCN/製造中止案内 在庫確認/
購入/サンプル
ADL5601-EVALZ 製品状況: 製造中 Evaluation Board $ 0.00 Yes -

ここに表示されている価格は、1個あたりの価格です。米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

在庫確認&購入

販売代理店リストを見る
この製品に対するご感想 X
content here.
content here.

この製品に対するご感想

閉じる