シグナル・チェーンデザイナーに追加する

ADL5565:  差動アンプ、超高ダイナミックレンジ、6GHz

製品詳細

製品状況:新規設計にお薦めします。

ADL5565はRFとIFアプリケーション向けに最適化された、高性能な差動アンプです。このアンプは、広い周波数範囲にわたって、1.5nV/√Hzの低ノイズと優れた歪み性能を提供しますので、高速の8ビット~16ビットのA/Dコンバータ(ADC)の理想的なドライバといえます。

ADL5565は、ピンの接続構成によって6dB、12dB、15.5dBの3つのゲインを提供します。シングルエンド入力構成でのゲインは5.3dB、10.3dB、13dBに減少します。外部に直列の入力抵抗を用いることで、アンプのゲインを柔軟に拡張でき、差動で0dB~15.5dB間、シングルエンド入力で0dB~13dB間のいかなるゲインにも設定することができます。

ADL5565の静止時電流は標準で70mA(typ)、ディスエーブル時は5mA以下に節電し、100MHzで入出力のアイソレーションは-25dBとなります。

このデバイスは、広帯域で低歪みおよびノイズ性能が最適化されており、全領域のスプリアス・フリー・ダイナミックレンジ(SFDR)に関しては前例のない性能が得られます。このような特性とゲイン調整機能とが合わさっているため、この製品は、広範囲なADCのドライブ・アンプ、ミキサー、ピン・ダイオードのアッテネータ、SAWフィルタやマルチエレメントのデスクリート・デバイスとしても適しています。

アナログ・デバイセズの高速SiGeプロセスで製造され、ADL5565は小型3×3 mm、16ピンLFCSPパッケージで供給されており、-40~+85℃の温度範囲にわたって動作します。

アプリケーション

  • 差動A/Dコンバータ・ドライバ
  • シングルエンド / 差動変換
  • RF / IFゲイン・ブロック
  • SAWフィルタ・インターフェース

特長と利点

  • 3dB帯域幅:6GHz(AV=6dB)
  • ピン組み合わせによるゲイン調整:6dB、12dB、15.5dB
  • 外部に2つの抵抗器を使うことで、0dB~15.5dBのゲイン範囲が可能
  • 差動入力またはシングルエンド入力信号を差動出力
  • 低ノイズ入力段:NF=8.7dB@15.5dBゲイン
  • IMD3:-113dBc@100MHzセンター
  • スルーレート:11V/ns
  • 高速セトリング時間とオーバドライブ回復時間:2ns
  • 広帯域での低歪み(AV=6dB)
    10MHz:-107dBc(HD2)、-110dBc(HD3)
    100MHz:-108dBc(HD2)、-103dBc(HD3)
    200MHz:-82dBc(HD2)、-87dBc(HD3)
    500MHz:-68dBc(HD2)、-63dBc(HD3)
  • 単電源動作:2.8V~5.2V
  • パワーダウン機能
  • 高速XFCB3 SiGeプロセスを用いて製造

ADL5565 機能ブロック図

ニュースレターのご紹介

アナログ・デバイセズのニュースレター
アナログ・デバイセズでは、以下の情報を定期的に配信しています。メール形式はHTMLまたはTEXT形式のどちらかを選んで購読していただけます。 ぜひ、製品の設計や開発にお役立てください。
ニュースレターの購読手続きは、新規の方はmyAnalogに新規ご登録、登録済みの方はログインしてから行ってください。

【myAnalog 今週の新着情報(ウィークリーメール)
myAnalogにお客様のご興味のある製品や回路などをご登録いただきますと、ウェブサイトに掲載されたアップデート情報や新製品情報を一週間に一回、ご登録いただきましたメールアドレスに情報をお送りします。

【ニュースレター】
お客様の「興味のある製品」に関連する技術情報やセミナー情報などさまざまな情報をニュースレターとして定期的にお送りします。
ニュースレター申し込み

設計支援ツール、モデル、ドライバ & ソフトウェア

タイトル コンテンツの種類 ファイル形式
ADIsimRF
アナログ・デバイセズのADIsimRF設計ツールは、カスケード・ゲインやノイズ指数、IP3、P1dB、総合消費電力などRFシグナル・チェーン内の最も重要なパラメータの計算を行います。
設計ツール&シミュレータ HTML
ADIsimPLL™
アナログ・デバイセズの新しい高性能PLL製品を迅速かつ確実に評価できるツールです。現在利用できるツールの中で、最も総合的なPLLシンセサイザーの設計/シミュレーション・ツールです。実施されるシミュレーションには、主要な非線形効果が含まれており、これはPLLの性能に大きく影響を及ぼします。ADIsimPLLによって、設計プロセスの繰り返し作業が1つ以上排除されるため、設計から製品の市場投入までの期間が大幅に短縮することができます。
設計ツール&シミュレータ HTML
ADL5565 S-Parameters  (zip, 362 kB) S-Parameters ZIP

評価用キット / シンボル & フットプリント

評価ボード&キット資料と購入については、評価ボード&キットのページをご覧ください。

シンボル&フットプリントアナログ・デバイセズでは、多岐にわたるCADシステムにおいて、簡単に使用することができる、シンボルとフットプリントのデータを提供しています。

関連製品情報 & 実用回路

Engineered. Tested. Ready to Integrate.
詳細をみる

関連する周辺製品

Suggested Companion Products


Recommended Low-Noise Voltage Regulators for the ADL5565

  • For a fixed 3.3V, 200mA low dropout regulator, we recommend the ADP151.
  • For a fixed 5V, 300mA low dropout regulator, we recommend the ADP7102.
Recommended Power Solutions
  • For selecting voltage regulator products, use ADIsimPower.

Were these recommendations helpful?

Sampleサンプル&購入

価格、パッケージ、入手性

ADL5565 モデル一覧
価格表の見かた

価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

ADL5565 Evaluation Board
モデル 概要 価格 RoHS PCN/製造中止案内 在庫確認/
購入/サンプル
ADL5565-EVALZ 製品状況: 製造中 Evaluation Board $ 150.00 Yes -

ここに表示されている価格は、1個あたりの価格です。米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

在庫確認&購入

販売代理店リストを見る
この製品に対するご感想 X
content here.
content here.

この製品に対するご感想

閉じる