シグナル・チェーンデザイナーに追加する

AD8351:  完全差動アンプ、低歪み、RF / IF用、ローノイズ、広いゲイン帯域幅

製品詳細

製品状況:生産/供給中

AD8351は通信レシーバ内のIF周波数で、高分解能(10~14ビット) / 高速のA/Dコンバータ(ADC)(240MSPS)を駆動するように設計された完全差動アンプです。

ADCの駆動を簡素化し、1つの外付け抵抗でゲインを調整できます(最大26dB)。また、出力コモン・モードの調整回路を組み込んで、ADCに適した駆動レベルを容易に設定できます。

AD8351のローノイズで広いゲイン帯域幅を備えた超低歪みゲイン段は、デジタル通信のIFレシーバに理想的です。一般的なIF周波数である70 / 140 / 240MHzで動作するように全仕様が規定されています。

製品データシートには、12 / 14ビット分解能のADCの駆動についての詳細回路と、シングルエンドから差動への信号変換に使用する場合の詳細回路が記載されています。

最新のシリコン・バイポーラ・プロセスで製造され、3 / 5Vの単電源で動作し、省スペースの10ピンのマイクロSOICパッケージで、-40~+85℃の温度範囲で全仕様が規定されています。

提供する製品
その他のRF / IFアンプ製品:

  • AD8367:500MHz、シングルエンド・アナログ制御可変ゲインアンプ(VGA)
  • AD8369:600MHz、45dBデジタル制御VGA
  • AD8350:1.0GHz、差動アンプ

特長と利点

  • 3dBカットオフ周波数:2.2GHz(AV=12dB時)
  • 抵抗1本でゲイン設定可能:0~26dB
  • 調整可能な出力コモン・モード電圧
  • 高速セトリングおよびオーバードライブ復帰時間
  • 低歪みで高い直線性を持つ差動アンプ
  • 高速 / 高分解能のA/Dコンバータ・ドライバとして最適
  • 差動アンプとシングルエンド信号を差動信号に変換するアプリケーションに最適

AD8351 機能ブロック図

ニュースレターのご紹介

アナログ・デバイセズのニュースレター
アナログ・デバイセズでは、以下の情報を定期的に配信しています。メール形式はHTMLまたはTEXT形式のどちらかを選んで購読していただけます。 ぜひ、製品の設計や開発にお役立てください。
ニュースレターの購読手続きは、新規の方はmyAnalogに新規ご登録、登録済みの方はログインしてから行ってください。

【myAnalog 今週の新着情報(ウィークリーメール)
myAnalogにお客様のご興味のある製品や回路などをご登録いただきますと、ウェブサイトに掲載されたアップデート情報や新製品情報を一週間に一回、ご登録いただきましたメールアドレスに情報をお送りします。

【ニュースレター】
お客様の「興味のある製品」に関連する技術情報やセミナー情報などさまざまな情報をニュースレターとして定期的にお送りします。
ニュースレター申し込み

資料

タイトル コンテンツの種類 ファイル形式
AD8351: 差動アンプ、低歪み、RF/IF用 (Rev A, 06/2003) (pdf, 537 kB)  データシート PDF
AD8351: Low Distortion Differential RF/IF Amplifier Data Sheet (Rev B, 02/2004) (pdf, 465 kB)  データシート PDF
AN-827: 共振方式によるアンプとスイッチド・キャパシタADCのインターフェース  (pdf, 351 kB) アプリケーション・ノート PDF
AN-827: A Resonant Approach to Interfacing Amplifiers to Switched-Capacitor ADCs  (pdf, 203 kB) アプリケーション・ノート PDF
AN-649: アナログ・デバイセズのアクティブ・フィルタ・デザイン・ツールの使い方  (pdf, 7200 kB) アプリケーション・ノート PDF
AN-649: Using the Analog Devices Active Filter Design Tool  (pdf, 5301 kB) アプリケーション・ノート PDF
Buffer Adapts Single-ended Signals for Differential Inputs
by Randall Carver, Analog Devices (EDN Design Idea, 9/2/2004)
技術関連記事 HTML
Ask The Application Engineer 36, Wideband A/D Converter Front-End Design Considerations II: Amplifier-or Transformer Drive for the ADC?
(Analog Dialogue, Volume 41 February 2007)
技術情報誌 Analog Dialogue HTML
ADI's differential amplifier aims at alleviating 3G bottlenecks
(EBN, September 5, 2002)
関連記事 HTML
Differential amp matches A/D performance
(EE Times, September 9, 2002)
関連記事 HTML
RFシステムの開発の簡素化と設計期間を短縮するRF設計ツールの新バージョンを発表 (02 Jun 2011) プレス・リリース HTML
RF Source Booklet  (pdf, 815 kB)
RF IC Product Overview - Version O (11/2012)
メディア掲載一覧 PDF
Rarely Asked Questions...アナログ・デバイセズに寄せられた珍問/難問集 RAQ(珍問/難問集) HTML
外形寸法図のBSCとは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
オペアンプの自己消費電流は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
オペアンプの電源の片方がオフになると出力は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
OPアンプを誤接続し電源を与えずに出力端子に電圧を加えてしまったが損傷してしまったか? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
OPアンプを片電源で使用する場合の最大電圧 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
IC内蔵保護回路 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
ゲインが高いと動作が安定しない FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
Pwr Dissとは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
供給電源電圧精度は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
ICの寿命や製品保証の資料は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
電源が遮断したときに入力信号がある場合 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
OPアンプの利得を減衰で使用したい FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
OPアンプをコンパレータとして使用したい FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
両電源アンプを片電源で、あるいは片電源アンプを両電源で
使用できるでしょうか。
FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
消費電流の計算方法 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
デシケータ管理条件 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
容量負荷に強いアンプは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
積分回路が動かない FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
使用温度の規定の見方は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
What are Variable Gain Amplifiers (VGA's) and how are they used? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
半導体用語集 用語集 HTML

評価用キット / シンボル & フットプリント

評価ボード&キット資料と購入については、評価ボード&キットのページをご覧ください。

シンボル&フットプリントアナログ・デバイセズでは、多岐にわたるCADシステムにおいて、簡単に使用することができる、シンボルとフットプリントのデータを提供しています。

Sampleサンプル&購入

価格、パッケージ、入手性

AD8351 モデル一覧
モデル パッケージ ピン数 動作
温度範囲
梱包形態,
数量
価格*(100-499) 価格*1000 pcs RoHS準拠 PCN/製造中止案内 在庫確認/
購入/サンプル
AD8351ARM 製品状況: 製造中 10 ld MSOP 10 工業用 Tube, 50 $ 3.85 $ 3.11 N  成分表 PCN 購入
AD8351ARM-REEL7 製品状況: 製造中 10 ld MSOP 10 工業用 Reel, 1000 $ 0.00 $ 3.11 N  成分表 PCN 購入
AD8351ARMZ 製品状況: 製造中 10 ld MSOP 10 工業用 Tube, 50 $ 3.34 $ 2.68 Y  成分表 PCN 購入 サンプル
AD8351ARMZ-REEL7 製品状況: 製造中 10 ld MSOP 10 工業用 Reel, 1000 - $ 2.68 Y  成分表 PCN 購入
価格表の見かた

価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

AD8351 Evaluation Board
モデル 概要 価格 RoHS PCN/製造中止案内 在庫確認/
購入/サンプル
AD8351-EVALZ 製品状況: 製造中 Evaluation Board $ 100.19 Yes -

ここに表示されている価格は、1個あたりの価格です。米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

在庫確認&購入

販売代理店リストを見る
この製品に対するご感想 X
content here.
content here.

この製品に対するご感想

閉じる