ADL5521:  400 MHz – 4000 MHz Low Noise Amplifier

The ADL5521 is a high performance GaAs pHEMT low-noise amplifier. It provides high gain and low noise figure for single downconversion IF sampling receiver architectures as well as direct down ...続きを見る

This part is not yet released to manufacturing. For samples and more information please contact the RF/IF Components Group.

ADL5521:  400 MHz – 4000 MHz Low Noise Amplifier

製品概要

The ADL5521 is a high performance GaAs pHEMT low-noise amplifier. It provides high gain and low noise figure for single downconversion IF sampling receiver architectures as well as direct down conversion receivers. The ADL5521 also has low power consumption at 3 V.

The ADL5521 allows optimal noise matching without sacrificing significant gain matching. S11 of better then 6 dB can typically be achieved when matching for optimal noise.

The ADL5521 amplifier comes in a compact, thermally enhanced, 3mm x 3mm LFCSP package and operates over the temperature range of −40°C to +85°C.

The ADL5523 is a companion part that offers a gain of 17.5 dB in a pin compatible package. A fully populated evaluation board is also available.

Features

  • Operation from 400 MHz to 4000 MHz
  • Noise figure of 0.8 dB at 900 MHz
    Including external input match
  • Gain of 20.0 dB at 900 MHz
  • OIP3 of 37.7 dBm at 900 MHz
  • P1dB of 22.0 dBm at 900 MHz
  • Integrated bias control circuit
  • Single supply operation from 3 V to 5 V
  • Operating current of 26 mA at 3 V
  • Small footprint LFCSP package
  • Pin compatible with 17.5 dB gain ADL5523

仕様

Frequency Range (MHz) 400 to 4000
Gain (dB) 15.3dB
Output IP3 (dBm) 35.3
Noise Figure (dB) 0.8dB
Supply Current (max) 65mA
Package 8-Lead LFCSP
1 dB Comp Point (dBm) 22.5

その他の製品を探す

Part# Frequency Range (MHz) Gain (dB) Output IP3 (dBm) 1 dB Comp Point (dBm) Noise Figure (dB) Supply Current (max) Specs @ (MHz) Function Package Price* (1000-4999)
AD8353 1 to 2700 19.5 22.8 8.3 5.6 42mA 900 Gain Block 8-Lead LFCSP $0.49
AD8354 1 to 2700 19.5 19.3 4.8 4.4 25mA 900 Gain Block 8-Lead LFCSP $0.49
ADL5320 400 to 2700 13.7 42 25.6 4.2 104mA 2140 Driver SOT-89 $2.58
ADL5321 2300 to 4000 14 40 25 4 84mA 2600 Driver 3-Lead SOT-89 $2.58
ADL5322 700 to 1000 19.9 45.3 27.9 5 320mA 900 Driver 8-Lead LFCSP $3.52
ADL5323 1700 to 2400 19.5 43.5 28 5 320mA 2140 Driver 8-Lead LFCSP $3.52
ADL5521 400 to 4000 15.3 35.3 22.5 0.8 65mA 1950 LNA 8-Lead LFCSP $2.18
ADL5523 400 to 4000 17.5 33.7 21.9 1 65mA 1950 LNA 8-Lead LFCSP $2.18
ADL5530 dc to 1000 16.8 37 21.8 3 110mA 190 IFA 8-Lead LFCSP $1.58
ADL5531 20 to 500 20.9 41 20.4 2.5 100mA 70 IFA 8-Lead LFCSP $1.87
ADL5534 20 to 500 19.8 41.8 20 2.5 90mA 70 Dual IFA 16-Lead LFCSP $3.00
ADL5541 50 to 6000 14.7 39.2 16.3 3.8 92mA 2000 Gain Block 8-Lead LFCSP $1.67
ADL5542 50 to 6000 18.7 39 18 3.2 92mA 2000 Gain Block 8-Lead LFCSP $1.67
ADL5570 2300 to 2400 29 - 31 - 100mA 2350 Pwr Amp w/ Power Control 16-Lead LFCSP $5.06
ADL5571 2500 to 2700 29 - 31 - 130mA 2600 WiMAX Power Amplifier 16-Lead LFCSP $5.06

* The pricing listed here is provided only for budgetary purposes as recommended list price in U.S. Dollars in the United States ex factor per unit for the stated volume. Pricing displayed for Evaluation Boards and Kits is based on 1-piece pricing.
** Pricing is currently unavailable. Click on the product number to see the Product Page for additional information.

価格、パッケージ&製品状況

Help

モデル名
モデル名はある製品の特定のバージョンを表し、購入やサンプルの入手が可能です。

製品状況
製品状況は製品サイクルにおける現在の状況を示し、以下の4つの段階があります。
  • 発売前:このモデルはまだ全面的な製造には至っていませんが、サンプルは入手できます。
  • 製造:現在、このモデルは製造しておりますので、製品の購入とサンプルの入手が可能です。
  • 最終販売:このモデルは製造中止が予定されておりますが、まだしばらくの間は販売しております。
  • 製造中止製品:この製品はすでに製造中止となっており、販売しておりません。
パッケージ情報
本製品のパッケージ(DIP、SOIC、BGAなど)。評価用ボードはモデルの性能を示すために設計されたボードで、デバイスはこのボード上に収納されています。

パッケージの詳細図および化学組成については、パッケージのサイトをご覧ください

ピン数
ピン数はデバイス上のピンやボール、パッドの数です。ピン配置図および機能についてはデータシートをご覧ください。

動作温度範囲
アナログ・デバイセズの製品モデルは、許容できる動作温度範囲が以下のように規定されています。
モデル名によりそれぞれ動作温度範囲が異なる場合がありますので、詳細についてはデータシートでご確認ください。
  • 商用温度範囲:0~70℃
  • 軍用温度範囲:-55~+125℃
  • 拡張工業用温度範囲(1):-40~+85℃
    拡張工業用温度範囲(2):-40~+105℃
    拡張工業用温度範囲(3):-40~+125℃
価格
価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

Production Availability
This is the date Analog Devices, Inc. anticipates that the product will ship from the warehouse. Most orders ship within 48 hours of this date.Once an order has been placed, Analog Devices, Inc. will send an Order Acknowledgement email to confirm your delivery date. It is important to note the scheduled dock date on the order entry screen. We do take orders for items that are not in stock, so delivery may be scheduled at a future date. Also, please note the warehouse location for the product ordered. We have warehouses in the United States, Europe and Southeast Asia. Transit times from these sites may vary.
Sample availability may be better than production availability. Please enter samples into your cart to check sample availability.

RoHS準拠
環境問題に対応した鉛フリー版も提供しております。詳細については、 鉛フリー情報をご覧ください.

*価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。
**Sample availability may be better than production availability. Please enter samples into your cart to check sample availability.

販売代理店リストを見る