ADL5323:  PAプリドライバ、1700~2400MHz、GaAs、RFマッチング

ADL5323は50Ωにマッチングされた高直線性GaAsドライバ・アンプで、1700~2400MHzの周波数範囲で動作します。20dBのゲインを特長とするこのアンプは、携帯電話基地局の無線カードの出力段、あるいはマルチキャリア基地局のパワーアンプの入力プリアンプ用として最適です。マッチング回路やバイアス回路はすべて内蔵されています。ADL5323は鉛フリーの8ピンLFCSP(3mm×3mm) ...続きを見る

ADL5323:  PAプリドライバ、1700~2400MHz、GaAs、RFマッチング

製品概要

ADL5323は50Ωにマッチングされた高直線性GaAsドライバ・アンプで、1700~2400MHzの周波数範囲で動作します。20dBのゲインを特長とするこのアンプは、携帯電話基地局の無線カードの出力段、あるいはマルチキャリア基地局のパワーアンプの入力プリアンプ用として最適です。マッチング回路やバイアス回路はすべて内蔵されています。ADL5323は鉛フリーの8ピンLFCSP(3mm×3mm)パッケージを採用し、動作温度範囲-40~+85℃で仕様規定されています。

特長

  • GaAs、シングルエンド、20dBの固定ゲイン・アンプ
  • 内部的に50Ωにマッチングされた入出力
  • 温度と電源に対して完全に仕様規定された出力パワーとゲイン
  • 小型のフットプリント・パッケージ:3mm×3mm LFCSP
  • 動作周波数:1700~2400MHz
  • +43dBmの高い3次インターセプト
  • +28dBmの出力圧縮ポイント
  • 5dBの低ノイズ指数
  • ADL5322(700~1000MHz)とピン互換

ブロック図

ADL5323ブロック図
ADL5323機能ブロック図

仕様

Frequency Range (MHz) 1700 to 2400
Gain (dB) 19.5dB
Output IP3 (dBm) 43.5
Output P1dB (dBm) 28
Noise Figure (dB) 5dB
Supply Voltage (V) +5V
Supply Current (max) 320mA
Package 8-Lead LFCSP
1 dB Comp Point (dBm) 28

その他の製品を探す

Part# Frequency Range (MHz) Gain (dB) Output IP3 (dBm) 1 dB Comp Point (dBm) Noise Figure (dB) Supply Current (max) Specs @ (MHz) Function Package Price* (1000-4999)
AD8353 1 to 2700 19.5 22.8 8.3 5.6 42mA 900 Gain Block 8-Lead LFCSP $0.49
AD8354 1 to 2700 19.5 19.3 4.8 4.4 25mA 900 Gain Block 8-Lead LFCSP $0.49
ADL5320 400 to 2700 13.7 42 25.6 4.2 104mA 2140 Driver SOT-89 $2.58
ADL5321 2300 to 4000 14 40 25 4 84mA 2600 Driver 3-Lead SOT-89 $2.58
ADL5322 700 to 1000 19.9 45.3 27.9 5 320mA 900 Driver 8-Lead LFCSP $3.52
ADL5323 1700 to 2400 19.5 43.5 28 5 320mA 2140 Driver 8-Lead LFCSP $3.52
ADL5521 400 to 4000 15.3 35.3 22.5 0.8 65mA 1950 LNA 8-Lead LFCSP $2.18
ADL5523 400 to 4000 17.5 33.7 21.9 1 65mA 1950 LNA 8-Lead LFCSP $2.18
ADL5530 dc to 1000 16.8 37 21.8 3 110mA 190 IFA 8-Lead LFCSP $1.58
ADL5531 20 to 500 20.9 41 20.4 2.5 100mA 70 IFA 8-Lead LFCSP $1.87
ADL5534 20 to 500 19.8 41.8 20 2.5 90mA 70 Dual IFA 16-Lead LFCSP $3.00
ADL5541 50 to 6000 14.7 39.2 16.3 3.8 92mA 2000 Gain Block 8-Lead LFCSP $1.67
ADL5542 50 to 6000 18.7 39 18 3.2 92mA 2000 Gain Block 8-Lead LFCSP $1.67
ADL5570 2300 to 2400 29 - 31 - 100mA 2350 Pwr Amp w/ Power Control 16-Lead LFCSP $5.06
ADL5571 2500 to 2700 29 - 31 - 130mA 2600 WiMAX Power Amplifier 16-Lead LFCSP $5.06

* The pricing listed here is provided only for budgetary purposes as recommended list price in U.S. Dollars in the United States ex factor per unit for the stated volume. Pricing displayed for Evaluation Boards and Kits is based on 1-piece pricing.
** Pricing is currently unavailable. Click on the product number to see the Product Page for additional information.

価格、パッケージ&製品状況

Help

モデル名
モデル名はある製品の特定のバージョンを表し、購入やサンプルの入手が可能です。

製品状況
製品状況は製品サイクルにおける現在の状況を示し、以下の4つの段階があります。
  • 発売前:このモデルはまだ全面的な製造には至っていませんが、サンプルは入手できます。
  • 製造:現在、このモデルは製造しておりますので、製品の購入とサンプルの入手が可能です。
  • 最終販売:このモデルは製造中止が予定されておりますが、まだしばらくの間は販売しております。
  • 製造中止製品:この製品はすでに製造中止となっており、販売しておりません。
パッケージ情報
本製品のパッケージ(DIP、SOIC、BGAなど)。評価用ボードはモデルの性能を示すために設計されたボードで、デバイスはこのボード上に収納されています。

パッケージの詳細図および化学組成については、パッケージのサイトをご覧ください

ピン数
ピン数はデバイス上のピンやボール、パッドの数です。ピン配置図および機能についてはデータシートをご覧ください。

動作温度範囲
アナログ・デバイセズの製品モデルは、許容できる動作温度範囲が以下のように規定されています。
モデル名によりそれぞれ動作温度範囲が異なる場合がありますので、詳細についてはデータシートでご確認ください。
  • 商用温度範囲:0~70℃
  • 軍用温度範囲:-55~+125℃
  • 拡張工業用温度範囲(1):-40~+85℃
    拡張工業用温度範囲(2):-40~+105℃
    拡張工業用温度範囲(3):-40~+125℃
価格
価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

Production Availability
This is the date Analog Devices, Inc. anticipates that the product will ship from the warehouse. Most orders ship within 48 hours of this date.Once an order has been placed, Analog Devices, Inc. will send an Order Acknowledgement email to confirm your delivery date. It is important to note the scheduled dock date on the order entry screen. We do take orders for items that are not in stock, so delivery may be scheduled at a future date. Also, please note the warehouse location for the product ordered. We have warehouses in the United States, Europe and Southeast Asia. Transit times from these sites may vary.
Sample availability may be better than production availability. Please enter samples into your cart to check sample availability.

RoHS準拠
環境問題に対応した鉛フリー版も提供しております。詳細については、 鉛フリー情報をご覧ください.

*価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。
**Sample availability may be better than production availability. Please enter samples into your cart to check sample availability.

販売代理店リストを見る