AD8354:  RFゲイン・ブロック、1MHz~2.7GHz、のシリコン・バイポーラ

AD8353とAD8354は、1MHz~2.7GHzのIFとRFのアプリケーションに適したブロードバンドの固定ゲイン・リニア・アンプです。シングルエンドの入力と出力により20dBの固定ゲインを提供し、内部で50Ωにマッチングします。どちらのアンプも、3Vまたは5Vいずれかのバイアス電圧で動作するように仕様を規定しています。

...続きを見る

AD8354:  RFゲイン・ブロック、1MHz~2.7GHz、のシリコン・バイポーラ

製品概要

AD8353とAD8354は、1MHz~2.7GHzのIFとRFのアプリケーションに適したブロードバンドの固定ゲイン・リニア・アンプです。シングルエンドの入力と出力により20dBの固定ゲインを提供し、内部で50Ωにマッチングします。どちらのアンプも、3Vまたは5Vいずれかのバイアス電圧で動作するように仕様を規定しています。

AD8353 AD8354
P1dB 9dBm 5dBm
OIP3 23dBm 19dBm
NF 5dB 4dB
Isupply 41mA 23mA

AD8353とAD8354は、アナログ・デバイセズの25GHz相補型シリコン・バイポーラ・プロセス(XFCB)に基づいて設計されており、プロセス、温度、電源に対して優れた安定性を実現します。セルラCDMA/GSM/W-CDMAおよびブロードバンドの無線アプリケーションでの使用のために、900MHz、1.9GHz、2.7GHzで動作するよう仕様規定しています。

提供する製品 サンプルおよび評価用ボードがあります。

AD8353ACP 8ピンのチップ・スケール・パッケージ
AD8353-EVAL 評価用ボード
AD8354ACP 8ピンのチップ・スケール・パッケージ
AD8354-EVAL 評価用ボード

特長

  • 20dBの固定ゲイン
  • 50Ωにマッチングした入力/出力
  • 1MHz~2.7GHzでの動作
  • -40~+85℃の温度範囲
  • 温度に対して出力電力が安定
  • 単電源動作:2.7~5.5V
  • 3×2mmで、8ピンのチップ・スケール・パッケージ
  • 低熱抵抗

Diagrams

AD8354 Diagram
Functional Block Diagram for AD8354

仕様

Frequency Range (MHz) 1 to 2700
Gain (dB) 19.5dB
Output IP3 (dBm) 19.3
Output P1dB (dBm) 4.8 (900 MHz)
Noise Figure (dB) 4.4dB
Supply Voltage (V) +5V
Supply Current (max) 25mA
Package 8-Lead LFCSP
1 dB Comp Point (dBm) 4.8

その他の製品を探す

Part# Frequency Range (MHz) Gain (dB) Output IP3 (dBm) 1 dB Comp Point (dBm) Noise Figure (dB) Supply Current (max) Specs @ (MHz) Function Package Price* (1000-4999)
AD8353 1 to 2700 19.5 22.8 8.3 5.6 42mA 900 Gain Block 8-Lead LFCSP $0.49
AD8354 1 to 2700 19.5 19.3 4.8 4.4 25mA 900 Gain Block 8-Lead LFCSP $0.49
ADL5320 400 to 2700 13.7 42 25.6 4.2 104mA 2140 Driver SOT-89 $2.58
ADL5321 2300 to 4000 14 40 25 4 84mA 2600 Driver 3-Lead SOT-89 $2.58
ADL5322 700 to 1000 19.9 45.3 27.9 5 320mA 900 Driver 8-Lead LFCSP $3.52
ADL5323 1700 to 2400 19.5 43.5 28 5 320mA 2140 Driver 8-Lead LFCSP $3.52
ADL5521 400 to 4000 15.3 35.3 22.5 0.8 65mA 1950 LNA 8-Lead LFCSP $2.18
ADL5523 400 to 4000 17.5 33.7 21.9 1 65mA 1950 LNA 8-Lead LFCSP $2.18
ADL5530 dc to 1000 16.8 37 21.8 3 110mA 190 IFA 8-Lead LFCSP $1.58
ADL5531 20 to 500 20.9 41 20.4 2.5 100mA 70 IFA 8-Lead LFCSP $1.87
ADL5534 20 to 500 19.8 41.8 20 2.5 90mA 70 Dual IFA 16-Lead LFCSP $3.00
ADL5541 50 to 6000 14.7 39.2 16.3 3.8 92mA 2000 Gain Block 8-Lead LFCSP $1.67
ADL5542 50 to 6000 18.7 39 18 3.2 92mA 2000 Gain Block 8-Lead LFCSP $1.67
ADL5570 2300 to 2400 29 - 31 - 100mA 2350 Pwr Amp w/ Power Control 16-Lead LFCSP $5.06
ADL5571 2500 to 2700 29 - 31 - 130mA 2600 WiMAX Power Amplifier 16-Lead LFCSP $5.06

* The pricing listed here is provided only for budgetary purposes as recommended list price in U.S. Dollars in the United States ex factor per unit for the stated volume. Pricing displayed for Evaluation Boards and Kits is based on 1-piece pricing.
** Pricing is currently unavailable. Click on the product number to see the Product Page for additional information.

価格、パッケージ&製品状況

Help

モデル名
モデル名はある製品の特定のバージョンを表し、購入やサンプルの入手が可能です。

製品状況
製品状況は製品サイクルにおける現在の状況を示し、以下の4つの段階があります。
  • 発売前:このモデルはまだ全面的な製造には至っていませんが、サンプルは入手できます。
  • 製造:現在、このモデルは製造しておりますので、製品の購入とサンプルの入手が可能です。
  • 最終販売:このモデルは製造中止が予定されておりますが、まだしばらくの間は販売しております。
  • 製造中止製品:この製品はすでに製造中止となっており、販売しておりません。
パッケージ情報
本製品のパッケージ(DIP、SOIC、BGAなど)。評価用ボードはモデルの性能を示すために設計されたボードで、デバイスはこのボード上に収納されています。

パッケージの詳細図および化学組成については、パッケージのサイトをご覧ください

ピン数
ピン数はデバイス上のピンやボール、パッドの数です。ピン配置図および機能についてはデータシートをご覧ください。

動作温度範囲
アナログ・デバイセズの製品モデルは、許容できる動作温度範囲が以下のように規定されています。
モデル名によりそれぞれ動作温度範囲が異なる場合がありますので、詳細についてはデータシートでご確認ください。
  • 商用温度範囲:0~70℃
  • 軍用温度範囲:-55~+125℃
  • 拡張工業用温度範囲(1):-40~+85℃
    拡張工業用温度範囲(2):-40~+105℃
    拡張工業用温度範囲(3):-40~+125℃
価格
価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

出荷可能日
この日付は、アナログ・デバイセズが注文品を出庫できると想定している日です。ほとんどの製品はこの日付から48時間以内に出荷されます。注文がなされると、アナログ・デバイセズでは納期を確認するための「Acknowledgement:注文確認」のEメールを送信します。注文時には、到着予定日が表示されます。在庫のない製品については注文を受け付け、後日、製品が入荷された時点で発送いたします。また、ご注文された製品について、倉庫の所在地にご注意ください。弊社の倉庫は米国、欧州、東南アジアにありますので、場所によっては輸送時間が異なります。

RoHS準拠
環境問題に対応した鉛フリー版も提供しております。詳細については、 鉛フリー情報をご覧ください.

価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

販売代理店リストを見る