ADG918: マルチプレクサ/SPDTスイッチ、広帯域、43dBアイソレーション(1GHz)、CMOS、1.65~2.75V、2:1
ADG918/ADG919は、CMOSプロセスを使用した広帯域スイッチで、高アイソレーションと1GHzでの低挿入損失を実現します。ADG918は、50Ωの終端シャント・ピンを備えた吸収スイッチで、ADG919は反射スイッチです。
特長
- 広帯域幅:DC~2GHz
- ADG918/ADG919:吸収型/反射型スイッチ
- 高いオフ・アイソレーション:43dB@1GHz
- 低い挿入損失:0.8dB@1GHz
- 単電源動作:1.65~2.75V
- CMOS/LVTTL制御ロジック
- 8ピンMSOPと小型3×3mm CSPパッケージ
- 低消費電力:5μA
ブロック図
- 拡大
- シンボル&フットプリント
ADG918機能ブロック図
マルチプレクサ/SPDTスイッチ、広帯域、43dBアイソレーション(1GHz)、CMOS、1.65~2.75V、2:1
ADG918機能ブロック図
| Part# | Switch Type | Supply Voltage | Insertion Loss (dB) | Bandwidth | P-1dB (dBm) | Off Isolation (-dB) | Crosstalk (-dB) | t ON | t OFF | Cd OFF (pF) | Available Packages | Product Description | Price* (1000-4999) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADG901 | SPST | Single (+1.65V to +2.75V) | 0.8 | 4.5GHz | 17 | 37 | n/a | 3.6ns | 5.8ns | 1.6 | CSP, SOP | Wideband, 37 dB Isolation @ 1GHz, 1.65 V to 2.75 V, SPST, Absorptive (Matched) Analog CMOS Switch | $0.98 |
| ADG902 | SPST | Single (+1.65V to +2.75V) | 0.8 | 4.5GHz | 17 | 37 | n/a | 3.6ns | 5.8ns | 1.6 | CSP, SOP | Wideband, 37 dB Isolation @ 1GHz, 1.65 V to 2.75 V, SPST, Reflective Analog CMOS Switch | $0.98 |
| ADG918 | SPDT | Single (+1.65V to +2.75V), Single (+2.5V) | 0.8 | 4GHz | 17 | 43 | 33 | 6.6ns | 6.5ns | 1.6 | CSP, SOP | Wideband, 43dB Isolation @ 1GHz, 1.65V to 2.75V, SPDT/2:1 Mux, Absorptive Analog CMOS Switch | $1.03 |
| ADG919 | SPDT | Single (+1.65V to +2.75V) | 0.8 | 4GHz | 17 | 43 | 33 | 6.6ns | 6.5ns | 1.6 | CSP, SOP | Wideband, 43dB Isolation @ 1GHz, 1.65V to 2.75V, SPDT/2:1 Mux, Reflective Analog CMOS Switch | $1.03 |
| ADG936 | SPDT | Single (+1.65V to +2.75V) | 0.9 | 4GHz | 16 | 60 | 69 | 11ns | 10ns | n/a | CSP, SOP | Wideband, 4 GHz, 36 dB Isolation @ 1 GHz, CMOS, 1.65 V to 2.75 V, Dual SPDT Switch | $1.46 |
* The pricing listed here is provided only for budgetary purposes as recommended list price in U.S.
Dollars in the United States ex factor per unit for the stated volume. Pricing displayed for Evaluation Boards and Kits is based on 1-piece pricing.
** Pricing is currently unavailable. Click on the product number to see the Product Page for additional information.
ADG918 モデル一覧
| モデル | 製品状況 | パッケージ | ピン数 | 動作 温度範囲 |
価格* (1000 pcs.) |
Production** Availability |
RoHS互換 | サンプル・カート | 購入カート |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADG918BCP-500RL7 | 製造中 | 8 ld LFCSP (3x3mm) | 8 | 工業用 | $1.13 | 01/09/2009 |
N
成分表 |
お問い合わせ | カートに入れる |
| ADG918BCP-REEL7 | 製造中 | 8 ld LFCSP (3x3mm) | 8 | 工業用 | $1.13 | 01/09/2009 |
N
成分表 |
カートに入れる | カートに入れる |
| ADG918BCPZ-500RL7 | 製造中 | 8 ld LFCSP (3x3mm) | 8 | 工業用 | $1.03 | 01/09/2009 |
Y
成分表 |
お問い合わせ | カートに入れる |
| ADG918BCPZ-REEL7 | 製造中 | 8 ld LFCSP (3x3mm) | 8 | 工業用 | $1.03 | 01/09/2009 |
Y
成分表 |
お問い合わせ | カートに入れる |
| ADG918BRM | 製造中 | 8 ld MSOP | 8 | 工業用 | $1.13 | 01/09/2009 |
N
成分表 |
お問い合わせ | カートに入れる |
| ADG918BRM-500RL7 | 製造中 | 8 ld MSOP | 8 | 工業用 | - | 01/09/2009 |
N
成分表 |
お問い合わせ | カートに入れる |
| ADG918BRM-REEL | 製造中 | 8 ld MSOP | 8 | 工業用 | $1.13 | - |
N
成分表 |
お問い合わせ | カートに入れる |
| ADG918BRM-REEL7 | 製造中 | 8 ld MSOP | 8 | 工業用 | $1.13 | - |
N
成分表 |
お問い合わせ | カートに入れる |
| ADG918BRMZ | 製造中 | 8 ld MSOP | 8 | 工業用 | $1.03 | 01/09/2009 |
Y
成分表 |
カートに入れる | カートに入れる |
| ADG918BRMZ-500RL7 | 製造中 | 8 ld MSOP | 8 | 工業用 | $1.03 | 01/09/2009 |
Y
成分表 |
お問い合わせ | カートに入れる |
| ADG918BRMZ-REEL | 製造中 | 8 ld MSOP | 8 | 工業用 | $1.03 | 02/27/2009 |
Y
成分表 |
お問い合わせ | カートに入れる |
| ADG918BRMZ-REEL7 | 製造中 | 8 ld MSOP | 8 | 工業用 | $1.03 | - |
Y
成分表 |
お問い合わせ | カートに入れる |
| EVAL-ADG918EBZ | 製造中 | EVALUATION BOARDS | - | TBD | $129.79 | 01/09/2009 | Y | お問い合わせ | カートに入れる |
Help
- 発売前:このモデルはまだ全面的な製造には至っていませんが、サンプルは入手できます。
- 製造:現在、このモデルは製造しておりますので、製品の購入とサンプルの入手が可能です。
- 最終販売:このモデルは製造中止が予定されておりますが、まだしばらくの間は販売しております。
- 製造中止製品:この製品はすでに製造中止となっており、販売しておりません。
パッケージの詳細図および化学組成については、パッケージのサイトをご覧ください
モデル名によりそれぞれ動作温度範囲が異なる場合がありますので、詳細についてはデータシートでご確認ください。
- 商用温度範囲:0~70℃
- 軍用温度範囲:-55~+125℃
- 拡張工業用温度範囲(1):-40~+85℃
拡張工業用温度範囲(2):-40~+105℃
拡張工業用温度範囲(3):-40~+125℃
Sample availability may be better than production availability. Please enter samples into your cart to check sample availability.
*価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。
**Sample availability may be better than production availability. Please enter samples into your cart to check sample availability.


Close