<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:taxo="http://purl.org/rss/1.0/modules/taxonomy/" version="2.0">
  <channel>
    <title>アナログ・デバイセズ：RF / IF ICの新製品情報</title>
    <link>http://www.analog.com</link>
    <description>アナログ・デバイセズ：RF / IF ICの新製品情報</description>
    <pubDate>Wed, 15 May 2013 13:20:23 GMT</pubDate>
    <dc:date>2013-05-15T13:20:23Z</dc:date>
    <item>
      <title>ADF4159, Direct Modulation/Fast Waveform Generating, 13 GH&lt;font style="text-transform: lowercase"&gt;z&lt;/font&gt;, Fractional-N Frequency Synthesizer</title>
      <link>http://www.analog.com/jp/rfif-components/pll-synthesizersvcos/adf4159/products/product.html</link>
      <description>The ADF4159 is a 13 GHz, fractional-N frequency synthesizer with modulation and both fast and slow waveform generation capability. The part uses a 25-bit fixed modulus, allowing subhertz frequency resolution.

&lt;p&gt;The ADF4159 consists of a low noise digital phase frequency detector (PFD), a precision charge pump, and a programmable reference divider. The Σ-Δ-based fractional interpolator allows</description>
      <category>RF / IF IC</category>
      <category>PLL / VCO内蔵PLL</category>
      <pubDate>Wed, 15 May 2013 13:20:23 GMT</pubDate>
      <guid>http://www.analog.com/jp/rfif-components/pll-synthesizersvcos/adf4159/products/product.html</guid>
      <dc:date>2013-05-15T13:20:23Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>ADL5906, パワー検出器、10MH&lt;font style="text-transform: lowercase"&gt;z&lt;/font&gt;～10GH&lt;font style="text-transform: lowercase"&gt;z&lt;/font&gt;、67&lt;font style="text-transform: lowercase"&gt;d&lt;/font&gt;B、T&lt;font style="text-transform: lowercase"&gt;ru&lt;/font&gt;P&lt;font style="text-transform: lowercase"&gt;wr&lt;/font&gt;™</title>
      <link>http://www.analog.com/jp/rfif-components/detectors/adl5906/products/product.html</link>
      <description>ADL5906は、真のrms応答を備えたパワー検出器で、シングルエンドの50Ω信号源でドライブされた時67dBmの測定範囲を持っています。この特長によって、ADL5906は最大10GHzまで動作に関して、バランや他の外部入力チューニングの必要なく、多様な周波数に対応できます。
&lt;/p&gt;&lt;p&gt;
ADL5906は、信号パワーの正確なrms測定を必要とする数多くの高周波数システムに対してのソリューションを提供します。ADL5906は、10MHz～10GHzまで動作することが可能で、大きなクレストファクタと帯域幅を持った－65dBmから＋8dBmの入力に対応することができ、GSM-EDGE、CDMA、W-CDMA、TD-SCDMA、WiMAXおよびOFDMベースのLTEキャリアなどに対応します。更に、－55℃～＋125℃の広い温度範囲にわたる温度安定性を持つため、このデバイスは、通信、軍用、工業用</description>
      <category>RF / IF IC</category>
      <category>ディテクタ</category>
      <pubDate>Fri, 22 Mar 2013 15:56:10 GMT</pubDate>
      <guid>http://www.analog.com/jp/rfif-components/detectors/adl5906/products/product.html</guid>
      <dc:date>2013-03-22T15:56:10Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>ADL5545, RF / IFゲイン・ブロック、30MH&lt;font style="text-transform: lowercase"&gt;z&lt;/font&gt;～6GH&lt;font style="text-transform: lowercase"&gt;z&lt;/font&gt;</title>
      <link>http://www.analog.com/jp/rfif-components/rfif-amplifiers/adl5545/products/product.html</link>
      <description>ADL5545は、シングルエンドのRF / IF用ゲイン・ブロック・アンプで、30MHz～6GHzの広帯域動作を提供します。ADL5545は、5V電源でわずか56mAしか使わず、36dBm以上のOIP3を提供します。
&lt;/p&gt;&lt;p&gt;
ADL5545は、24dBのゲインを提供し、周波数全域、温度範囲全域、電源電圧全域、各デバイス相互間に対して安定な動作をします。このアンプは、工業標準のSOT-89パッケージで、入力、出力において内部的に50Ωでマッチングされていますので、ADL5545は広範囲なアプリケーションに非常に容易に採用することができます。動作には、入力 / 出力のAC結合用コンデンサ、電源デカップリング・コンデンサおよびDCバイアス用インダクタの外付け部品のみが必要となります。
&lt;/p&gt;&lt;p&gt;
ADL5545は、InGaP HBTプロセスで製造されているため、±1.5 kV（クラス</description>
      <category>RF / IF IC</category>
      <category>RFアンプ</category>
      <pubDate>Fri, 08 Mar 2013 07:51:00 GMT</pubDate>
      <guid>http://www.analog.com/jp/rfif-components/rfif-amplifiers/adl5545/products/product.html</guid>
      <dc:date>2013-03-08T07:51:00Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>ADL5544, RF / IFゲイン・ブロック、30MH&lt;font style="text-transform: lowercase"&gt;z&lt;/font&gt;～6GH&lt;font style="text-transform: lowercase"&gt;z&lt;/font&gt;</title>
      <link>http://www.analog.com/jp/rfif-components/rfif-amplifiers/adl5544/products/product.html</link>
      <description>ADL5544は、シングルエンドのRF / IF用ゲイン・ブロック・アンプで、30MHz～6GHzの広帯域動作を提供します。ADL5544は、5V電源でわずか55mAしか使わず、34dBm以上のOIP3を提供します。
&lt;/p&gt;&lt;p&gt;
ADL5544は、17dBのゲインを提供し、周波数全域、温度範囲全域、電源電圧全域、各デバイス相互間に対して安定な動作をします。このアンプは、工業標準のSOT-89パッケージで、入力、出力において内部的に50Ωでマッチングされていますので、ADL5544は広範囲なアプリケーションに非常に容易に採用することができます。動作には、入力 / 出力のAC結合用コンデンサ、電源デカップリング・コンデンサおよびDCバイアス用インダクタの外付け部品のみが必要となります。
&lt;/p&gt;&lt;p&gt;
ADL5544は、InGaP HBTプロセスで製造されているため、±1.5kV（クラス1</description>
      <category>RF / IF IC</category>
      <category>RFアンプ</category>
      <pubDate>Fri, 08 Mar 2013 06:39:13 GMT</pubDate>
      <guid>http://www.analog.com/jp/rfif-components/rfif-amplifiers/adl5544/products/product.html</guid>
      <dc:date>2013-03-08T06:39:13Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>AD9508, クロック・ファンアウト・バッファ、1.65GH&lt;font style="text-transform: lowercase"&gt;z&lt;/font&gt;、出力デバイダおよび遅延調整機能付</title>
      <link>http://www.analog.com/jp/rfif-components/timing-ics-clocks/ad9508/products/product.html</link>
      <description>AD9508は、システム性能を最大化させるために低ジッタ性能を強化し、設計内でのクロック・ファンアウト機能を提供します。この製品は、厳しい位相ノイズと低ジッタを必要とするデータ・コンバータのクロックのようなアプリケーションにとって利点があります。
&lt;/p&gt;&lt;p&gt;
このデバイスは4つの独立した差動クロック出力を備えており、各タイプのロジック・レベルが可能となっています。可能なロジック・タイプには、LVDS（1.65GHz）、HSTL（1.65GHz）および1.8V CMOS（250MHz）があります。1.8V CMOS出力モードでは、1つの差動出力は、2つのシングルエンド信号に成ります。CMOS出力は、動作用電源電圧に関係なく、1.8Vのロジック・レベルとなります。
&lt;/p&gt;&lt;p&gt;
各出力は、プログラマブルな分割器を持っており、これはバイパスすることもでき、または最大1024までの整数によっ</description>
      <category>RF / IF IC</category>
      <category>タイミングIC＆クロック</category>
      <pubDate>Thu, 31 Jan 2013 05:00:00 GMT</pubDate>
      <guid>http://www.analog.com/jp/rfif-components/timing-ics-clocks/ad9508/products/product.html</guid>
      <dc:date>2013-01-31T05:00:00Z</dc:date>
    </item>
  </channel>
</rss>