アナログ・デバイセズのおススメ&ルーキーズ製品 |
おススメ
ルーキーズ
| RF | |||
|---|---|---|---|
| 製品番号 | 説明 | ||
| AD8347 |
| RF/IF直交復調器、800MHz~2.7GHz | |
| AD8361 |
| パワー検出用IC、広帯域2.5GHz、TRUPWR™ | |
| AD8367 |
| 可変ゲイン・アンプ、500MHzで45dB、デシベル・リニア制御 | |
| AD8370 |
| 可変ゲイン・アンプ、デジタル制御、750MHz | |
| ADF4001 |
| PLL周波数シンセサイザ、200MHz、クロック生成用 | |
| ADF4002 |
| PLL周波数シンセサイザ、400MHz | |
| ADF4106 追加! |
| PLL周波数シンセサイザ | |
| ADF4156 |
| PLL周波数シンセサイザ、6GHz、フラクショナルN | |
| ADL5330 |
| 可変ゲイン・アンプ、ゲイン制御範囲60dB、10MHz~3GHz | |
© 1995 - Analog Devices, Inc. All Rights Reserved