トピック
- RF設計ツールの新バージョン「ADIsimRF Version 1.7」を発表
-
2012年5月23日
iPadがあたる!
「加速度を当てよう"Guess the G"」コンテストを開催しています。
ふるってご参加ください! - ウェブサイト・プログラム「おススメ製品」を拡充し、「おススメ・ルーキーズ製品」として新たに57種の製品を選定
ADIの最先端RF及びPLLシンセサイザ設計を活用して設計された、アナログ・デバイセズのADF500xプリスケーラ・ファミリ製品は、2、4、8の固定分割比に関して業界最高の性能を提供します。このファミリーは非常に小さな消費電力で18GHzまで動作できます。 公称3Vの電源を使って、ADF500xファミリは、差動100ΩのRF出力を備えていますので、ADIのPLLファミリ製品の差動RF入力に、直接インターフェースすることができます。 ADF500xファミリーで最初に発売された製品には3製品があります。 ADR5000は2分割、ADF5001は4分割、ADF5002は8分割のプリスケーラで以下のような種々のアプリケーションにおいて理想的なソリューションとなっています: ポイントtoポイント無線、VSAT(超小型地球局)、マイクロウエーブ通信システム。
Video
ADIsimPLL
Tutorials & Webcasts
Fundamentals of Frequency Synthesis, Part 1: Phased Locked Loops
The first of a two-part series on frequency synthesis, with an introduction to Phased Locked Loops. This webcast looks at the need for frequency generation, the techniques from the past present and future, and how to assess the performance of a frequency synthesis, and real world applications. Particular attention will be focused on Phase Locked Loops (PLL's) as frequency synthesizers.
Fundamentals of Frequency Synthesis, Part 2: Direct Digital Synthesis (DDS)
The second of a two-part series on frequency synthesis, with an introduction to Direct Digital Synthesis. We will give a basic review of how a direct digital synthesis system works, touching on the inner workings of the DDS engine at a relatively high level. We will also discuss the tradeoffs between PLL and DDS technology as a base choice for frequency synthesis needs.
FAQs/RAQs
FAQs/RAQs for PLLs and Prescalers
Brochures & Bulletins
RF/IF Selection Guide
RF IC Solutions Bulletin
Data Sheets
Prescaler Data Sheets
Parametric Search
Prescalers
Tools
ADIsimRF™
Video: ADIsimRF™
ADIsimPLL™
Video: ADIsimPLL™
EngineerZone Support Community
Circuits from the Lab
CN-0174 (pdf, 202 kB)
Low Noise, 12 GHz, Microwave Fractional-N Phase-Locked Loop (PLL) Using an Active Loop Filter and RF Prescaler
| Part# | Max RF Input (MHz) | Voltage Supply (V) | Supply Current | RF Divide Value | Normalised Phase Noise | Package |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ADF5000 | 18GHz | 3.3V | 30mA | 2 | -147dBc/Hz | 16-Lead LFCSP |
| ADF5002 | 18GHz | 3.3V | 30mA | 8 | -153dBc/Hz | 16-Lead LFCSP |
| ADF5001Reference Circuit Available | 18GHz | 3.3V | 30mA | 4 | -150dBc/Hz | 16-Lead LFCSP |
アナログ・デバイセズでは、以下の情報を定期的に配信しています。メール形式はHTMLまたはTEXT形式のどちらかを選んで購読していただけます。
ぜひ、製品の設計や開発にお役立てください。
ニュースレターの購読手続きは、新規の方はmyAnalogに新規ご登録、登録済みの方はログインしてから行ってください。
【myAnalog 今週の新着情報(ウィークリーメール)】
myAnalogにお客様のご興味のある製品や回路などをご登録いただきますと、ウェブサイトに掲載されたアップデート情報や新製品情報を一週間に一回、ご登録いただきましたメールアドレスに情報をお送りします。
【ニュースレター】
お客様の「興味のある製品」に関連する技術情報やセミナー情報などさまざまな情報をニュースレターとして定期的にお送りします。