シグナルチェーン・デザイナーに追加

ADF4351:  広帯域シンセサイザ、VCO内蔵

製品詳細

製品状況:新規設計にお薦めします。

ADF4351は、外部のループ・フィルタと外部からのリファレンス周波数を使うことによって、フラクショナルNまたはインテジャーNのPLL周波数シンセサイザを実現することができます。

ADF4351は、2200MHz~4400MHzの基本出力周波数としての電圧制御発振器(VCO)を内蔵しています。さらに、1/2/4/8/16/32または64の分周回路は、35 MHzまで低いRF出力周波数を発生させることができます。アイソレーションを必要とするアプリケーション用として、RF出力段をミュートさせる機能があります。このミュート機能は、ピンおよびソフトウエアーの両方で制御できます。また、補助のRF出力が用意されていますが、もし使わない場合はパワーダウンすることができます。

全ての内蔵のレジスタの制御は、簡単な3線インターフェースを介して行われます。このデバイスは、3.0V~3.6Vの電源範囲で動作し、使用しない場合にはパワーダウンすることができます。 アプリケーション

  • 無線インフラストラクチャ(W-CDMA、TD-SCDMA、WiMAX、GSM、PCS、DCS、DECT)
  • テスト装置
  • 無線LAN、CATV装置
  • クロック発生

特長と利点

  • 出力周波数範囲:35 MHz~4,400 MHz
  • フラクショナル-Nとインテジャー-N、シンセサイザ
  • 低位相ノイズのVCO
  • 1/2/4/8/16/32/64によるプログラマブル分周出力
  • rmsジッター::0.3ps rms(typ)
  • 2.1GHzでのEVM: 0.4%
  • 電源電圧:3.0 V~3.6 V
  • ロジック互換性:1.8 V
  • プログラマブルなデュアル・モジュール・プリスケーラ:4/5または8/9
  • プログラマブルな出力パワー・レベル
  • RF出力のミュート機能
  • 3線式シリアル・インターフェース
  • アナログとデジタルのロック検出機能
  • 切り替え帯域での高速ロック・モード
  • サイクル・スリップ・リダクション機能

ADF4351 機能ブロック図
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
ADF4351: 広帯域シンセサイザVCO 内蔵 (Rev 0, 05/2012) (pdf, 3126 kB)  データシート PDF
ADF4351: Wideband Synthesizer with Integrated VCO Datasheet (Rev 0, 05/2012) (pdf, 3126 kB)  データシート PDF
CN-0239: Broadband 6 GHz Active Mixer with a Glueless Local Oscillator Interface  (pdf, 426 kB) 実用回路 PDF
CN-0311: Broadband, Low Error Vector Magnitude (EVM) Direct Conversion Transmitter Using LO Divide-by-2 Modulator  (pdf, 148 kB) 実用回路 PDF
CN0285: 高帯域、低エラーベクトル振幅(EVM)、ダイレクト・コンバージョン送信器  (pdf, 604 kB) 実用回路 PDF
Fundamentals of Frequency Synthesis, Part 1: Phased Locked Loops
The first of a two-part series on frequency synthesis, with an introduction to Phased Locked Loops. This webcast looks at the need for frequency generation, the techniques from the past present and future, and how to assess the performance of a frequency synthesis, and real world applications. Particular attention will be focused on Phase Locked Loops (PLL's) as frequency synthesizers.
Webcasts WEBCAST
Fundamentals of Frequency Synthesis, Part 2: Direct Digital Synthesis (DDS)
This month we conclude our two-part series on frequency synthesis, with an introduction to Direct Digital Synthesis. We will give a basic review of how a direct digital synthesis system works, touching on the inner workings of the DDS engine at a relatively high level. We will also discuss the tradeoffs between PLL and DDS technology as a base choice for frequency synthesis needs.
Webcasts WEBCAST
UG-521: Evaluating the CN-0285 Wideband Tx Modulator Solution  (pdf, 240 kB) ユーザー・ガイド PDF
UG-476: PLL Software Installation Guide  (pdf, 520 kB) ユーザー・ガイド PDF
UG-435: Evaluation Board for the ADF4351 Fractional-N PLL Frequency Synthesizer  (pdf, 1043 kB) ユーザー・ガイド PDF
Analog Dialogue Vol.43 No.12 高電圧VCOを用いた高性能フェーズ・ロックド・ループの設計 技術情報誌 Analog Dialogue HTML
業界最高レベルの低歪み・低ノイズ性能で高速A/Dコンバータを駆動できるデュアル広帯域差動アンプ「ADL5566」を発表 (18 Dec 2012) プレス・リリース HTML
高速信号および高周波・広帯域通信向けD/Aコンバータ「AD9129」と「AD9119」を発表 (17 Oct 2012) プレス・リリース HTML
新しいフラクショナルN (Fractional-N)PLLシンセサイザ「ADF4151」と「ADF4196」を発表 (10 Jan 2012) プレス・リリース HTML
Rarely Asked Questions...アナログ・デバイセズに寄せられた珍問/難問集 RAQ(珍問/難問集) HTML
ADF4350 and ADF4351 Commonly Asked Questions  (pdf, 1207 kB) FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) PDF
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
ADIsimRF
アナログ・デバイセズのADIsimRF設計ツールは、カスケード・ゲインやノイズ指数、IP3、P1dB、総合消費電力などRFシグナル・チェーン内の最も重要なパラメータの計算を行います。
設計ツール&シミュレータ HTML
ADIsimPLL™- Version 3.60.09
アナログ・デバイセズの新しい高性能PLL製品を迅速かつ確実に評価できるツールです。現在利用できるツールの中で、最も総合的なPLLシンセサイザーの設計/シミュレーション・ツールです。実施されるシミュレーションには、主要な非線形効果が含まれており、これはPLLの性能に大きく影響を及ぼします。ADIsimPLLによって、設計プロセスの繰り返し作業が1つ以上排除されるため、設計から製品の市場投入までの期間が大幅に短縮することができます。
設計ツール&シミュレータ HTML
ADF4350 IIO Wideband Synthesizer Linux Driver デバイスドライバ HTML
ADF4351 Evaluation Board Software Rev 4.3.5  (zip, 21212 kB) 評価用ソフトウェア ZIP

評価用キット / シンボル & フットプリント

評価ボード&キット資料と購入については、評価ボード&キットのページをご覧ください。

シンボル&フットプリントアナログ・デバイセズでは、多岐にわたるCADシステムにおいて、簡単に使用することができる、シンボルとフットプリントのデータを提供しています。

関連製品情報 & 実用回路

Engineered. Tested. Ready to Integrate.
詳細をみる

関連する周辺製品

Suggested Companion Products


Recommended Low-Noise Voltage Regulators for the ADF4351
  • For a fixed 3.3V, 150mA low dropout regulator, we recommend the ADP150.
  • For a fixed 3.3V, 200mA low dropout regulator, we recommend the ADP151.
Recommended Fanout Buffers for the ADF4351
  • For eight differential LVPECL outputs, we recommend the ADCLK948.
Recommended Power Solutions
  • For selecting voltage regulator products, use ADIsimPower.

Were these recommendations helpful?

Sampleサンプル&購入

価格、パッケージ、入手性

価格表の見かた

価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

ADF4351 Evaluation Board
モデル 概要 価格 RoHS PCN/製造中止案内 在庫確認/
購入/サンプル
EVAL-ADF4351EB1Z 製品状況: 製造中 Evaluation Board $ 175.00 Yes -

ここに表示されている価格は、1個あたりの価格です。米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

在庫確認&購入

販売代理店リストを見る
沪ICP备09046653号
この製品に対するご感想 X
content here.
content here.

この製品に対するご感想

閉じる