ADF4206: PLL(0.5GHz/0.5GHz)、インテジャーN、デュアル
ADF4206/ADF4208はデュアル周波数シンセサイザで、ワイヤレス・レシーバ/トランスミッタのアップコンバージョン/ダウンコンバージョン部で局部発振器を実現します。ローノイズのデジタルPFD(位相周波数検出器)、高精度のチャージ・ポンプ、プログラマブルなリファレンス・デバイダ、プログラマブルなAカウンタとBカウンタ、およびデュアル係数プリスケーラ(P/P+1)で構成されます。デュアル係 ...続きを見る
データシートに記載されているADF4207は製造中止となっております。
ADF4206: PLL(0.5GHz/0.5GHz)、インテジャーN、デュアル
製品概要
ADF4206/ADF4208はデュアル周波数シンセサイザで、ワイヤレス・レシーバ/トランスミッタのアップコンバージョン/ダウンコンバージョン部で局部発振器を実現します。ローノイズのデジタルPFD(位相周波数検出器)、高精度のチャージ・ポンプ、プログラマブルなリファレンス・デバイダ、プログラマブルなAカウンタとBカウンタ、およびデュアル係数プリスケーラ(P/P+1)で構成されます。デュアル係数プリスケーラ(P/P+1)にAカウンタ(6ビット)とBカウンタ(11ビット)を追加することで、Nデバイダ(N=BP+A)を実現します。さらに14ビットのリファレンス・カウンタ(Rカウンタ)により、PFD入力におけるREFIN周波数を選択できます。シンセサイザを外付けのループ・フィルタおよびVCO(電圧制御発振器)と組み合わせて使用すれば、完全なPLL(フェーズ・ロック・ループ)になります。
- 日本語データシート Rev 0, 05/2001 (pdf 181kB)
- 英語データシート Rev A, 02/2006 (pdf 418kB)
- (データシート利用上の注意)
特長
- ADF4206:550MHz/550MHz
- ADF4208:2.0GHz/1.1GHz
- 電源電圧:2.7~5.5V
- 選択可能なチャージ・ポンプ電源(VP)により3Vシステムにおけるチューニング電圧が拡張可能
- チャージ・ポンプ電流を選択可能
- オンチップの発振回路
- 選択可能なデュアル係数プリスケーラ
RF2:32/33または64/65
RF1:32/33または64/65 - 3線シリアル・インターフェース
- パワーダウン・モード機能
Diagrams
- 拡大
- その他
- シンボル&フットプリント
Functional Block Diagram
PLL(0.5GHz/0.5GHz)、インテジャーN、デュアル
Functional Block Diagram for ADF4206
ADF4350 - Wideband Synthesizer with Integrated VCO
| Part# | Type | Max RF Input (MHz) | Output Frequency Range | Norm Phase Noise (dBc/Hz) | Max REFin (MHz) | RF Prescalers | Supply Current (max) | Package | Price* (1000-4999) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AD809 | Synthesizer | - | 155.52 MHz | -219 | 19.44 | - | 17 | 16-Lead SOIC | $3.85 |
| ADF4001 | Single Integer-N | 200 | - | -214 | 104 | n/a | 4.5 | 16-Lead TSSOP, 20-Lead CSP | $1.72 |
| ADF4002 | Single Integer-N | 400 | - | -222 | 300 | n/a | 5 | 16-Lead TSSOP, 20-Lead CSP | $1.97 |
| ADF4007 | Single Integer-N | 7500 | - | -219 | 240 | N counter = 8/16/32/64 | 13 | 20-Lead CSP | $2.16 |
| ADF4106 | Single Integer-N | 6000 | - | -219 | 300 | 16/17, 32/33, 64/65, 8/9 | 13 | 16-Lead TSSOP, 20-Lead CSP | $2.16 |
| ADF4107 | Single Integer-N | 7000 | - | -219 | 250 | 16/17, 32/33, 64/65, 8/9 | 13 | 16-Lead TSSOP, 20-Lead CSP | $2.67 |
| ADF4108 | Single Integer-N | 8000 | - | -219 | 250 | 16/17, 32/33, 4/5, 64/65, 8/9 | 17 | 20-Lead CSP | $3.34 |
| ADF4110 | Single Integer-N | 550 | - | -215 | 104 | 16/17, 32/33, 64/65, 8/9 | 4.5 | 16-Lead TSSOP, 20-Lead CSP | $2.28 |
| ADF4111 | Single Integer-N | 1200 | - | -215 | 104 | 16/17, 32/33, 64/65, 8/9 | 4.5 | 16-Lead TSSOP, 20-Lead CSP | $2.28 |
| ADF4112 | Single Integer-N | 3000 | - | -215 | 104 | 16/17, 32/33, 64/65, 8/9 | 6.5 | 16-Lead TSSOP, 20-Lead CSP | $2.28 |
| ADF4113 | Single Integer-N | 4000 | - | -215 | 104 | 16/17, 32/33, 64/65, 8/9 | 8.5 | 16-Lead TSSOP, 20-Lead CSP | $2.28 |
| ADF4113HV | Single Integer-N | 4000 | - | -212 | 104 | 16/17, 32/33, 64/65, 8/9 | 11 | 16-Lead TSSOP, 20-Lead CSP | $2.49 |
| ADF4116 | Single Integer-N | 550 | - | -211 | 100 | 8/9 | 4.5 | 16-Lead TSSOP | $2.28 |
| ADF4117 | Single Integer-N | 1200 | - | -213 | 100 | 32/33 | 4.5 | 16-Lead TSSOP | $2.28 |
| ADF4118 | Single Integer-N | 3000 | - | -216 | 100 | 32/33 | 6.5 | 16-Lead TSSOP | $2.28 |
| ADF4153 | Single Fractional-N | 4000 | - | -213 | 250 | 4/5, 8/9 | 12 | 16-Lead TSSOP, 20-Lead CSP | $2.28 |
| ADF4154 |