シグナル・チェーンデザイナーに追加する

ADRF6801:  直交復調器、750 MHz~1,150 MHz、フラクショナルN・PLLおよびVCO内蔵

製品詳細

製品状況:新規設計にお薦めします。

ADRF6801は、PLLとVCOを内蔵した、高ダイナミックレンジのIQ復調器です。フラクショナルNのPLLシンセサイザは、3.0GHz~4.6GHzの範囲の周波数を生成します。1/4の直交デバイダは、VCOの出力周波数を、局発(LO)で必要とする周波数に、直交のミキサをドライブするために、分割します。更に、出力バッファは外部使用のためのfVCO/2信号を生成することが可能です。

PLLのリファレンス入力は、10MHz~160 MHzの周波数をサポートします。位相検出出力はチャージポンプを制御し、その出力はチップ外のループ・フィルターに導かれます。ループ・フィルターの出力は、内蔵VCOに与えられます。

IQ復調器は、直交デバイダから出力された複素LOで、差動RF入力をミックスします。差動のIおよびQ出力の経路は、優れた直交精度を持ち、ベースバンドのシグナリングまたは120MHzまでの複合IFを取り扱うことができます。

ADRF6801は最新のシリコン・ゲルマニウムBiCMOSプロセスを使って製造されています。この製品は、露出パッドを持つ40ピン、鉛フリーの6mm×6mmLFCSPパッケージを採用しています。性能は、-40°C ~+85°C の温度範囲にわたって仕様規定されています。

アプリケーション

  • QAM/QPSK RF/IF復調器
  • 携帯電話W-CDMA/CDMA/CDMA2000
  • マイクロウエーブのポイント-(複数)ポイント間無線
  • ブロードバンド・ワイヤレスおよびWiMAX

特長と利点

  • フラクショナルN・PLLを内蔵した、IQ復調器
  • LO の周波数範囲:
    750 MHz~1,150 MHz
  • 入力P1dB:12.5 dBm
  • 入力IP3:25 dBm
  • ノイズ指数(DSB):14.3 dB
  • 電圧変換ゲイン:5.1 dB
  • 直交変調精度:
       位相精度:0.3°
       振幅精度:0.05 dB
  • ベースバンド復調器:275MHz、3dB帯域幅
  • PLLプログラム用SPIシリアル・インターフェース内蔵
  • 40ピン6 mm × 6 mmのLFCSPパッケージを採用

ADRF6801 ブロック図

ニュースレターのご紹介

アナログ・デバイセズのニュースレター
アナログ・デバイセズでは、以下の情報を定期的に配信しています。メール形式はHTMLまたはTEXT形式のどちらかを選んで購読していただけます。 ぜひ、製品の設計や開発にお役立てください。
ニュースレターの購読手続きは、新規の方はmyAnalogに新規ご登録、登録済みの方はログインしてから行ってください。

【myAnalog 今週の新着情報(ウィークリーメール)
myAnalogにお客様のご興味のある製品や回路などをご登録いただきますと、ウェブサイトに掲載されたアップデート情報や新製品情報を一週間に一回、ご登録いただきましたメールアドレスに情報をお送りします。

【ニュースレター】
お客様の「興味のある製品」に関連する技術情報やセミナー情報などさまざまな情報をニュースレターとして定期的にお送りします。
ニュースレター申し込み

資料

タイトル コンテンツの種類 ファイル形式
ADRF6801: 750 MHz to 1150 MHz Quadrature Demodulator with Fractional-N PLL and VCO (Rev 0, 02/2011) (pdf, 1034 kB)  データシート PDF
RFシステムの開発の簡素化と設計期間を短縮するRF設計ツールの新バージョンを発表 (02 Jun 2011) プレス・リリース HTML
次世代通信システム向け高性能集積RF復調器「ADRF6801」を発表 (16 Feb 2011) プレス・リリース HTML
RF Source Booklet  (pdf, 815 kB)
RF IC Product Overview - Version O (11/2012)
メディア掲載一覧 PDF
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
設計支援ツール、モデル、ドライバ & ソフトウェア

タイトル コンテンツの種類 ファイル形式
ADIsimRF
アナログ・デバイセズのADIsimRF設計ツールは、カスケード・ゲインやノイズ指数、IP3、P1dB、総合消費電力などRFシグナル・チェーン内の最も重要なパラメータの計算を行います。
設計ツール&シミュレータ HTML
ADIsimPLL™
アナログ・デバイセズの新しい高性能PLL製品を迅速かつ確実に評価できるツールです。現在利用できるツールの中で、最も総合的なPLLシンセサイザーの設計/シミュレーション・ツールです。実施されるシミュレーションには、主要な非線形効果が含まれており、これはPLLの性能に大きく影響を及ぼします。ADIsimPLLによって、設計プロセスの繰り返し作業が1つ以上排除されるため、設計から製品の市場投入までの期間が大幅に短縮することができます。
設計ツール&シミュレータ HTML

評価用キット / シンボル & フットプリント

評価ボード&キット資料と購入については、評価ボード&キットのページをご覧ください。

シンボル&フットプリントアナログ・デバイセズでは、多岐にわたるCADシステムにおいて、簡単に使用することができる、シンボルとフットプリントのデータを提供しています。

関連製品情報 & 実用回路

関連する周辺製品

Suggested Companion Products


Recommended Baseband Driver Amplifiers for the ADRF6801

  • For low noise drivers in low voltage (1.8V) ADC applications, we recommend the ADA4930-1 or the dual ADA4930-2.
  • For selectable gains of 1, 2 or 3, we recommend the low cost, low power ADA4950-1 or the dual ADA4950-2.
  • For a digital programmable VGA, we recommend the AD8366.
  • For a differential RF/IF amplifier, we recommend the ADL5562 or the ADL5565.
  • For variable gain and programmable baseband filters, we recommend the ADRF6510 or the ADRF6516.
Recommended Dual Analog-to-Digital Converters for the ADRF6801
  • For 16-bit performance, low power and high sampling rate, we recommend the AD9268 or AD9650.
  • For 14-bit performance, low power and high sampling rate, we recommend the AD9258 or AD9251.
  • For 12-bit performance, low power, low cost and ease of use, we recommend the AD9231.
  • For 16-bit performance, multistage differential pipeline architecture with integrated quadrature error correction (QEC), we recommend the AD9269.
  • For 16-bit performance, continuous time sigma delta architecture with integrated QEC, we recommend the AD9262.
Recommended Power Solutions

  • For selecting voltage regulator products, use ADIsimPower.

Were these recommendations helpful?

Sampleサンプル&購入

価格、パッケージ、入手性

ADRF6801 モデル一覧
価格表の見かた

価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

ADRF6801 Evaluation Board
モデル 概要 価格 RoHS PCN/製造中止案内 在庫確認/
購入/サンプル
ADRF6801-EVALZ 製品状況: 製造中 Evaluation Board $ 150.00 Yes -

ここに表示されている価格は、1個あたりの価格です。米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

在庫確認&購入

販売代理店リストを見る
この製品に対するご感想 X
content here.
content here.

この製品に対するご感想

閉じる