シグナル・チェーンデザイナーに追加する

ADRF6702:  直交変調器、1,200 MHz~2,400 MHz、フラクショナルN・PLL(1550MHz~2150MHz)およびVCO内蔵

製品詳細

製品状況:新規設計にお薦めします。

ADRF6702は、6mm×6mmの小さなフットプリント内に収まる、直交変調器とシンセサイザ・ソリューションを提供し、同時に最小限の外部部品しか必要としません。

ADRF6702は、1200Mhz~2400MHzのRF出力用として設計されています。低位相ノイズのVCOと高性能な直交変調器であるため、ADRF6702は、高い信号ダイナミックレンジと直線性を必要とする次世代の通信システム向けとして最適となっています。IQ変調器、PKKおよびVCOの集積化によって、大幅なボード面積の削減を提供し、部品数(BOM)と設計の複雑さを軽減します。

内蔵のフラクショナルNのPLL/シンセサイザは、IQ変調器に対して、2×fLO入力を生成します。位相検出器は、外部のループ・フィルタと共に、VCO出力を制御するために使われます。VCO出力は、直交デバイダに印加されます。スプリアス成分を削減するために、シグマ・デルタ(Σ-Δ)モジュレータが、プログラマブルなPLLデバイダを制御します。

IQ変調器は、ワイドバンドの差動IおよびQ入力を備えており、ベースバンドおよび複素IFアーキテクチャもサポートします。シングルアンドの変調器出力は、50Ωの負荷インピーダンスを駆動するように設計されており、これをディセーブルにすることも出来ます。

ADRF6702は最新のシリコン・ゲルマニウムBiCMOSプロセスを使って製造されています。この製品は、露出パッドを持つ40ピン、鉛フリーの6mm×6mmLFCSPパッケージを採用しています。性能は-40℃~+85℃で仕様規定されており、鉛フリーの評価用ボードが入手可能となっています。

アプリケーション

  • セルラー通信システム
  •        GSM/EDGE, CDMA2000, W-CDMA, TD-SCDMA, LTE
  • ブロードバンド・ワイヤレス・アクセス・システム
  • 衛星用モデム

特長と利点

  • フラクショナルN・PLLを内蔵した、IQ変調器
  • 出力周波数範囲:1,200 MHz~2,400 MHz
  • 内部LO周波数範囲:1,550 MHz~2,150 MHz
  • 出力P1dB:13.1dBm@2,140 MHz
  • 出力IP3:29.1dBm@2,140 MHz
  • ノイズ・フロア:-159.6dBm/Hz@1960 MHz
  • ベースバンド帯域幅:750 MHz(3dB)
  • PLLプログラム用SPIシリアル・インターフェース内蔵
  • LDOおよびLOバッファ回路を内蔵
  • 電源電圧:5 V/240 mA
  • 40ピン6 mm × 6 mmのLFCSPパッケージを採用

ADRF6702 回路図

ニュースレターのご紹介

アナログ・デバイセズのニュースレター
アナログ・デバイセズでは、以下の情報を定期的に配信しています。メール形式はHTMLまたはTEXT形式のどちらかを選んで購読していただけます。 ぜひ、製品の設計や開発にお役立てください。
ニュースレターの購読手続きは、新規の方はmyAnalogに新規ご登録、登録済みの方はログインしてから行ってください。

【myAnalog 今週の新着情報(ウィークリーメール)
myAnalogにお客様のご興味のある製品や回路などをご登録いただきますと、ウェブサイトに掲載されたアップデート情報や新製品情報を一週間に一回、ご登録いただきましたメールアドレスに情報をお送りします。

【ニュースレター】
お客様の「興味のある製品」に関連する技術情報やセミナー情報などさまざまな情報をニュースレターとして定期的にお送りします。
ニュースレター申し込み

資料

タイトル コンテンツの種類 ファイル形式
ADRF6702: 1200 MHz to 2400 MHz Quadrature Modulator with 1550 MHz to 2150 MHz Frac-N PLL and Integrated VCO Data Sheet (Rev B, 10/2011) (pdf, 1645 kB)  データシート PDF
AN-1100: Wireless Transmitter IQ Balance and Sideband Suppression  (pdf, 185 kB) アプリケーション・ノート PDF
CN-0243: High Dynamic Range RF Transmitter Signal Chain Using Single External Frequency Reference for DAC Sample Clock and IQ Modulator LO Generation  (pdf, 700 kB) 実用回路 PDF
Integrated Devices Arm Infrastructure Radios
These highly integrated circuits combine PLLs, VCOs, modulators, and mixers using an advanced SiGe BiCMOS process to save space without sparing electrical performance.
(Microwaves & RF, September 2009)
技術関連記事 HTML
デュアル16ビット1.25GSPS D/Aコンバータ「AD9128」を発表 (19 Jun 2012) プレス・リリース HTML
業界初、+105℃までの温度範囲を保証したRFドライバ・アンプ「ADL5324」を発表 (11 Apr 2012) プレス・リリース HTML
RFシステムの開発の簡素化と設計期間を短縮するRF設計ツールの新バージョンを発表 (02 Jun 2011) プレス・リリース HTML
RF IC ソリューション・ブリテン 2010年 No.5 ソリューション・ブリテン HTML
Reduce Design Complexity without Sacrificing Performance メディア掲載一覧 HTML
RF Source Booklet  (pdf, 815 kB)
RF IC Product Overview - Version O (11/2012)
メディア掲載一覧 PDF
外形寸法図のBSCとは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
Pwr Dissとは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
ICの寿命や製品保証の資料は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
デシケータ管理条件 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
半導体用語集 用語集 HTML

設計支援ツール、モデル、ドライバ & ソフトウェア

タイトル コンテンツの種類 ファイル形式
ADIsimRF
アナログ・デバイセズのADIsimRF設計ツールは、カスケード・ゲインやノイズ指数、IP3、P1dB、総合消費電力などRFシグナル・チェーン内の最も重要なパラメータの計算を行います。
設計ツール&シミュレータ HTML
ADIsimPLL™
アナログ・デバイセズの新しい高性能PLL製品を迅速かつ確実に評価できるツールです。現在利用できるツールの中で、最も総合的なPLLシンセサイザーの設計/シミュレーション・ツールです。実施されるシミュレーションには、主要な非線形効果が含まれており、これはPLLの性能に大きく影響を及ぼします。ADIsimPLLによって、設計プロセスの繰り返し作業が1つ以上排除されるため、設計から製品の市場投入までの期間が大幅に短縮することができます。
設計ツール&シミュレータ HTML

評価用キット / シンボル & フットプリント

評価ボード&キット資料と購入については、評価ボード&キットのページをご覧ください。

シンボル&フットプリントアナログ・デバイセズでは、多岐にわたるCADシステムにおいて、簡単に使用することができる、シンボルとフットプリントのデータを提供しています。

関連製品情報 & 実用回路

Engineered. Tested. Ready to Integrate.
詳細をみる

関連する周辺製品

Suggested Companion Products


Recommended RF/IF Driver Amplifiers and Gain Blocks for the ADRF6702

  • For the full listing of frequency and driving level options, we recommend the ADL5xxx selection table.
Recommended Differential Dual Baseband TxDAC's for the ADRF6702
  • For generating differential I and Q currents up to 125MSPS, we recommend the AD911X pin compatible family of low power, small size, TxDAC's like the AD9117.
  • For even lower power requirements up to 125MSPS, we recommend the pin compatible AD971X family of TxDAC's like the AD9717.
  • For higher bandwidths using data rates up to 250MSPS, with low noise and IMD, we recommend the pin compatible AD974X family of CMOS TxDAC's like the AD9747 or AD9125 if interpolation is required.
  • For direct conversion transmit applications up to 500 MSPS, we suggest the pin compatible AD978X family of LVDS TxDAC's like the AD9783 or AD9122 if interpolation is required.
Recommended Power Solutions

  • For selecting voltage regulator products, use ADIsimPower.

Were these recommendations helpful?

Sampleサンプル&購入

価格、パッケージ、入手性

ADRF6702 モデル一覧
価格表の見かた

価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

ADRF6702 Evaluation Board
モデル 概要 価格 RoHS PCN/製造中止案内 在庫確認/
購入/サンプル
ADRF6702-EVALZ 製品状況: 製造中 Evaluation Board $ 0.00 Yes -
EVAL-CN0243-EB1Z 製品状況: 製造中 Interfacing the ADL670x family of IQ Modulators with integrated PLL to the AD9122 Dual LVDS DAC and AD9516 Clock Generator $ 595.00 Yes -

ここに表示されている価格は、1個あたりの価格です。米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

在庫確認&購入

販売代理店リストを見る
content here.
content here.

この製品に対するご感想

閉じる