ADL5386: クワドラチャー変調器、50MHz~2200MHz、検出器/VVA内蔵 |
ADL5386は、ブロードバンド無線アクセス・システム、マイクロウェーブ無線リンク、ケーブルモデム終端システムや携帯電話インフラ機器での低い中間周波数(IF)とRF周波数伝送用の直交変調器で、他に例のない集積レベルを備えた製品です。ADL5386は、50MHz~2,200MHzの周波数レンジに渡って動作します。優れた位相精度と振幅バランスを提供するため、次世代の通信インフラ機器における高いデータ・レートの複素変調をサポートします。
加えてADL5386は、標準的なログ・パワー検出器を備えていると同時に電圧可変減衰器(VVA)も内蔵しています。減衰器は独立した自身の入力ピンと出力ピンを持っているため、フィルタやバッファ・アンプと容易にカスケードできます。広いダイナミックレンジをもつパワー検出器とVVAは、送信システムでの信号モニタリング・ポイントの選択において柔軟性を提供しま ...続きを見る
ADL5386は、ブロードバンド無線アクセス・システム、マイクロウェーブ無線リンク、ケーブルモデム終端システムや携帯電話インフラ機器での低い中間周波数(IF)とRF周波数伝送用の直交変調器で、他に例のない集積レベルを備えた製品です。ADL5386は、50MHz~2,200MHzの周波数レンジに渡って動作します。優れた位相精度と振幅バランスを提供するため、次世代の通信インフラ機器における高いデータ・レートの複素変調をサポートします。
加えてADL5386は、標準的なログ・パワー検出器を備えていると同時に電圧可変減衰器(VVA)も内蔵しています。減衰器は独立した自身の入力ピンと出力ピンを持っているため、フィルタやバッファ・アンプと容易にカスケードできます。広いダイナミックレンジをもつパワー検出器とVVAは、送信システムでの信号モニタリング・ポイントの選択において柔軟性を提供します。 700MHzの広いベースバンド入力帯域を備えたこの製品は、ベースバンドからの駆動や複素IF信号からの駆動が可能です。代表的なアプリケーションとしては、IFあるいはダイレクトRFの無線リンク送信、ケーブル・モデム・ターミネーション・システムやブロードバンド無線アクセス・システムがあります。
ADL5386は2つの差動ベースバンド入力からの信号を取り込み、それぞれに直交する2つのキャリア上に変調します。2つの内部キャリアは、希望する出力の2倍の周波数として、外部からのシングルエンドの局発(LO)入力信号から作られます。出力アンプは50Ωの負荷を駆動するように設計されています。
ADL5386は、2つのダイで構成されており、一つはアナログデバイセズの最新シリコン・ゲルマニウム・バイポーラ・プロセスで製造され、もう一つは、外部のGaAsプロセスを使っています。ADL5386は、露出パッドを持つ40ピン、鉛フリーのLFCSP_VQパッケージを採用しています。性能は、-40~+85℃にわたって仕様規定されています。鉛フリーの評価ボードも提供しています。
アプリケーション
| Part# | Function | RF Freq (MHz) | IQ Freq (MHz) | Phase Error (deg) | Amplitude Error (dB) | VGA Range (dB) | Noise Floor (dBm/Hz) | Voltage Supply (V) | Supply Current | Package | Price* (1000-4999) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AD630 | Demod, Mod | dc to 2 | - | - | - | - | - | +/- 15 | 5 | 20-Lead DIP | $6.25 |
| AD8333 | Demod | dc to 50 | - | 0.1 | 0.05 | - | -161 | +/- 5 | 44 | 32-Lead LFCSP | $9.06 |
| AD8339 | Demod | dc to 50 | 50 | 1 | 0.25 | - | - | 4.5 to 5.5 | 35 | 40-Lead LFCSP | $12.09 |
| AD8340 | Vector Mod | 700 to 1000 | - | - | - | - | - | 5 | 130 | 24-Lead LFCSP | $7.59 |
| AD8341 | Vector Mod | 1500 to 2400 | - | - | - | - | -150.5 | 4.75 to 5.25 | 125 | 24-Lead LFCSP | $7.59 |
| AD8345 | Mod | 140 to 1000 | 80 | 0.5 | 0.2 | - | -155 | 2.7 to 5.5 | 65 | 16-Lead Tssop | $5.02 |
| AD8346 | Mod | 800 to 2500 | 70 | 1 | 0.2 | - | -147 | 2.7 to 5.5 | 45 | 16-Lead Tssop | $4.45 |
| AD8347 | Demod | 800 to 2700 | 65 | 1 | 0.3 | 69.5 | - | 2.7 to 5.5 | 64 | 28-Lead TSSOP | $5.85 |
| AD8348 | Demod | 50 to 1000 | 75 | 0.5 | 0.25 | 45 | - | 2.7 to 5.5 | 58 | 28-Lead TSSOP | $5.01 |
| AD8349 | Mod | 700 to 2700 | 160 | 0.3 | 0.1 | - | -156 | 5 | 135 | 16-Lead Tssop | $5.02 |
| ADF9010 | Mod | 840 to 960 | 20 | - | - | 0 | -158 | 3.15 to 3.45 | 360 | 48-Lead LFCSP | - |
| ADL5370 | Mod | 250 to 1300 | 700 | - | - | - | -156 | 4.75 to 5.5 | 210 | 24-Lead LFCSP | $5.04 |
| ADL5371 | Mod | 700 to 1300 | 700 | - | - | - | -156 | 4.75 to 5.5 | 175 | 24-Lead LFCSP | $5.04 |
| ADL5372 | Mod | 1500 to 2500 | 700 | - | - | - | -158 | 4.75 to 5.5 | 175 | 24-Lead LFCSP | $5.04 |
| ADL5373 | Mod | 2300 to 3000 | 700 | - | - | - | -156 | 4.75 to 5.5 | 175 | 24-Lead LFCSP | $5.04 |
| ADL5374 | Mod | 2800 to 4000 | 700 | - | - | - | -155 | 4.75 to 5.5 | 175 | 24-Lead LFCSP | $5.04 |
| ADL5375 | Mod | 400 to 6000 | 500 | - | - | - | -161 | 4.75 to 5.25 | 190 | 24-Lead LFCSP | $5.04 |
| ADL5380 | Demod | 400 to 6000 | - | - | - | - | - | - | - | - | $5.28 |
| ADL5382 | Demod | 700 to 2700 | 370 | 0.2 | 0.05 | - | - | 4.75 to 5.25 | 220 | 24-Lead LFCSP | $5.28 |
| ADL5385 | Mod | 50 to 2200 | 500 | 0.33 | 0.03 | - | -160 | 4.75 to 5.5 | 215 | 24-Lead LFCSP | $5.04 |
| ADL5386 | Mod | 50 to 2200 | - | - | - | - | -160 | 4.75 to 5.5 | - | 40-Lead LFCSP | $5.29 |
| ADL5387 | Demod | 50 to 2000 | 240 | 0.4 | 0.1 | - | - | 4.75 to 5.25 | 180 | 24-Lead LFCSP | $5.28 |
| ADL5390 | Vector Mod | 20 to 2400 | 230 | - | - | - | -147 | 5 | 130 | 24-Lead LFCSP | $7.59 |
| ADL5590 | Mod | 869 to 960 | - | - | - | - | -157 | 4.75 to 5.25 | 170 | 36-Lead LFCSP | - |
| ADL5591 | Mod | 1805 to 1990 | - | - | - | - | -157 | 4.75 to 5.25 | 170 | 36-Lead LFCSP | - |
| ADRF6701 | Mod | 400 to 1300 | 1,160 | 1 | 0.1 | - | -158 | 4.75 to 5.25 | 210 | 40-Lead LFCSP | - |
| ADRF6702 | Mod | 1200 to 2400 | 2,150 | 1 | 0.1 | - | -158 | 4.75 to 5.25 | - | 40-Lead LFCSP | - |
| ADRF6703 | Mod | 1600 to 2600 | 2,600 | 0.6 | 0.05 | - | -158 | 4.75 to 5.25 | - | 40-Lead LFCSP | - |
| ADRF6704 | Mod | 2200 to 3000 | 2,900 | 1 | 0.1 | - | -158 | 4.75 to 5.25 | - | 40-Lead LFCSP | - |
| ADRF6750 | Mod | 950 to 1575 | 150 | - | - | 47 | -148 | 4.75 to 5.25 | 310 | 56-Lead LFCSP | - |
* The pricing listed here is provided only for budgetary purposes as recommended list price in U.S.
Dollars in the United States ex factor per unit for the stated volume. Pricing displayed for Evaluation Boards and Kits is based on 1-piece pricing.
** Pricing is currently unavailable. Click on the product number to see the Product Page for additional information.
| モデル | 製品状況 | パッケージ | ピン数 | 動作 温度範囲 |
価格* (1000 pcs.) |
Production** Availability |
RoHS互換 | PCN | サンプル・カート | 購入カート |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADL5386-EVALZ | 製造中 | EVALUATION BOARDS | - | TBD | $99.00 | 11/27/2009 | Y | - | お問い合わせ | カートに入れる |
| ADL5386ACPZ-R7 | 製造中 | 40 ld LFCSP (6x6mm w/4.1mm pad) | 40 | 工業用 | $5.29 | 11/27/2009 | Y 成分表 | - | カートに入れる | カートに入れる |
*価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。
**製品購入よりもサンプル注文の方が早く届く場合があります。入手性については、カートの中の「Availability」の欄をご覧ください。