ADF9010: ISMバンド・アナログRFフロントエンド、900MHz |
ADF9010は、840~960MHzの周波数範囲で動作する完全集積化のRF送信変調器および受信アナログ・ベースバンド・フロントエンドです。受信経路は、完全差動のI/QベースバンドPGA、ローパス・フィルタ、およびベースバンド変換用の受信ADCの接続前段として配置される汎用のシグナル・コンディショニング回路で構成されます。受信LPFのゲイン範囲は3~24dBであり、3dBステップでプログラマブルです。受信LPFは、330kHz、880kHz、1.76MHzのカットオフ周波数あるいは必要に応じてフィルタをバイパスする機能のうちの1つを選択可能な4つのプログラマブル・モードを特長としております。
送信経路は、直線性の高いPAドライバ・アンプを備える完全集積化の差動送信用ダイレクトI/Qアップ・コンバータで構成されます。これは、ベースバンドI/Q信号を840~960MHzのRFキ ...続きを見る
ADF9010は、840~960MHzの周波数範囲で動作する完全集積化のRF送信変調器および受信アナログ・ベースバンド・フロントエンドです。受信経路は、完全差動のI/QベースバンドPGA、ローパス・フィルタ、およびベースバンド変換用の受信ADCの接続前段として配置される汎用のシグナル・コンディショニング回路で構成されます。受信LPFのゲイン範囲は3~24dBであり、3dBステップでプログラマブルです。受信LPFは、330kHz、880kHz、1.76MHzのカットオフ周波数あるいは必要に応じてフィルタをバイパスする機能のうちの1つを選択可能な4つのプログラマブル・モードを特長としております。
送信経路は、直線性の高いPAドライバ・アンプを備える完全集積化の差動送信用ダイレクトI/Qアップ・コンバータで構成されます。これは、ベースバンドI/Q信号を840~960MHzのRFキャリアベース信号に変換します。送信経路は直線性が高いため、低い出力歪みが保証されます。
送信I/Qアップ変換のために必要なI/Q信号を生成するインテジャーN方式シンセサイザとVCOを含む全機能内蔵型のローカル発振器(LO)信号発生回路がチップ上に集積化されています。外部のRF復調器を駆動するために、LO信号を出力することも可能です。オンチップ・レジスタすべてのコントロールは、簡易な3線シリアル・インターフェースを介して行います。このデバイスは3.15~3.45Vの電源で動作し、使用しないときにパワーダウンすることが可能です。
アプリケーション
| Part# | Function | RF Freq (MHz) | IQ Freq (MHz) | Phase Error (deg) | Amplitude Error (dB) | VGA Range (dB) | Noise Floor (dBm/Hz) | Voltage Supply (V) | Supply Current | Package | Price* (1000-4999) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AD630 | Demod, Mod | dc to 2 | - | - | - | - | - | +/- 15 | 5 | 20-Lead DIP | $6.25 |
| AD8333 | Demod | dc to 50 | - | 0.1 | 0.05 | - | -161 | +/- 5 | 44 | 32-Lead LFCSP | $9.06 |
| AD8339 | Demod | dc to 50 | 50 | 1 | 0.25 | - | - | 4.5 to 5.5 | 35 | 40-Lead LFCSP | $12.09 |
| AD8340 | Vector Mod | 700 to 1000 | - | - | - | - | - | 5 | 130 | 24-Lead LFCSP | $7.59 |
| AD8341 | Vector Mod | 1500 to 2400 | - | - | - | - | -150.5 | 4.75 to 5.25 | 125 | 24-Lead LFCSP | $7.59 |
| AD8345 | Mod | 140 to 1000 | 80 | 0.5 | 0.2 | - | -155 | 2.7 to 5.5 | 65 | 16-Lead Tssop | $5.02 |
| AD8346 | Mod | 800 to 2500 | 70 | 1 | 0.2 | - | -147 | 2.7 to 5.5 | 45 | 16-Lead Tssop | $4.45 |
| AD8347 | Demod | 800 to 2700 | 65 | 1 | 0.3 | 69.5 | - | 2.7 to 5.5 | 64 | 28-Lead TSSOP | $5.85 |
| AD8348 | Demod | 50 to 1000 | 75 | 0.5 | 0.25 | 45 | - | 2.7 to 5.5 | 58 | 28-Lead TSSOP | $5.01 |
| AD8349 | Mod | 700 to 2700 | 160 | 0.3 | 0.1 | - | -156 | 5 | 135 | 16-Lead Tssop | $5.02 |
| ADF9010 | Mod | 840 to 960 | 20 | - | - | 0 | -158 | 3.15 to 3.45 | 360 | 48-Lead LFCSP | - |
| ADL5370 | Mod | 250 to 1300 | 700 | - | - | - | -156 | 4.75 to 5.5 | 210 | 24-Lead LFCSP | $5.04 |
| ADL5371 | Mod | 700 to 1300 | 700 | - | - | - | -156 | 4.75 to 5.5 | 175 | 24-Lead LFCSP | $5.04 |
| ADL5372 | Mod | 1500 to 2500 | 700 | - | - | - | -158 | 4.75 to 5.5 | 175 | 24-Lead LFCSP | $5.04 |
| ADL5373 | Mod | 2300 to 3000 | 700 | - | - | - | -156 | 4.75 to 5.5 | 175 | 24-Lead LFCSP | $5.04 |
| ADL5374 | Mod | 2800 to 4000 | 700 | - | - | - | -155 | 4.75 to 5.5 | 175 | 24-Lead LFCSP | $5.04 |
| ADL5375 | Mod | 400 to 6000 | 500 | - | - | - | -161 | 4.75 to 5.25 | 190 | 24-Lead LFCSP | $5.04 |
| ADL5380 | Demod | 400 to 6000 | - | - | - | - | - | - | - | - | $5.28 |
| ADL5382 | Demod | 700 to 2700 | 370 | 0.2 | 0.05 | - | - | 4.75 to 5.25 | 220 | 24-Lead LFCSP | $5.28 |
| ADL5385 | Mod | 50 to 2200 | 500 | 0.33 | 0.03 | - | -160 | 4.75 to 5.5 | 215 | 24-Lead LFCSP | $5.04 |
| ADL5386 | Mod | 50 to 2200 | - | - | - | - | -160 | 4.75 to 5.5 | - | 40-Lead LFCSP | $5.29 |
| ADL5387 | Demod | 50 to 2000 | 240 | 0.4 | 0.1 | - | - | 4.75 to 5.25 | 180 | 24-Lead LFCSP | $5.28 |
| ADL5390 | Vector Mod | 20 to 2400 | 230 | - | - | - | -147 | 5 | 130 | 24-Lead LFCSP | $7.59 |
| ADL5590 | Mod | 869 to 960 | - | - | - | - | -157 | 4.75 to 5.25 | 170 | 36-Lead LFCSP | - |
| ADL5591 | Mod | 1805 to 1990 | - | - | - | - | -157 | 4.75 to 5.25 | 170 | 36-Lead LFCSP | - |
| ADRF6701 | Mod | 400 to 1300 | 1,160 | 1 | 0.1 | - | -158 | 4.75 to 5.25 | 210 | 40-Lead LFCSP | - |
| ADRF6702 | Mod | 1200 to 2400 | 2,150 | 1 | 0.1 | - | -158 | 4.75 to 5.25 | - | 40-Lead LFCSP | - |
| ADRF6703 | Mod | 1600 to 2600 | 2,600 | 0.6 | 0.05 | - | -158 | 4.75 to 5.25 | - | 40-Lead LFCSP | - |
| ADRF6704 | Mod | 2200 to 3000 | 2,900 | 1 | 0.1 | - | -158 | 4.75 to 5.25 | - | 40-Lead LFCSP | - |
| ADRF6750 | Mod | 950 to 1575 | 150 | - | - | 47 | -148 | 4.75 to 5.25 | 310 | 56-Lead LFCSP | - |
* The pricing listed here is provided only for budgetary purposes as recommended list price in U.S.
Dollars in the United States ex factor per unit for the stated volume. Pricing displayed for Evaluation Boards and Kits is based on 1-piece pricing.
** Pricing is currently unavailable. Click on the product number to see the Product Page for additional information.
| モデル | 製品状況 | パッケージ | ピン数 | 動作 温度範囲 |
価格* (1000 pcs.) |
Production** Availability |
RoHS互換 | PCN | サンプル・カート | 購入カート |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADF9010BCPZ | 製造中 | 48 ld LFCSP (7x7mm w_4.1mm EP) | 48 | 商用 | - | 11/13/2009 | Y 成分表 | - | カートに入れる | カートに入れる |
| ADF9010BCPZ-RL | 製造中 | 48 ld LFCSP (7x7mm w_4.1mm EP) | 48 | 商用 | $ | - | Y 成分表 | - | お問い合わせ | カートに入れる |
| ADF9010BCPZ-RL7 | 製造中 | 48 ld LFCSP (7x7mm w_4.1mm EP) | 48 | 商用 | - | - | Y 成分表 | - | お問い合わせ | カートに入れる |
| EVAL-ADF9010EBZ1 | 製造中 | EVALUATION BOARDS | 24 | 工業用 | $285.00 | 11/13/2009 | Y | - | お問い合わせ | カートに入れる |
*価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。
**製品購入よりもサンプル注文の方が早く届く場合があります。入手性については、カートの中の「Availability」の欄をご覧ください。