ADL5390:  RFベクトル乗算器、10MHz~2.7GHz

デュアル・チャンネル・モノリシック振幅調整

ADL5390は、10MHz~2.7GHzの入力周波数範囲で動作するデュアル・チャンネルRFベクトル乗算器です。ADL5390では、2つの独立した入力信号が利用できます。2つの入力信号を直交で加えれば、連続的な独立した振幅と360°位相の調整機能が可能になります。この2つの独立した入力信号により、チャンネルを組み合わせた ...続きを見る

ADL5390:  RFベクトル乗算器、10MHz~2.7GHz

製品概要

デュアル・チャンネル・モノリシック振幅調整

ADL5390は、10MHz~2.7GHzの入力周波数範囲で動作するデュアル・チャンネルRFベクトル乗算器です。ADL5390では、2つの独立した入力信号が利用できます。2つの入力信号を直交で加えれば、連続的な独立した振幅と360°位相の調整機能が可能になります。この2つの独立した入力信号により、チャンネルを組み合わせたり、別のチャンネルに切り替えることによって、ADL5390を使ってダイバーシティ無線トランシーバの制御ができます。

ゲインと位相の制御は、広帯域のデカルトI/Qインターフェースによって強化されています。I/Qインターフェースによって、±500mVのフルスケール入力で、シングルエンドまたは差動で駆動できる230MHzのフルパワー信号帯域幅が得られます。

ADL5390は24ピンLFCSPのパッケージで提供され、-40~+85℃の温度範囲で完全に仕様規定されています。

製品の提供

サンプル(部品番号ADL5390ACPZ)と評価用ボード(部品番号ADL5390-EVAL)を提供しています。

コンパニオン製品

AD8302-LF~2.7GHz RF/IFゲイン位相検出器

AD8340-RFベクトル変調器700~1000MHz

AD8341-RFベクトル変調器1.5~2.4GHz

特長

  • 動作周波数範囲:20MHz~2.4GHz
  • 連続振幅制御範囲:+5dB~-30dB
  • デカルトI/Qベースバンド周波数範囲:DC~230MHz
  • 出力3次インターセプト:+24dBm
  • 出力1dB圧縮ポイント:+11dBm
  • 出力スイッチ・ディスエーブル機能
  • 5V単電源
  • 小型24ピンLFCSPパッケージ

ブロック図

ADL5390ブロック図
ADL5390機能ブロック図

仕様

Function Vector Mod
RF Freq (MHz) 20 to 2400
IQ Freq (MHz) 230MHz
Noise Floor (dBm/Hz) -147
Voltage Supply (V) 5
Supply Current (max) 130mA
Package 24-Lead LFCSP

その他の製品を探す

Part# Function RF Freq (MHz) IQ Freq (MHz) Phase Error (deg) Amplitude Error (dB) VGA Range (dB) Noise Floor (dBm/Hz) Voltage Supply (V) Supply Current (max) Package Price* (1000-4999)
AD630 Demod, Mod dc to 2 - - - - - +/- 15 5 20-Lead DIP $6.25
AD8333 Demod dc to 50 - 0.1 0.05 - -161 +/- 5 44 32-Lead LFCSP $9.06
AD8339 Demod dc to 50 50 1 0.25 - - 4.5 to 5.5 35 40-Lead LFCSP $12.09
AD8340 Vector Mod 700 to 1000 - - - - - 5 130 24-Lead LFCSP $7.59
AD8341 Vector Mod 1500 to 2400 - - - - -150.5 4.75 to 5.25 125 24-Lead LFCSP $7.59
AD8345 Mod 140 to 1000 80 0.5 0.2 - -155 2.7 to 5.5 65 16-Lead Tssop $5.02
AD8346 Mod 800 to 2500 70 1 0.2 - -147 2.7 to 5.5 45 16-Lead Tssop $4.45
AD8347 Demod 800 to 2700 65 1 0.3 69.5 - 2.7 to 5.5 64 28-Lead TSSOP $5.85
AD8348 Demod 50 to 1000 75 0.5 0.25 45 - 2.7 to 5.5 58 28-Lead TSSOP $5.01
AD8349 Mod 700 to 2700 160 0.3 0.1 - -156 5 135 16-Lead Tssop $5.02
ADL5370 Mod 250 to 1300 700 - - - -156 4.75 to 5.5 210 24-Lead LFCSP $5.04
ADL5371 Mod 700 to 1300 700 - - - -156 4.75 to 5.5 175 24-Lead LFCSP $5.04
ADL5372 Mod 1500 to 2500 700 - - - -158 4.75 to 5.5 175 24-Lead LFCSP $5.04
ADL5373 Mod 2300 to 3000 700 - - - -156 4.75 to 5.5