ADL5385: 直交変調器、50~2200MHz
ADL5385は、50~2200MHzの周波数範囲で使用するように設計されたシリコン、モノリシックの直交変調器です。位相精度と振幅のバランスが優れているため、通信システムに対応した高性能のIF変調またはダイレクトRF変調が可能です。
ADL5385は、2つの差動ベースバンド入力から信号を取り込み、これらの信号を相互に直交する2つのキャリアに変調します。この2つの内部キャリアは ...続きを見る
ADL5385: 直交変調器、50~2200MHz
製品概要
ADL5385は、50~2200MHzの周波数範囲で使用するように設計されたシリコン、モノリシックの直交変調器です。位相精度と振幅のバランスが優れているため、通信システムに対応した高性能のIF変調またはダイレクトRF変調が可能です。
ADL5385は、2つの差動ベースバンド入力から信号を取り込み、これらの信号を相互に直交する2つのキャリアに変調します。この2つの内部キャリアは、望ましいキャリア出力の2倍に相当する周波数で、シングルエンドの外部ローカル発振器入力信号から引き出されます。2つの変調された信号は、50Ω負荷を駆動するように設計された差動/シングルエンド変換アンプで加算されます。
ADL5385は、デジタル通信システムでIF変調器またはダイレクトRF変調器として利用できます。ベースバンド入力帯域幅が広いため、ベースバンドのドライブまたは複雑なIFからのドライブが可能です。代表的なアプリケーションは、無線リンク・トランスミッタ、ケーブル・モデム終端システム、ブロードバンド・ワイヤレス・アクセス・システムなどです。ADL5385は、アナログ・デバイセズの最新シリコンゲルマニウム・バイポーラ・プロセスで製造され、露出パドル付きの24ピン、鉛フリーLFCSP_VQパッケージで提供されます。その性能仕様は、-40~+85℃の温度範囲で規定されています。鉛フリーの評価用ボードも用意されています。
アプリケーション
- 英語データシート Rev 0, 11/2006 (pdf 1671kB)
- (データシート利用上の注意)
クイックリンク
- 鉛フリー&RoHS情報
- アプリケーション・ノート (pdf 135kB)
Features
- Output frequency range: 50 MHz to 2200 MHz
- 1 dB output compression: 11 dBm @ 350 MHz
- Noise floor: –159 dBm/Hz @ 350 MHz
- Sideband suppression: −50 dBc @ 350 MHz
- Carrier feedthrough: −46 dBm @ 350 MHz
- Single supply: 4.75 V to 5.5 V
- 24-lead, Pb-free LFCSP_VQ with exposed paddle
Diagrams
- 拡大
- その他
- シンボル&フットプリント
Functional Block Diagram for ADL5385
直交変調器、50~2200MHz
Functional Block Diagram for ADL5385
| Part# | Function | RF Freq (MHz) | IQ Freq (MHz) | Phase Error (deg) | Amplitude Error (dB) | VGA Range (dB) | Noise Floor (dBm/Hz) | Voltage Supply (V) | Supply Current (max) | Package | Price* (1000-4999) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AD630 | Demod, Mod | dc to 2 | - | - | - | - | - | +/- 15 | 5 | 20-Lead DIP | $6.25 |
| AD8333 | Demod | dc to 50 | - | 0.1 | 0.05 | - | -161 | +/- 5 | 44 | 32-Lead LFCSP | $9.06 |
| AD8339 | Demod | dc to 50 | 50 | 1 | 0.25 | - | - | 4.5 to 5.5 | 35 | 40-Lead LFCSP | $12.09 |
| AD8340 | Vector Mod | 700 to 1000 | - | - | - | - | - | 5 | 130 | 24-Lead LFCSP | $7.59 |
| AD8341 | Vector Mod | 1500 to 2400 | - | - | - | - | -150.5 | 4.75 to 5.25 | 125 | 24-Lead LFCSP | $7.59 |
| AD8345 | Mod | 140 to 1000 | 80 | 0.5 | 0.2 | - | -155 | 2.7 to 5.5 | 65 | 16-Lead Tssop | $5.02 |
| AD8346 | Mod | 800 to 2500 | 70 | 1 | 0.2 | - | -147 | 2.7 to 5.5 | 45 | 16-Lead Tssop | $4.45 |
| AD8347 | Demod | 800 to 2700 | 65 | 1 | 0.3 | 69.5 | - | 2.7 to 5.5 | 64 | 28-Lead TSSOP | $5.85 |
| AD8348 | Demod | 50 to 1000 | 75 | 0.5 | 0.25 | 45 | - | 2.7 to 5.5 | 58 | 28-Lead TSSOP | $5.01 |
| AD8349 | Mod | 700 to 2700 | 160 | 0.3 | 0.1 | - | -156 | 5 | 135 | 16-Lead Tssop | $5.02 |
| ADL5370 | Mod | 250 to 1300 | 700 | - | - | - | -156 | 4.75 to 5.5 | 210 | 24-Lead LFCSP | $5.04 |
| ADL5371 | Mod | 700 to 1300 | 700 | - | - | - | -156 | 4.75 to 5.5 | 175 | 24-Lead LFCSP | $5.04 |
| ADL5372 | Mod | 1500 to 2500 | 700 | - | - | - | -158 | 4.75 to 5.5 | 175 | 24-Lead LFCSP | $5.04 |
| ADL5373 | Mod | 2300 to 3000 | 700 | - | - | - | -156 |