Were these recommendations helpful?
アナログ・デバイセズのニュースレター
アナログ・デバイセズでは、以下の情報を定期的に配信しています。メール形式はHTMLまたはTEXT形式のどちらかを選んで購読していただけます。
ぜひ、製品の設計や開発にお役立てください。
ニュースレターの購読手続きは、新規の方はmyAnalogに新規ご登録、登録済みの方はログインしてから行ってください。
【myAnalog 今週の新着情報(ウィークリーメール)】
myAnalogにお客様のご興味のある製品や回路などをご登録いただきますと、ウェブサイトに掲載されたアップデート情報や新製品情報を一週間に一回、ご登録いただきましたメールアドレスに情報をお送りします。
【ニュースレター】
お客様の「興味のある製品」に関連する技術情報やセミナー情報などさまざまな情報をニュースレターとして定期的にお送りします。
| タイトル | コンテンツの種類 | ファイル形式 |
|---|---|---|
| AD8349:700~2700MHzの直交変調器 (Rev A, 02/2005) (pdf, 716 kB) | データシート | |
| AD8349: 700 MHz to 2700 MHz Quadrature Modulator Data Sheet (Rev B, 02/2012) (pdf, 729 kB) | データシート | |
| AN-1039: Correcting Imperfections in IQ Modulators to Improve RF Signal Fidelity (pdf, 202 kB) | アプリケーション・ノート | |
| AN-0996: The Advantages of Using a Quadrature Digital Upconverter (QDUC) in Point-to-Point Microwave Transmit Systems (pdf, 219 kB) | アプリケーション・ノート | |
| AN-924: Digital Quadrature Modulator Gain (pdf, 105 kB) | アプリケーション・ノート | |
| AN-826: 2.xGHzのWiMAXダイレクト・コンバージョン・トランスミッタ (pdf, 569 kB) | アプリケーション・ノート | |
| AN-826: A 2.4 GHz WiMAX Direct Conversion Transmitter (pdf, 417 kB) | アプリケーション・ノート | |
|
AN-808: Multicarrier CDMA2000 Feasibility
(pdf, 1535 kB)
The goal of this application note is to determine the feasibility of implementing a multicarrier CDMA2000 transceiver and what the major subsystem performances must be. |
アプリケーション・ノート | |
|
Single Chip Realizes Direct-Conversion Rx
(pdf, 2518 kB)
... Direct-conversion Rxs offer advantages in simplicity compared to conventional superheterodyne approaches, although attention must be paid to some of the trade-offs. (Microwaves & RF, October 2002) |
技術関連記事 | |
|
Simplifying Direct-Conversion Tx Paths in Wireless Designs
(CommsDesign, 11/6/2002) |
技術関連記事 | HTML |
|
Assessing Multicarrier Direct-Conversion Transmitters
By Eamon Nash, Analog Devices,Inc. (Microwaves and RF, Feb 2004) |
技術関連記事 | HTML |
| Single-Sideband Upconversion of Quadrature DDS Signals to the 800-to-2500MHz (pdf, 328 kB) | 技術関連記事 | |
|
The World is Still Analog
(Test & Measurement World, 6/1/2006) |
関連記事 | HTML |
|
AD8348 is among EDN's Top 100 Products
(EDN, December 2003) |
関連記事 | HTML |
| RFシステムの開発の簡素化と設計期間を短縮するRF設計ツールの新バージョンを発表 (02 Jun 2011) | プレス・リリース | HTML |
|
RF Source Booklet
(pdf, 815 kB)
RF IC Product Overview - Version O (11/2012) |
メディア掲載一覧 | |
| Leading Inside Advertorials: Broadband I/Q Modulator Eases Radio Design (pdf, 69 kB) | メディア掲載一覧 | |
| ADL5375 Modulator / ADL5382 Demodulator | メディア掲載一覧 | HTML |
| Rarely Asked Questions...アナログ・デバイセズに寄せられた珍問/難問集 | RAQ(珍問/難問集) | HTML |
| 外形寸法図のBSCとは? | FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) | HTML |
| Pwr Dissとは? | FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) | HTML |
| ICの寿命や製品保証の資料は? | FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) | HTML |
| デシケータ管理条件 | FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) | HTML |
| 半導体用語集 | 用語集 | HTML |
| タイトル | コンテンツの種類 | ファイル形式 |
|---|---|---|
|
ADIsimRF
アナログ・デバイセズのADIsimRF設計ツールは、カスケード・ゲインやノイズ指数、IP3、P1dB、総合消費電力などRFシグナル・チェーン内の最も重要なパラメータの計算を行います。 |
設計ツール&シミュレータ | HTML |
|
ADIsimPLL™
アナログ・デバイセズの新しい高性能PLL製品を迅速かつ確実に評価できるツールです。現在利用できるツールの中で、最も総合的なPLLシンセサイザーの設計/シミュレーション・ツールです。実施されるシミュレーションには、主要な非線形効果が含まれており、これはPLLの性能に大きく影響を及ぼします。ADIsimPLLによって、設計プロセスの繰り返し作業が1つ以上排除されるため、設計から製品の市場投入までの期間が大幅に短縮することができます。 |
設計ツール&シミュレータ | HTML |
シンボル&フットプリントアナログ・デバイセズでは、多岐にわたるCADシステムにおいて、簡単に使用することができる、シンボルとフットプリントのデータを提供しています。
Recommended PLL's for the AD8349
Were these recommendations helpful?
サンプル&購入価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。