AD8348: RF/IF直交復調器、50MHz~1GHz
AD8348はシングルチップの広帯域直交復調器です。デシベル・リニア特性の44dB可変ゲインIFアンプが搭載されています。ベースバンドの同相信号と直交信号はチップから引き出されてフィルタリングされた後、最終的な出力アンプ段に送られます。最終出力アンプは差動変換を行うシングル・エンド・アンプの機能を果たし、ユーザはDCの共通モードレベルの調節が可能となるため、広く使用されるデュアル・チャンネル ...続きを見る
AD8348: RF/IF直交復調器、50MHz~1GHz
製品概要
AD8348はシングルチップの広帯域直交復調器です。デシベル・リニア特性の44dB可変ゲインIFアンプが搭載されています。ベースバンドの同相信号と直交信号はチップから引き出されてフィルタリングされた後、最終的な出力アンプ段に送られます。最終出力アンプは差動変換を行うシングル・エンド・アンプの機能を果たし、ユーザはDCの共通モードレベルの調節が可能となるため、広く使用されるデュアル・チャンネルA/Dコンバータとのインターフェースが簡単になります。AD8348に追加されているオプション機能には、DCオフセット補正回路と、デュアル・ミキサー・コアに直接入力されるIF VGAバイパス入力があります。高い直線性、優れた振幅/位相バランス、ならびに50MHzという広帯域復調などの特長により、AD8348はQAMやQPSKのアプリケーションに対して理想的な復調器となります。
AD8348は高度なバイポーラ・プロセスによって製造され、3Vまたは5Vの電源電圧で動作します。省スペースの28ピン薄型スモール・アウトライン(TSSOP)パッケージに搭載され、-40~+85℃の全動作温度範囲で完全に仕様規定しています。
提供する製品
サンプル(製品番号:AD8348ARU)と評価用ボード(製品番号:AD8348-EVAL)があります。
その他の変調/復調器
- 日本語データシート Rev 0, 04/2004 (pdf 872kB)
- 英語データシート Rev A, 05/2006 (pdf 922kB)
- (データシート利用上の注意)
クイックリンク
- 鉛フリー&RoHS情報
- アプリケーション・ノート (pdf 135kB)
特長
- 動作IF周波数:50~1000MHz
(RS=200Ωから駆動する500MHzの3dB IF BW) - デシベル・リニアAGCレンジ:44dB
IF VGAアンプ内蔵のI/Q復調器 - 復調帯域幅:75MHz
- 直交復調精度
- 位相精度:0.5°
- 振幅バランス:0.25dB
- 3次インターセプト
最小ゲインでIIP3+28dBm(FIF=380MHz)
最大ゲインでIIP3-8dBm(FIF=380MHz) - 最大ゲインでのノイズ指数:11dB(FIF=380MHz)
- LO入力:-10dBm
- パワーダウン・モード付き単電源:2.7~5.5V
| Part# | Function | RF Freq (MHz) | IQ Freq (MHz) | Phase Error (deg) | Amplitude Error (dB) | VGA Range (dB) | Noise Floor (dBm/Hz) | Voltage Supply (V) | Supply Current (max) | Package | Price* (1000-4999) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AD630 | Demod, Mod | dc to 2 | - | - | - | - | - | +/- 15 | 5 | 20-Lead DIP | $6.25 |
| AD8333 | Demod | dc to 50 | - | 0.1 | 0.05 | - | -161 | +/- 5 | 44 | 32-Lead LFCSP | $9.06 |
| AD8339 | Demod | dc to 50 | 50 | 1 | 0.25 | - | - | 4.5 to 5.5 | 35 | 40-Lead LFCSP | $12.09 |
| AD8340 | Vector Mod | 700 to 1000 | - | - | - | - | - | 5 | 130 | 24-Lead LFCSP | $7.59 |
| AD8341 | Vector Mod | 1500 to 2400 | - | - | - | - | -150.5 | 4.75 to 5.25 | 125 | 24-Lead LFCSP | $7.59 |
| AD8345 | Mod | 140 to 1000 | 80 | 0.5 | 0.2 | - | -155 | 2.7 to 5.5 | 65 | 16-Lead Tssop | $5.02 |
| AD8346 | Mod | 800 to 2500 | 70 | 1 | 0.2 | - | -147 | 2.7 to 5.5 | 45 | 16-Lead Tssop | $4.45 |
| AD8347 | Demod | 800 to 2700 | 65 | 1 | 0.3 | 69.5 | - | 2.7 to 5.5 | 64 | 28-Lead TSSOP | $5.85 |
| AD8348 | Demod | 50 to 1000 | 75 | 0.5 | 0.25 | 45 | - | 2.7 to 5.5 | 58 | 28-Lead TSSOP | $5.01 |
| AD8349 | Mod | 700 to 2700 | 160 | 0.3 | 0.1 | - | -156 | 5 | 135 | 16-Lead Tssop | $5.02 |
| ADL5370 | Mod | 250 to 1300 | 700 | - | - | - | -156 | 4.75 to 5.5 | 210 | 24-Lead LFCSP | $5.04 |
| ADL5371 | Mod | 700 to 1300 | 700 | - | - | - | -156 | 4.75 to 5.5 | 175 | 24-Lead LFCSP | $5.04 |
| ADL5372 | Mod | 1500 to 2500 | 700 | - | - | - | -158 | 4.75 to 5.5 | 175 | 24-Lead LFCSP | $5.04 |