AD8347

製造中

RF / IF直交復調器、800MHz~2.7GHz、65dB AGCアンプ内蔵

Viewing:
利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品情報

  • 入力周波数範囲:800MHz~2.7GHz
  • 65dB AGCアンプ内蔵
  • ベースバンド・レベル検出器内蔵
  • ベースバンド出力アンプ内蔵
  • パワーダウン機能を備えた単電源動作:2.7~5.5V
  • 直交位相誤差:3度
  • 振幅バランス:0.3dB
  • 3次インターセプト(IIP3):+12dB
  • ノイズ指数:11dB
  • 低LO駆動:-10dBm
AD8347
RF / IF直交復調器、800MHz~2.7GHz、65dB AGCアンプ内蔵
AD8347 Functional Block Diagram AD8347 Pin Configuration
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

さらに詳しく
myAnalogに追加

myAnalogのリソース・セクション、既存/新規プロジェクトにメディアを追加する。

新規プロジェクトを作成

ソフトウェア・リソース

必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?

ドライバ/ソフトウェアをリクエスト

ハードウェア・エコシステム

製品モデル 製品ライフサイクル 詳細
A/Dコンバータ(ADC) 7
AD9262 新規設計には非推奨 A/Dコンバータ、16ビット、2.5MHz/5MHz/10MHz、30MSPS~160MSPS、デュアル、連続サンプリング可能、シグマ・デルタ型
AD9268 製造中 A/Dコンバータ、16ビット、125/105/80MSPS、デユアル、1.8V
AD9650 新規設計に推奨 A/Dコンバータ、デュアル、16ビット、1.8V、25MSPS/65MSPS/80MSPS/105MSPS
AD9231 製造中 A/Dコンバータ、12ビット、20MSPS/40MSPS/65MSPS/80MSPS、デユアル、1.8V
AD9258 製造中 A/Dコンバータ、14ビット、125MSPS、1.8V、デュアル
AD9251 製造中 A/Dコンバータ、14ビット、20MSPS/40MSPS/65MSPS/80MSPS、デュアル、1.8V
AD9269 新規設計に推奨 A/Dコンバータ、16ビット、20MSPS/40MSPS/65MSPS/80MSPS、デュアル、1.8V
RFアンプ 5
ADL5562 新規設計に推奨 RF/IF用差動アンプ、超低歪み、3.3 GHz
ADL5565 新規設計に推奨 差動アンプ、超高ダイナミックレンジ、6GHz
ADA4950-1 新規設計に推奨 差動ADCドライバー、低消費電力、ゲイン設定可能
ADA4950-2 新規設計に推奨 差動ADCドライバー、低消費電力、ゲイン設定可能
AD8366 新規設計に推奨 デジタル可変ゲイン・アンプ、低価格、DC~600 MHz、デュアル
フェーズ・ロック・ループ(PLL)シンセサイザ 3
ADF4350 製造中 広帯域シンセサイザ、VCO内蔵
ADF4106 製造中 PLL周波数シンセサイザ、6GHz、整数N
ADF4156 製造中 周波数シンセサイザ、6.2GHz、フラクショナルN
可変ゲイン・アンプ(VGA) 2
ADRF6510 製造中止 プログラマブル・フィルタ/可変ゲイン・アンプ、30MHz、デュアル
ADRF6516 製造中止 プログラマブル・フィルタ / 可変ゲイン・アンプ、31MHz、デュアル
差動アンプ 2
ADA4930-1 新規設計に推奨 超低ノイズ・ドライバ・アンプ、低電圧 A/D コンバータ向け
ADA4930-2 新規設計に推奨 超低ノイズ・ドライバ・アンプ、低電圧 A/D コンバータ向け
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

ツールおよびシミュレーション

ADIsimPLL™

ADIsimPLLは、アナログ・デバイセズの新しい高性能PLL製品の迅速で信頼性の高い評価を可能にします。これは、現在利用できる最も包括的なPLLシンセサイザ設計およびシミュレーション・ツールです。実施されるシミュレーションには、PLL性能に影響を与える重要な非線形効果がすべて含まれます。ADIsimPLLは、設計プロセスから1回以上の反復作業を削除し、設計から市場投入までの時間を短縮します。

ツールを開く

ADIsimRF

ADIsimRFは使いやすいRFシグナル・チェーン計算ツールです。最大50段までのシグナル・チェーンについて、カスケード・ゲイン、ノイズ、歪み、消費電力を計算し、プロット、エクスポートが可能です。ADIsimRFには、アナログ・デバイセズのRFおよびミックスド・シグナル部品のデバイス・モデルの広範なデータ・ベースも含まれています。

ツールを開く

評価用キット

EVAL-AD8347

AD8347 Evaluation Board

製品詳細

AD8347-EVALZ is a fully populated, 4-layer, FR4-based evaluation board designed to allow easy evaluation of all features of the AD8347. The evaluation board integrates a prototype area for a filter design at the mixer outputs, SMA connectors to and from AD8347 with optimized trace routing for improved signal integrity, and requires only a single supply within the range of 2.7 V to 5.5 V.

EVAL-AD8347
AD8347 Evaluation Board

最新のディスカッション

最近表示した製品