AD8345: RF/IF直交変調器、250MHz~1GHz
AD8345は、250MHz~1GHzで使用するように設計されたシリコン製I/Q直交変調器です。ノイズ・フロアがきわめて小さい一方、高い出力パワーを備え、出力ダイナミック・レンジが大幅に向上しています。AD8345は低いLO駆動レベルで動作でき、50Ω負荷に対して完全に仕様規定された、バッファ付き出力を備えています。
振幅・位相バランスとサイドバンド除去について優れた仕様を備 ...続きを見る
AD8345: RF/IF直交変調器、250MHz~1GHz
製品概要
AD8345は、250MHz~1GHzで使用するように設計されたシリコン製I/Q直交変調器です。ノイズ・フロアがきわめて小さい一方、高い出力パワーを備え、出力ダイナミック・レンジが大幅に向上しています。AD8345は低いLO駆動レベルで動作でき、50Ω負荷に対して完全に仕様規定された、バッファ付き出力を備えています。
振幅・位相バランスとサイドバンド除去について優れた仕様を備えており、高次/大容量のQAM変調無線通信が可能です。
AD8345は、CDMA/GSM/W-CDMAの通信インフラ機器におけるIF変調器として、また800~900MHzのセルラ・バンドにおけるダイレクト・コンバージョン変調器として、それぞれ試験済みで、要求仕様を満たしています。
AD8345は16ピン薄型シュリンク・スモール・アウトライン(TSSOP)パッケージに搭載され、-40~+85℃の動作温度範囲で完全に仕様規定しています。
提供する製品
サンプル(製品番号:AD8345ARE)と評価用ボード(製品番号:AD8345-EVAL)があります。
その他の変調/復調器
クイックリンク
- データシート Rev 0, 09/2001 , (pdf)
- 英語データシート Rev B, 09/2001, (pdf, 1013 kB)
- 利用上の注意:日本語を利用される際は、必ず英語の最新版をご覧ください
- 鉛フリー&RoHS情報
- アプリケーション・ノート
特長
- 動作周波数:250~1000MHz
- P1 dB出力:800MHzで+2.5dBm
- ノイズ・フロア:-155dBm/Hz
- RMS位相誤差(IS95):0.5度
- 振幅バランス:0.2dB
- 2.7~5.5V単電源動作
- AD8346/AD8349とピン・コンパチブル
Diagrams
- 拡大
- その他
- シンボル&フットプリント
Functional Block Diagram
RF/IF直交変調器、250MHz~1GHz
Functional Block Diagram for AD8345
| Part# | Function | RF Freq (MHz) | IQ Freq (MHz) | Phase Error (deg) | Amplitude Error (dB) | VGA Range (dB) | Noise Floor (dBm/Hz) | Voltage Supply (V) | Supply Current (max) | Package | Price* (1000-4999) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AD630 | Demod, Mod | dc to 2 | - | - | - | - | - | +/- 15 | 5 | 20-Lead DIP | $6.25 |
| AD8333 | Demod | dc to 50 | - | 0.1 | 0.05 | - | -161 | +/- 5 | 44 | 32-Lead LFCSP | $9.06 |
| AD8339 | Demod | dc to 50 | 50 | 1 | 0.25 | - | - | 4.5 to 5.5 | 35 | 40-Lead LFCSP | $12.09 |
| AD8340 | Vector Mod | 700 to 1000 | - | - | - | - | - | 5 | 130 | 24-Lead LFCSP | $7.59 |
| AD8341 | Vector Mod | 1500 to 2400 | - | - | - | - | -150.5 | 4.75 to 5.25 | 125 | 24-Lead LFCSP | $7.59 |
| AD8345 | Mod | 140 to 1000 | 80 | 0.5 | 0.2 | - | -155 | 2.7 to 5.5 | 65 | 16-Lead Tssop | $5.02 |
| AD8346 | Mod | 800 to 2500 | 70 | 1 | 0.2 | - | -147 | 2.7 to 5.5 | 45 | 16-Lead Tssop | $4.45 |
| AD8347 | Demod | 800 to 2700 | 65 | 1 | 0.3 | 69.5 | - | 2.7 to 5.5 | 64 | 28-Lead TSSOP | $5.85 |
| AD8348 | Demod | 50 to 1000 | 75 | 0.5 | 0.25 | 45 | - | 2.7 to 5.5 | 58 | 28-Lead TSSOP | $5.01 |
| AD8349 | Mod | 700 to 2700 | 160 | 0.3 | 0.1 | - | -156 | 5 | 135 | 16-Lead Tssop | $5.02 |
| ADL5370 | Mod | 250 to 1300 | 700 | - | - | - | -156 | 4.75 to 5.5 | 210 | 24-Lead LFCSP | $5.04 |
| ADL5371 | Mod | 700 to 1300 | 700 | - | - | - | -156 | 4.75 to 5.5 | 175 | 24-Lead LFCSP | $5.04 |
| ADL5372 | Mod | 1500 to 2500 | 700 | - | - | - | -158 | 4.75 to 5.5 | 175 | 24-Lead LFCSP | $5.04 |
| ADL5373 | Mod | 2300 to 3000 | 700 | - | - | - | -156 | 4.75 to 5.5 | 175 | 24-Lead LFCSP | $5.04 |
| ADL5374 | Mod | 2800 to 4000 | 700 | - | - | - | -155 | 4.75 to 5.5 | 175 | 24-Lead LFCSP | $5.04 |
| ADL5375 | Mod | 400 to 6000 | 500 | - | - | - | -161 | 4.75 to 5.25 | 190 | 24-Lead LFCSP | $5.04 |
| ADL5380 | Demod | 400 to 6000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ADL5382 | Demod | 700 to 2700 | 370 | 0.2 | 0.05 | - | - | 4.75 to 5.25 | 220 | 24-Lead LFCSP | $5.28 |
| ADL5385 | Mod | 50 to 2200 | 500 | 0.33 | 0.03 | - | -160 | 4.75 to 5.5 | 215 | 24-Lead LFCSP | $5.04 |
| ADL5387 | Demod | 50 to 2000 | 240 | 0.4 | 0.1 | - | - | 4.75 to 5.25 | 180 | 24-Lead LFCSP | $5.28 |
| ADL5390 | Vector Mod | 20 to 2400 | 230 | - | - | - | -147 | 5 | 130 | 24-Lead LFCSP | $7.59 |
| ADL5590 | Mod | 869 to 960 | - | - | - | - | -157 | 4.75 to 5.25 | 170 | 36-Lead LFCSP | - |
| ADL5591 | Mod | 1805 to 1990 | - | - | - | - | -157 | 4.75 to 5.25 | 170 | 36-Lead LFCSP | - |
* The pricing listed here is provided only for budgetary purposes as recommended list price in U.S.
Dollars in the United States ex factor per unit for the stated volume. Pricing displayed for Evaluation Boards and Kits is based on 1-piece pricing.
** Pricing is currently unavailable. Click on the product number to see the Product Page for additional information.
AD8345 モデル一覧
| モデル | 製品状況 | パッケージ | ピン数 | 動作 温度範囲 |
価格* (1000 pcs.) |
Production** Availability |
RoHS互換 | サンプル・カート | 購入カート |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AD8345-EVALZ | 製造中 | EVALUATION BOARDS | - | 商用 | $100.19 | 10/31/2008 | Y | お問い合わせ | カートに入れる |
| AD8345ARE | 製造中 | 16 ld TSSOP_EP (3.0mm pad size) | 16 | 工業用 | $5.53 | 08/29/2008 |
N
成分表 |
お問い合わせ | カートに入れる |
| AD8345ARE-REEL7 | 製造中 | 16 ld TSSOP_EP (3.0mm pad size) | 16 | 工業用 | $5.53 | - |
N
成分表 |
お問い合わせ | カートに入れる |
| AD8345AREZ | 製造中 | 16 ld TSSOP_EP (3.0mm pad size) | 16 | 工業用 | $5.02 | 11/28/2008 |
Y
成分表 |
カートに入れる | カートに入れる |
| AD8345AREZ-RL7 | 製造中 | 16 ld TSSOP_EP (3.0mm pad size) | 16 | 工業用 | $5.02 | - |
Y
成分表 |
お問い合わせ | カートに入れる |
Help
- 発売前:このモデルはまだ全面的な製造には至っていませんが、サンプルは入手できます。
- 製造:現在、このモデルは製造しておりますので、製品の購入とサンプルの入手が可能です。
- 最終販売:このモデルは製造中止が予定されておりますが、まだしばらくの間は販売しております。
- 製造中止製品:この製品はすでに製造中止となっており、販売しておりません。
パッケージの詳細図および化学組成については、パッケージのサイトをご覧ください
モデル名によりそれぞれ動作温度範囲が異なる場合がありますので、詳細についてはデータシートでご確認ください。
- 商用温度範囲:0~70℃
- 軍用温度範囲:-55~+125℃
- 拡張工業用温度範囲(1):-40~+85℃
拡張工業用温度範囲(2):-40~+105℃
拡張工業用温度範囲(3):-40~+125℃
Sample availability may be better than production availability. Please enter samples into your cart to check sample availability.
*価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。
**Sample availability may be better than production availability. Please enter samples into your cart to check sample availability.


Close