AD8339:  I/Q復調器/位相シフタ、クワッド、DC~50 MHz

AD8339*クワッドのI /Q復調器は、差動出力を備えた低ノイズプリアンプによって駆動されるように構成されています。VGA機能を持つAD8332/AD8334/AD8335ファミリーのLNA(低ノイズアンプ)と共に使われるように最適化されています。この製品は4つの局部発信器(LO)入力(この信号はミキサを駆動するための内部LOとして0°と90°の位相を持った信号を作成していますが)を備えた4つの ...続きを見る

AD8339:  I/Q復調器/位相シフタ、クワッド、DC~50 MHz

製品概要

AD8339*クワッドのI /Q復調器は、差動出力を備えた低ノイズプリアンプによって駆動されるように構成されています。VGA機能を持つAD8332/AD8334/AD8335ファミリーのLNA(低ノイズアンプ)と共に使われるように最適化されています。この製品は4つの局部発信器(LO)入力(この信号はミキサを駆動するための内部LOとして0°と90°の位相を持った信号を作成していますが)を備えた4つの同じI/Qデモジュレータで構成されています。4つの復調器は、それぞれ分離されたRF入力を持っていますので、それぞれお互いに独立して使用することができます。(この場合共通のLOが使用できると仮定しています)

連続波(CW)でのアナログ・ビームフォーミング(ABF)とI/Q復調器が40ピンの超小型チップスケールデバイスに結合されています。AD8339は特に高密度超音波スキャナに向けて設計されています。ABFシステムでは、タイムドメインのコヒーレンシーが、適切な位相整合と複数の受信器からのチャンネルの総和を達成します。リセットピンは、同じ象限内の各LOの分周器を起動するために複数のICを同期させます。各チャネルで16個のプログラマブルな22.5°位相刻みが使用できます。

たとえば、チャネル1がリファレンスとして使われ、チャネル2が45°の位相進みを持つI/Qとすると、ユーザーは正しいコードを選択することによってチャンネル1にチャネル2を整合することが可能です。ミキサの出力は便利な総和用としてのフォームになります。それぞれ独立したIおよびQのミキサ出力電流は、AD8021やAD829のような低ノイズ、高ダイナミックレンジの電流電圧(I-V)変換トランスインピーダンスアンプによって加算され、電圧に変換されます。これら電流の総和のあと、併合後の信号は、AD7665(16ビット、570kSPS)のような高解像度のADコンバータに与えられます。

SPI互換のシリアル・インターフェースポートで各チャンネルの位相を簡単にプログラムすることができます。このインターフェースは各チップのSDOピンから次のチップのSDIにデータをシフトすることでデージーチェーン構成が可能となっています。また、SPIを通して各チャンネルそれぞれ、あるはチップ全体をパワーダウンすることもできます。パワーダウン時に、シリアルインターフェースはアクティブ状態を維持していますので、デバイスは再度プログラムすることができます。

IとQのダイナミックレンジは標準で160dB/Hzとなっています。AD8339は6×6mmの40ピンLFCSPパッケージで供給され、工業用温度範囲-40~+85℃で仕様規定されています。

アプリケーション

  • 医療用画像装置(CW 超音波ビームフォーミング)
  • フェーズアレイ・システム
    レーダ 適応アンテナ
  • 通信用受信装置
  • 特許申告中

    特長

    • クワッド、集積化I/Qデモジュレータ
    • 各出力で16種の位相選択可能 (22.5°/ステップ)
    • 各出力で16種の位相選択可能 (22.5°/ステップ)
      位相精度: ±1°
      振幅バランス: ±0.25 dB
    • 出力ダイナミックレンジ: 160 dB/Hz
    • LO 駆動: >0 dBm (50 Ω), シングルエンド、サイン波
    • 電源電圧: ±5 V
    • 消費電力: 73 mW/チャンネル (290 mW トータル)

    ブロック図

    AD8339機能ブロック図
    AD8339機能ブロック図

    仕様

    Function Demod
    RF Freq (MHz) dc to 50
    IQ Freq (MHz) 50MHz
    Phase Error (deg) 1Deg
    Amplitude Error (dB) 0.25dB
    NF 8dB
    Voltage Supply (V) 4.5 to 5.5
    Supply Current (max) 35mA
    Package 40-Lead LFCSP

    その他の製品を探す

    Part# Function RF Freq (MHz) IQ Freq (MHz) Phase Error (deg) Amplitude Error (dB) VGA Range (dB) Noise Floor (dBm/Hz) Voltage Supply (V) Supply Current (max) Package Price* (1000-4999)
    AD630 Demod, Mod dc to 2 - - - - - +/- 15 5 20-Lead DIP $6.25
    AD8333 Demod dc to 50 - 0.1 0.05 - -161 +/- 5 44 32-Lead LFCSP $9.06
    AD8339 Demod dc to 50 50 1 0.25 - - 4.5 to 5.5 35 40-Lead LFCSP $12.09
    AD8340 Vector Mod 700 to 1000 - - - - - 5 130 24-Lead LFCSP $7.59
    AD8341 Vector Mod 1500 to 2400 - - - - -150.5 4.75 to 5.25 125 24-Lead LFCSP $7.59
    AD8345 Mod 140 to 1000 80 0.5 0.2 - -155 2.7 to 5.5 65 16-Lead Tssop $5.02
    AD8346 Mod 800 to 2500 70 1 0.2 - -147 2.7 to 5.5 45 16-Lead Tssop $4.45
    AD8347 Demod 800 to 2700 65 1 0.3 69.5 - 2.7 to 5.5 64 28-Lead TSSOP $5.85
    AD8348 Demod 50 to 1000 75 0.5 0.25 45 - 2.7 to 5.5 58 28-Lead TSSOP $5.01
    AD8349 Mod 700 to 2700 160 0.3 0.1 - -156 5 135 16-Lead Tssop $5.02
    ADL5370 Mod 250 to 1300 700 - - - -156 4.75 to 5.5 210 24-Lead LFCSP $5.04
    ADL5371 Mod 700 to 1300 700 - - - -156 4.75 to 5.5 175 24-Lead LFCSP $5.04
    ADL5372 Mod 1500 to 2500 700 - - - -158 4.75 to 5.5 175 24-Lead LFCSP $5.04
    ADL5373 Mod 2300 to 3000 700 - - - -156