ADL5391: 乗算器、DC~2GHz
ADL5391は、高度のアナログ乗算器分野におけるアナログ・デバイセズの30年におよぶ経験に基づいて設計されています。この製品はフィールドで実証済みの一般的な数学関数と同じ関数に対応しており、関数合成においてきわめて高い汎用性を提供します。
ADL5391: 乗算器、DC~2GHz
製品概要
ADL5391は、高度のアナログ乗算器分野におけるアナログ・デバイセズの30年におよぶ経験に基づいて設計されています。この製品はフィールドで実証済みの一般的な数学関数と同じ関数に対応しており、関数合成においてきわめて高い汎用性を提供します。
ADL5391で最も重要な点は、1970年以降使用されてきた従来の形式とは大幅に異なる新しい乗算器コア・アーキテクチャを採用したことです。電流モードを使用する従来の構造、すなわちトランスリニア・コアは、X入力とY入力に関して基本的には非対称であるため、相対的な振幅とタイミングのずれが生じ、これが高い周波数で問題となります。新しい乗算器コアでは、X入力とY入力の両方に対称的な信号経路を提供することでこのずれの問題をなくしています。また、Z入力によって信号を出力に直接加えることができます。これを利用すれば、キャリアをキャンセルしたり、静的なオフセット電圧を加えることができます。
ADL5391は、アナログ・デバイセズ独自の高性能、65GHz、SOI相補型SiGeバイポーラICプロセスに基づいて製造されています。鉛フリーの16ピンLFCSPを採用し、-40~+85℃の温度範囲で動作します。評価用ボードを利用できます。
- 英語データシート Rev 0, 07/2006 (pdf 491kB)
- (データシート利用上の注意)
特長
- DC~2GHzの対称的なアナログ乗算器
- 関数 VW = α × (VX × VY)/1 V + VZ
- 温度に対して安定したゲイン・スケーリング(α)の調整が可能
- 完全差動入出力またはシングルエンド動作
- 優れた出力直線性と低ノイズ
- 4.5~5.5Vの単電源動作
- パッケージ:小型の16ピン 3mm×3mm LFCSP
ADL5360 - Dual 900 MHz Balanced Mixer with Low Side LO Buffer, IF Amp, and RF Balun
| Part# | RF Frequency (MHZ) | IF Frequency (MHz) | LO Frequency (MHz) | LO Drive (dBm) | Conversion Gain (dB) | IP3 (dBm) | P1dB (dBm) | NF (dB) | Pos Supply | Supply Current (max) | Price* (1000-4999) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AD831 | 400 | 200 | 400 | 0 | 0 | 24 | 10 | 14 | +9V to +11V | 100 | $6.83 |
| AD8342 | LF to 2400 | LF to 2400 | LF to 2400 | 0 | 3 | 24 | 8.5 | 12 | +4.75V to +5.25V | 97 | $3.59 |
| AD8343 | dc to 2500 | dc to 2500 | dc to 2500 | -10 | 7 | 16.5 | 2.8 | 14 | +4.5V to +5.5V | 50 | $3.67 |
| AD8344 | 400 to 1200 | 70 to 400 | 470 to 1600 | 0 | 4.5 | 24 | 8.5 | 10 | +4.75V to +5.25V | 84 | $3.59 |
| ADL5350 | LF to 4000 | LF to 4000 | LF to 4000 | +4 | - | 25 | 19 | 6.5 | +2.7V to +3.5V | 19 | $2.39 |
| ADL5356 | 1700 to 2200 | 50 to 450 | 1400 to 2100 | - | 8 | 26 | 11 | 10 | +3.3V to +5V | - | - |
| ADL5358 | 700 to 1000 | 50 to 350 | 750 to 1450 | - | 8.5 | 26 | 10 | 9.5 | +3.3V to +5V | - | - |
| ADL5360 | 700 to 1000 | 40 to 450 | 250 to 960 | 0 | 8.5 | 26 | 10 | 9.5 | +3.3V to +5V | - | - |
| ADL5390 | 20 to 2400 | 230 | 20 to 2400 | - | 3.5 | 25 | 13 | 21 | +4.75V to +5.25V | 130 | $7.59 |
| ADL5391 | dc to 2000 | - | - | - | 1 | 14 | 13.2 | - | +4.5V to +5.5V | 135 | $4.95 |
| ADL5802 | 100 to 6000 | LF to 600 | 100 to 6000 | 0 | 1.5 | 27 | 12 | 11 | +3.3V to +5V | - | - |
* The pricing listed here is provided only for budgetary purposes as recommended list price in U.S.
Dollars in the United States ex factor per unit for the stated volume. Pricing displayed for Evaluation Boards and Kits is based on 1-piece pricing.
** Pricing is currently unavailable. Click on the product number to see the Product Page for additional information.
ADL5391 モデル一覧
| モデル | 製品状況 | パッケージ | ピン数 | 動作 温度範囲 |
価格* (1000 pcs.) |
Production** Availability |
RoHS互換 | サンプル・カート | 購入カート |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADL5391-EVALZ | 製造中 | EVALUATION BOARDS | 24 | 工業用 | $202.40 | 01/09/2009 | Y | お問い合わせ | カートに入れる |
| ADL5391ACPZ-R2 | 製造中 | 16 ld LFCSP (3x3mm, 1.50mm exposed pad) | 16 | 工業用 | $4.95 | 01/09/2009 |
Y
成分表 |
お問い合わせ | カートに入れる |
| ADL5391ACPZ-R7 | 製造中 | 16 ld LFCSP (3x3mm, 1.50mm exposed pad) | 16 | 工業用 | $4.95 | 01/09/2009 |
Y
成分表 |
カートに入れる |