ADL5350: 直線性の優れたYミキサー、低周波~4GHz
ADL5350は、広い入力周波数範囲で動作できる、直線性の優れたアップ/ダウン・コンバータ・ミキサーです。高い感度と効果的なブロッカ耐性を必要とする要求の厳しい携帯電話基地局用ミキサー・デザイン向けに最適です。ADL5350はGaAs pHEMTとシングルエンド・ミキサー・アーキテクチャを採用し、高い電力レベルでのLO駆動を必要としないで、優れた入力直線性と低いノイズ係数を提供します。 ...続きを見る
ADL5350: 直線性の優れたYミキサー、低周波~4GHz
製品概要
ADL5350は、広い入力周波数範囲で動作できる、直線性の優れたアップ/ダウン・コンバータ・ミキサーです。高い感度と効果的なブロッカ耐性を必要とする要求の厳しい携帯電話基地局用ミキサー・デザイン向けに最適です。ADL5350はGaAs pHEMTとシングルエンド・ミキサー・アーキテクチャを採用し、高い電力レベルでのLO駆動を必要としないで、優れた入力直線性と低いノイズ係数を提供します。
ADL5350は、850 MHz/900 MHz受信アプリケーションで、6.8 dB(typ)と小さい変換損失で動作します。入力IP3は、入力圧縮ポイント19 dBmで25 dBm (typ) 以上です。内蔵のLOアンプを使うと、低いレベルでLOを駆動することができるため、大部分のアプリケーションに対して4 dBm (typ)で済みます。ADL5350の入力直線性は高いため、GSM 850 MHz/900 MHzや800 MHz CDMA2000のような高いブロッカ耐性を必要とする通信システム向けの優れたミキサー・デバイスになっています。2 GHzでは、同じ性能を得るため少し大きい電源電流を必要とします。
シングルエンドの広帯域RF/IFポートを使うと、シンプルな外付けフィルタ回路を使用して所望の帯域動作向けにデバイスをカスタマイズすることができます。LO―RF間のアイソレーションでは、RFポート・フィルタ回路のLO除去比を使用しています。高次のフィルタ回路を使うと、アプリケーション情報のセクションで説明するように、高いアイソレーションを実現することができます。
ADL5350は、高性能IC製造プロセスGaAs pHEMTを採用して製造されています。ADL5350は2 mm × 3 mmの8ピンLFCSPパッケージを採用しています。このデバイスは、−40℃~+85℃の温度範囲で動作します。評価ボードも提供しています。
アプリケーション
- 日本語データシート Rev 0, 02/2008 (pdf 1393kB)
- 英語データシート Rev 0, 02/2008 (pdf 402kB)
- (データシート利用上の注意)
特長
- 広帯域無線周波数(RF)、中間周波数(IF)、ローカル発振器(LO)の各ポートを装備
- 変換損失: 6.8 dB
- ノイズ係数: 6.5 dB
- 高い入力IP3: 25 dBm
- 高い入力P1dB: 19 dBm
- 低いLO駆動レベル
- シングルエンド・デザイン: バラン不要
- 単電源動作: 19 mAで3 V
- 小型の2 mm × 3 mm 8ピンLFCSPを採用
- RoHs準拠製品
ADL5360 - Dual 900 MHz Balanced Mixer with Low Side LO Buffer, IF Amp, and RF Balun
| Part# | RF Frequency (MHZ) | IF Frequency (MHz) | LO Frequency (MHz) | LO Drive (dBm) | Conversion Gain (dB) | IP3 (dBm) | P1dB (dBm) | NF (dB) | Pos Supply | Supply Current (max) | Price* (1000-4999) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AD831 | 400 | 200 | 400 | 0 | 0 | 24 | 10 | 14 | +9V to +11V | 100 | $6.83 |
| AD8342 | LF to 2400 | LF to 2400 | LF to 2400 | 0 | 3 | 24 | 8.5 | 12 | +4.75V to +5.25V | 97 | $3.59 |
| AD8343 | dc to 2500 | dc to 2500 | dc to 2500 | -10 | 7 | 16.5 | 2.8 | 14 | +4.5V to +5.5V | 50 | $3.67 |
| AD8344 | 400 to 1200 | 70 to 400 | 470 to 1600 | 0 | 4.5 | 24 | 8.5 | 10 | +4.75V to +5.25V | 84 | $3.59 |
| ADL5350 | LF to 4000 | LF to 4000 | LF to 4000 | +4 | - | 25 | 19 | 6.5 | +2.7V to +3.5V | 19 | $2.39 |
| ADL5356 | 1700 to 2200 | 50 to 450 | 1400 to 2100 | - | 8 | 26 | 11 | 10 | +3.3V to +5V | - | - |
| ADL5358 | 700 to 1000 | 50 to 350 | 750 to 1450 | - | 8.5 | 26 | 10 | 9.5 | +3.3V to +5V | - | - |
| ADL5360 | 700 to 1000 | 40 to 450 | 250 to 960 | 0 | 8.5 | 26 | 10 | 9.5 | +3.3V to +5V | - | - |
| ADL5390 | 20 to 2400 | 230 | 20 to 2400 | - | 3.5 | 25 | 13 | 21 | +4.75V to +5.25V | 130 | $7.59 |
| ADL5391 | dc to 2000 | - | - | - | 1 | 14 | 13.2 | - | +4.5V to +5.5V | 135 | $4.95 |
| ADL5802 | 100 to 6000 | LF to 600 | 100 to 6000 | 0 | 1.5 | 27 | 12 | 11 | +3.3V to +5V | - | - |
* The pricing listed here is provided only for budgetary purposes as recommended list price in U.S.
Dollars in the United States ex factor per unit for the stated volume. Pricing displayed for Evaluation Boards and Kits is based on 1-piece pricing.
** Pricing is currently unavailable. Click on the product number to see the Product Page for additional information.
ADL5350 モデル一覧
| モデル | 製品状況 | パッケージ | ピン数 | 動作 温度範囲 |
価格* (1000 pcs.) |
Production** Availability |
RoHS互換 | サンプル・カート | 購入カート |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADL5350-EVALZ | 製造中 | EVALUATION BOARDS | 24 | 工業用 | $100.19 | 01/09/2009 | Y | お問い合わせ | カートに入れる |
| ADL5350ACPZ-R2 | 製造中 | 8 ld LFCSP (2x3x.85mm) | 8 | 工業用 | - | 01/09/2009 |
Y
成分表 |
お問い合わせ | カートに入れる |
| ADL5350ACPZ-R7 | 製造中 | 8 ld LFCSP (2x3x.85mm) | 8 | 工業用 | $2.39 | 01/09/2009 |
Y
|