AD8318:  ログ検出器/コントローラ、1MHz~8GHz

AD8318は、高集積化された広ダイナミック・レンジのSiGeログアンプです。このデバイスは、1MHz~8GHzの入力周波数に対して、温度補償された出力電圧を提供します。

AD8318は、実証済みのAD8313ログ検出器のアーキテクチャをベースとしており、最大8GHzのRF入力に対して高い精度と温度の安定性を備えています。

このデバイスは、900MHz、190 ...続きを見る

AD8318:  ログ検出器/コントローラ、1MHz~8GHz

製品概要

AD8318は、高集積化された広ダイナミック・レンジのSiGeログアンプです。このデバイスは、1MHz~8GHzの入力周波数に対して、温度補償された出力電圧を提供します。

AD8318は、実証済みのAD8313ログ検出器のアーキテクチャをベースとしており、最大8GHzのRF入力に対して高い精度と温度の安定性を備えています。

このデバイスは、900MHz、1900MHz、2.2GHzのセルラ周波数、また3.6GHz、5.8GHz、8GHzの周波数用に規定されています。

AD8318は、DC等価出力電圧には計測モードで使用でき、また設定値の制御信号をVSET入力に加えればコントローラ・モードで使用できます。さらに、出力電力の制御アプリケーションでは、VOUT信号を使用してゲインまたは減衰器の調整ができます。

AD8318は、全入力周波数範囲にわたって温度に対するきわめて高い安定性があります。外付け抵抗(ユーザが設定)が1つあれば、目標の入力周波数に対する温度補償を最適化できます。またAD8318は、内部の温度補償のほか、絶対温度に比例した出力電圧(2mV/℃に校正)を提供します。

出力段では、高出力電流のドライバ機能と高速の出力応答時間が得られます。

AD8318は、+5V単電源での動作が規定されており、4mm×4mm小型16ピンLFCSPパッケージで、-40~+85℃の温度範囲にわたって全仕様が規定されています。

製品の提供

サンプルと評価用ボードを提供しています。

AD8318-EVAL - 評価用ボード

AD8318ACPZ - 一般注文コード

特長

  • RF入力周波数範囲:1MHz~8GHz
  • 広いダイナミック・レンジ:60dB
  • 高精度:55dBレンジで±1dB
  • 温度補償:
    0.00377dB/℃(-25~+25℃)
    0.00106dB/℃(+25~+85℃)
  • 内蔵のオンチップ温度センサー(2mV/℃)
  • 高即応答:8/13ns(立下がり/立ち上がり時間)
  • 高出力電流ドライバ機能
  • パワーダウン付き5V単電源
  • 4 mm×4mm小型16ピンLFCSPパッケージ

ブロック図

AD8318ブロック図
AD8318機能ブロック図

仕様

RF Frequency (MHz) 1 to 8000
Dynamic Range (dB) 70dB
Temp Stability (dB) ±0.5dB
Response Time (ns typ) 10ns
Voltage Supply (V) 4.5 to 5.5
Supply Current (max) 68mA
Power Consumption (mW) 340mW
Package 16-Lead CSP

その他の製品を探す

ADL5513 - 1 MHz to 4 GHz, 80 dB Logarithmic Detector/Controller

新製品情報のRSSフィードを取得
Part# Product Description RF Frequency (MHz) Dynamic Range (dB) Temp Stability (dB) Response Time (ns typ) Voltage Supply (V) Supply Current (max) Package Price* (1000-4999)
AD606 Limiter Output - 80 - 400 4.5 to 5.5 13 16-Lead DIP, 16-Lead SOIC $22.00
AD640 Military Specified Part Available - 50 ±1 10 +/- 4.5 to +/- 7.5 44 20-Lead DIP, 20-Lead LCC, 20-Lead PLCC $36.48
AD641 Military Specified Part Available - 44 ±1 10 +/- 4.5 to +/- 7.5 44 20-Lead DIP, 20-Lead LCC, 20-Lead PLCC $32.82
AD8302 Dual-Channel Gain and Phase Outputs 2,700 60 ±1 60 2.7 to 5.5 19 14-Lead TSSOP $12.14
AD8306 Military Specified Part Available 5 to 400 100 ±1 73 2.7 to 5.5 16 16-Lead SOP $14.67
AD8307 High Dynamic Range dc to 500 92 ±1 400 2.7 to 5.5 8 8-Lead SOIC/DIP $6.07
AD8309 Limiter Output 5 to 500 100 ±1 67 2.7 to 5.5 16 16-Lead TSSOP $7.84
AD8310 High Dynamic Range dc to 440 100 ±1 15 2.7 to 5.5 8 8-Lead SOIC $4.00
AD8311 Low Power for Battery Operation 100 to 2500 50 ±0.5 150 2.7 to 5.5 8.5 WLCSP $1.27
AD8312 Low Power for Battery Operation 50 to 3500 45 ±0.5 70 2.7 to 5.5 4.2 WLCSP $1.27
AD8313 Industry Standard 100 to 2500 70 ±1.25 40 2.7 to 5.5 14 8-Lead uSOIC $7.99
AD8314 Industry Standard 100 to 2700 45 ±1 70 2.7 to 5.5 4.5 8-Lead uSOIC/CSP $1.10
AD8315 Low Power for Battery Operation 100 to 2500 50 ±1 150 2.7 to 5.5 8.5 8-Lead uSOIC $4.00
AD8317 Available in Die 1 to 10000 55 ±0.5 6 3 to 5.5 20 8-Lead CSP $3.98
AD8318 Integrated Temp Sensor 1 to 8000 70 ±0.5 10 4.5 to 5.5 68 16-Lead CSP $5.05
AD