Download 英語データシート Rev A, 07/2008 (pdf 1051kB)
その他のデータシート (データシート利用上の注意)
AD9958: DDS、500MSPS、10ビットDAC内蔵、2チャンネル |
|
日本法人おススメ製品です>>詳細 |
AD9958は、各チャンネルの周波数、位相、振幅を個別に制御できる2個のDDSコアで構成されます。この柔軟性により、フィルタリングや増幅などのアナログ信号処理に伴って発生する信号間の不均衡や、PCボードのレイアウトに関連したミスマッチを補正できます。2つのチャンネルは共通のシステム・クロックによって制御されるため、この各チャンネルは本来的に同期化されます。複数のデバイスの同期化も可能です。 AD9958は最大16レベルまでの周波数変調(FSK)、位相変調(PSK)、振幅変調(ASK)を実行できます。データをプロファイル・ピンに加えることによって、変調が実行されます。AD9958はさらに、レーダや計測機器などのアプリケーションで周波数、位相、振幅をリニアにスイープすることも可能です。
AD9958のシリアルI/Oポートはさまざまな設定が可能であるため、非常に高い柔軟性が確保さ ...続きを見る
AD9958は、各チャンネルの周波数、位相、振幅を個別に制御できる2個のDDSコアで構成されます。この柔軟性により、フィルタリングや増幅などのアナログ信号処理に伴って発生する信号間の不均衡や、PCボードのレイアウトに関連したミスマッチを補正できます。2つのチャンネルは共通のシステム・クロックによって制御されるため、この各チャンネルは本来的に同期化されます。複数のデバイスの同期化も可能です。 AD9958は最大16レベルまでの周波数変調(FSK)、位相変調(PSK)、振幅変調(ASK)を実行できます。データをプロファイル・ピンに加えることによって、変調が実行されます。AD9958はさらに、レーダや計測機器などのアプリケーションで周波数、位相、振幅をリニアにスイープすることも可能です。
AD9958のシリアルI/Oポートはさまざまな設定が可能であるため、非常に高い柔軟性が確保されています。このシリアルI/Oポートは、アナログ・デバイセズの従来のDDS製品で見られるSPI動作と実質的に同等なSPI互換モード動作が可能です。4つのシリアルI/O動作モードを設定可能な4本のデータ・ピ(SDIO_0:3)を使用して、柔軟性の高い操作を行うことができます。
AD9958には、低消費電力と高性能を実現する最新のDDS技術が採用されています。このデバイスは、優れたワイドバンドおよび、ナローバンドSFDR性能を備える2個の集積化された高速10ビットDACを内蔵しています。各チャンネルは、専用の32ビット周波数同調ワード、14ビット位相オフセット、10ビットの出力スケール調整用乗算器を備えています。
DACの出力は電源を基準にしており、抵抗でAVDDに終端させるか、センタータップ型トランスのセンターをAVDDに終端させます。各DACは専用のプログラマブル電圧リファレンスを内蔵しており、各チャンネルで異なるフルスケール電流を設定できます。
DDSは高分解能の分周器として動作します。REF_CLKは入力として使用され、出力はDACから供給されます。REF_CLK入力ソースは両方のチャンネルに共通であり、直接駆動するか、または内蔵REF_CLK逓倍器(PLL)と組み合わせて最大500MSPSまでで使用することもできます。PLLの逓倍値は4~20の整数で設定できます。REF_CLK入力はさらに、外付け水晶発振器をREF_CLKソースとして使用できる発振器回路を特長としています。水晶発振器の周波数は、必ず20~30MHzの範囲とします。この水晶発振器はREF_CLK逓倍器とあわせて使用できます。
AD9958は、省スペースの56ピンLFCSPパッケージで提供しています。DDSコア(AVDDおよびDVDDピン)には、1.8Vの電源が供給されます。デジタルI/Oインターフェース(SPI)は3.3Vの電源で動作するため、DVDD_I/Oピン(49番ピン)を3.3Vに接続します。AD9958は、-40~+85℃の工業用温度範囲で動作します。
アプリケーション
おススメマークは、日本法人の推奨製品として、高品質・優れた実績、そして技術的なアドバンテージを持つ製品につけられています。
|
サンプル請求 おススメ製品は、即日発送が可能なサンプルを有料で提供しています。 「AD9958BCPZ」については、チップワンストップ社にご協力をいただき、お急ぎで製品が必要なお客様をサポートします。当日PM5時までにオーダーをいただく と当日配送が可能です。このサービスはチップワンストップ社から提供されます。 弊社サイトからも無償のサンプル請求をしていただくことが可能です。その場合、以下の製品モデル一覧からご希望のモデルを選び、サンプル・カートへ入れてください。ご注文は、myAnalogにログインし、サンプル請求に必要な事項をすべて英語で入力していただく必要があります。入手性については、カートの中の「Availability」の欄をご覧ください。在庫がある場合、お手元に届くまで通常1週間程度かかります。 |
| Part# | Master fclk | Resolution (Bits) | Tuning Word Width (bits) | Nominal Supply (V) | I Supply total (max) | FS Iout (mA nom) | Compliance Range (V) | REFCLK Multiplier | On-Board Comparator | I/O Interface | Price* (1000-4999) | Product Description |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AD9913 | 250MHz | 10 | 32 | Single(+1.8) | 63.5mA | 4.6 | 0.8 | Yes | No | Parallel, Serial | $9.77 | Low power 250 MSPS DDS with 10 bit DAC output |
| AD9833 | 25MHz | 10 | 28 | Single(+2.3 to +5.5), Single(+2.5), Single(+2.7), Single(+3), Single(+3.3), Single(+3.6), Single(+5) | 5.5mA | 3 | 0.65 | No | No | Serial | $4.00 | 25 MHz, Serial Input, Programmable DDS Waveform Generator |
| AD9831 | 25MHz | 10 | 32 | Single(+3.3), Single(+3.6), Single(+5) | 15mA | 4 | 1.5 | No | No | Parallel | $6.33 | CMOS, 25 MHz Parallel Input DDS with On-Chip 10-Bit DAC & Sine Lookup Table |
| AD9832 | 25MHz | 10 | 32 | Single(+3.3), Single(+3.6), Single(+5) | 15mA | 4 | 1.35 | No | No | Serial | $5.06 | CMOS, 25 MHz Serial Input DDS with On-Chip 10-Bit DAC & Sine Lookup Table |
| AD5930 | 50MHz | 10 | 24 | Single(+2.3 to +5.5) | 8mA | 3.1 | 0.8 | No | No | Serial | $6.38 | Programmable Frequency Sweep and Output Burst Waveform Generator |
| AD5932 | 50MHz | 10 | 24 | Single(+2.3 to +5.5) | 8mA | n/a | n/a | Yes | No | Serial | $4.15 | Programmable Single-Scan Waveform Generator |
| AD9830 | 50MHz | 10 | 32 | Single(+5) | 60mA | 20 | 1 | No | No | Parallel | $11.08 | CMOS, 50 MHz Parallel Load DDS with On-Chip 10-Bit DAC & Sine Lookup Table |
| AD9835 | 50MHz | 10 | 32 | Single(+5) | 40mA | 4 | 1.35 | No | No | Serial | $5.82 | CMOS, Serial Input, 50 MHz DDS with On-Chip 10-Bit DAC |
| AD9834 | 75MHz | 10 | 28 | Single(+2.3 to +5.5), Single(+2.5), Single(+2.7), Single(+3), Single(+3.3), Single(+3.6), Single(+5) | 8.7mA | 3 | 0.8 | No | Yes | Serial | $5.01 | Low Power, 50 MHz Serial Input DDS With On-Board Comparator |
| AD9850 | 125MHz | 10 | 32 | Single(+3.3), Single(+5) | 96mA | 20 | 1.5 | No | Yes | Parallel, Serial | $12.14 | CMOS, 125 MHz Serial/Byte-Parallel Input, Complete DDS |
| AD9851 | 180MHz | 10 | 32 | Single(+3), Single(+3.3), Single(+3.6), Single(+5) | 130mA | 20 | 1.5 | Yes | Yes | Parallel, Serial | $13.56 | 180 MHz Complete DDS |
| AD9852 | 300MHz | 12 | 48 | Single(+3.3) | 922mA | 20 | 1 | Yes | Yes | Parallel, Serial | $15.58 | CMOS, 300 MSPS Complete DDS w/ Clock Multiplier |
| AD9854 | 300MHz | 12 | 48 | Single(+3.3) | 1210mA | 10 | 1 | Yes | Yes | Parallel, Serial | $17.10 | CMOS 300 MHz, Quadrature, Complete-DDS |
| AD9859 | 400MHz | 10 | 32 | Multi(+1.8, +3.3) | n/a | 20 | 2.05 | Yes | No | Serial | $9.87 | 400 MSPS, 10-Bit, 1.8 V CMOS DDS |
| AD9951 | 400MHz | 14 | 32 | Multi(+1.8, +3.3), Single(+1.8) | n/a | 10 | 2.05 | Yes | No | Serial | $13.90 | 400 MSPS 14-Bit, 1.8 V CMOS DDS |
| AD9952 | 400MHz | 14 | 32 | Multi(+1.8, +3.3), Single(+1.8) | n/a | 10 | 2.05 | Yes | Yes | Serial | $15.68 | 400 MSPS, 14-Bit, 1.8 V, CMOS Direct Digital Synthesizer w/High Speed Comparator |
| AD9953 | 400MHz | 14 | 32 | Multi(+1.8, +3.3), Single(+1.8) | n/a | 10 | 2.05 | Yes | No | Serial | $14.92 | 400 MSPS, 14-Bit DAC, 1.8 V CMOS Direct Digital Synthesizer w/ 1024x32 RAM |
| AD9954 | 400MHz | 14 | 32 | Multi(+1.8, +3.3), Single(+1.8) | n/a | 10 | 2.05 | Yes | Yes | Serial | $17.45 | 400 MSPS, 14-Bit, 1.8V CMOS DDS w/ 1024x32 RAM, Linear Sweep Block, & Hi Speed Comparator |
| AD9956 | 400MHz | 14 | 48 | Multi(+1.8, +3.3) | n/a | 10 | 2.3 | No | No | Serial | $17.45 | 400 MSPS, 14-Bit DAC, 48-Bit Freq Tuning Word, 1.8 V CMOS DDS Based AgileRF Synthesizer |
| AD9958 | 500MHz | 10 | 32 | Multi(+1.8, +3.3) | 105mA | 10 | 2.3 | Yes | - | Serial | $20.48 | 2-Channel 500 MSPS DDS with 10-Bit DACs |
| AD9911 | 500MHz | 10 | 32 | Single(+1.8) | 73mA | 10 | 1.8 | Yes | - | Serial | $15.69 | 500 MSPS Direct Digital Synthesizer w/10-Bit DAC |
| AD9959 | 500MHz | 10 | 32 | Multi(+1.8, +3.3) | 180mA | 10 | 2.3 | Yes | - | Serial | $37.59 | - |
| AD9858 | 1000MHz | 10 | 32 | Multi(+3.3, +5) | n/a | 40 | 3.8 | No | No | Parallel, Serial | $45.66 | 1 GSPS Direct Digital Synthesizer |
| AD9910 | 1000MHz | 14 | 32 | Single(+1.8), Single(+3.3) | n/a | 20 | 0.5 | Yes | No | Parallel, Serial | $35.33 | 1 GSPS, 14-Bit, 3.3 V CMOS Direct Digital Synthesizer |
| AD9912 | 1000MHz | 14 | 48 | Multi(+1.8, +3.3) | 394mA | - | 0.5 | Yes | Yes | Serial | $37.70 | 1 GSPS 14-Bit, DDS with Spur Reduction Channels |
* The pricing listed here is provided only for budgetary purposes as recommended list price in U.S.
Dollars in the United States ex factor per unit for the stated volume. Pricing displayed for Evaluation Boards and Kits is based on 1-piece pricing.
** Pricing is currently unavailable. Click on the product number to see the Product Page for additional information.
| モデル | 製品状況 | パッケージ | ピン数 | 動作 温度範囲 |
価格* (1000 pcs.) |
Production** Availability |
RoHS互換 | PCN | サンプル・カート | 購入カート |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AD9958/PCBZ | お問い合わせ | EVALUATION BOARDS | 56 | 工業用 | $400.00 | - | Y | - | お問い合わせ | お問い合わせ |
| AD9958BCPZ | 製造中 | 56 ld LFCSP (8x8mm) | 56 | 工業用 | $24.09 | 11/13/2009 | Y 成分表 | - | お問い合わせ | カートに入れる |
| AD9958BCPZ-REEL7 | 製造中 | 56 ld LFCSP (8x8mm) | 56 | 工業用 | $ | 01/01/2010 | Y 成分表 | - | お問い合わせ | カートに入れる |
*価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。
**製品購入よりもサンプル注文の方が早く届く場合があります。入手性については、カートの中の「Availability」の欄をご覧ください。