シグナル・チェーンデザイナーに追加する

AD9857:  DDS、直交型、デジタル・アップ・コンバータ、200MSPS、14ビット、CMOS

製品詳細

製品状況:生産/供給中

AD9857 は、高速DDS(ダイレクト・デジタル・シンセサイザ)、高速・高性能の14ビットD/Aコンバータ(DAC)、クロック乗算器回路、デジタル・フィルタ、およびその他のDSP機能を1チップに集積したフル機能の直交型デジタル・アップ・コンバータICです。AD9857 は、通信環境において汎用I/Q変調器および即応型のアップ・コンバータ、シングル・トーンDDS、または補間用DACとして使用することを想定しています。こうした環境では、コスト、サイズ、消費電力、機能集積度、ダイナミック性能がきわめて重要です。

特長と利点

  • 200MHz内部クロック・レート
  • 14ビット・データ・パス
  • 優れたダイナミック特性:80dBSFDR@65MHz(±100kHz)アナログ出力
  • 4×~20×のプログラマブル・リファレンス・クロック乗算
  • リファレンス・クロック乗算PLLロック検出インジケータ
  • 内部32ビット直交DDS
  • FSK可能
  • 8ビットの振幅制御
  • ピンによるパワー・ダウン機能
  • ピン設定で4種のプログラマブル信号形態を選択可能
  • SIN(x)/x補償
  • 簡単な制御インターフェース:10MHzシリアル、2線または3線SPI®互換

Functional Block Diagram for AD9857

ニュースレターのご紹介

アナログ・デバイセズのニュースレター
アナログ・デバイセズでは、以下の情報を定期的に配信しています。メール形式はHTMLまたはTEXT形式のどちらかを選んで購読していただけます。 ぜひ、製品の設計や開発にお役立てください。
ニュースレターの購読手続きは、新規の方はmyAnalogに新規ご登録、登録済みの方はログインしてから行ってください。

【myAnalog 今週の新着情報(ウィークリーメール)
myAnalogにお客様のご興味のある製品や回路などをご登録いただきますと、ウェブサイトに掲載されたアップデート情報や新製品情報を一週間に一回、ご登録いただきましたメールアドレスに情報をお送りします。

【ニュースレター】
お客様の「興味のある製品」に関連する技術情報やセミナー情報などさまざまな情報をニュースレターとして定期的にお送りします。
ニュースレター申し込み

資料

タイトル コンテンツの種類 ファイル形式
AD9857: CMOS 200 MSPS 14-Bit Quadrature Digital Upconverter Data Sheet  (Rev C, 05/2004) (pdf, 1065 kB)  データシート PDF
AN-0996: The Advantages of Using a Quadrature Digital Upconverter (QDUC) in Point-to-Point Microwave Transmit Systems  (pdf, 219 kB) アプリケーション・ノート PDF
AN-924: Digital Quadrature Modulator Gain  (pdf, 105 kB) アプリケーション・ノート PDF
AN-922: Digital Pulse-Shaping Filter Basics  (pdf, 1582 kB) アプリケーション・ノート PDF
AN-851: A WiMax Double Downconversion IF Sampling Receiver Design  (pdf, 262 kB) アプリケーション・ノート PDF
AN-837: DAC再生フィルタ性能とDDS採用時のクロック・ジッタ性能の関係  (pdf, 528 kB) アプリケーション・ノート PDF
AN-837: DDS-Based Clock Jitter Performance vs. DAC Reconstruction Filter Performance  (pdf, 313 kB) アプリケーション・ノート PDF
AN-823: Direct Digital Synthesizers in Clocking Applications Time  (pdf, 115 kB)
Jitter in Direct Digital Synthesizer-Based Clocking Systems
アプリケーション・ノート PDF
AN-237: Choosing DACs for Direct Digital Synthesis  (pdf, 1156 kB) アプリケーション・ノート PDF
A Technical Tutorial on Digital Signal Synthesis  (pdf, 901 kB)
Copyright © 1999 Analog Devices, Inc.
設計ハンドブック PDF
Fundamentals of Frequency Synthesis, Part 2: Direct Digital Synthesis (DDS)
This month we conclude our two-part series on frequency synthesis, with an introduction to Direct Digital Synthesis. We will give a basic review of how a direct digital synthesis system works, touching on the inner workings of the DDS engine at a relatively high level. We will also discuss the tradeoffs between PLL and DDS technology as a base choice for frequency synthesis needs.
Webcasts WEBCAST
Performance Clocks: Demystifying Jitter
Join us as we delve into the realm of sub-picosecond jitter clocks. The relationship between jitter and phase noise will be explored in detail and methods for measuring sub-picosecond jitter and ultra low phase noise will be presented and discussed.
Webcasts WEBCAST
Speedy A/Ds Demand Stable Clocks
by Jeff Keip, Analog Devices, Inc. (EE Times, 3/18/04)
技術関連記事 HTML
Improved DDS Devices Enable Advanced Comm Systems
by Valoree Young, Analog Devices
(Electronic Products, September 2006)
技術関連記事 HTML
Introducing Digital Up/Down Converters: VersaCOMM™ Reconfigurable Digital Converters  (pdf, 63 kB)
Revolutionize your radio architectures
技術関連記事 PDF
Digital Up/Down Converters: VersaCOMM™ White Paper  (pdf, 97 kB) 技術関連記事 PDF
Basics of Designing a Digital Radio Receiver (Radio 101)  (pdf, 77 kB) 技術関連記事 PDF
The Year of the Waveform Generator
(Test & Measurement World, 12/1/2005)
技術関連記事 HTML
DDS Simplifies Polar Modulation
By Ken Gentile, Analog Devices ... Basic modulation mathematics and DDS (direct digital synthesis) provide designers with an all-digital technique for generating polar-encoded carrier signals. (EDN, 8/5/2004)
技術関連記事 HTML
Digital Upconverter IC Tames Complex Modulation  (pdf, 837 kB)
by Ken Gentile, Analog Devices, Inc.
... An improved 14-bit architecture, simplified synchronization, and enhanced power-saving circuitry are a few of the features of this quadrature digital upconverter.
(Reprinted with permission of Microwaves & RF where it first appeared in the August 2000 issue)
技術関連記事 PDF
Ask The Application Engineer—33: All About Direct Digital Synthesis
(Analog Dialogue, Vol. 38, August 2004)
技術情報誌 Analog Dialogue HTML
Free Direct Digital Synthesis IC Evaluation Tool
(Control Engineering, 9/14/2006)
関連記事 HTML
On-Line Evaluation Tool Simplifies Implementing DDS Semiconductors
(eeProductCenter, 8/16/2006)
関連記事 HTML
RFシステムの開発の簡素化と設計期間を短縮するRF設計ツールの新バージョンを発表 (02 Jun 2011) プレス・リリース HTML
クロックが変わった場合の位相シフトの分解能 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
外形寸法図のBSCとは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
Pwr Dissとは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
ICの寿命や製品保証の資料は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
デシケータ管理条件 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
Are there any specific recommendations for material in the vias of the circuit board for the thermally enhanced package styles in which some ADI DDS' are available? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
I have limited experience working with thermally enhanced packages. Where can I get information concerning the proper techniques for soldering and assembly? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
I need to operate my DDS part above the rated temperature range. Can you give me any reliability data? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
Are any of your DDS products space qualified? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
Why did the model numbers change on the AD9852 and AD9854 products? I thought they were available in the ASQ package. FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
If the port has a differential REF CLK, and I want to use a single-ended clock, what do I do with the other differential input? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
If I violate the proper logic level of the REF CLK (that is, underdrive or overdrive it), what can I expect? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
What type of signal source is recommended? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
Why does spectral performance degrade when using larger values of multiplication on the clock multiplier? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
Can the DDS evaluation boards be integrated directly into a system project? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
I am having problems getting my evaluation software to see my evaluation board; what should I do to correct the problem? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
Is all DDS software supplied by Analog Devices compatible with all WinXX versions? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
What is the proper termination for the DAC outputs for the DDS products? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
Why can't I see a signal at the output of my DDS when it is unterminated? (I'm setting everything correctly, but I'm just probing the output pins of the DDS which have nothing connected to them.) FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
How can I synchronize multiple DDS parts? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
Can I gate the REF CLK on and off? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
What kind of problems can I expect from exceeding the maximum clock rate? (power dissipation, spectral problems) FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
What is the effect of REF CLK jitter on the DDS? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
What are the proper logic input levels for the DDS parts? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
What are the advantages and disadvantages of serial and parallel mode? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
Can I read back data at the same rate that I can write the data to the DDS device? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
What logic families can interface with our parts? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
What is the maximum speed I can write to the part? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
I would like to update the FTW of my DDS, but only a single byte of the FTW needs to change. Can the frequency tuning word of a DDS be partially updated a byte at a time? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
What layout recommendations do you have for the power supply pins of the DDS device? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
What is the effect of increasing my supply voltage beyond the nominal recommended value? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
I have limited power to supply to the part. What can I do to reduce the power consumption of the device and thus ensure that my supply is adequate? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
Do you recommend a linear or switching power supply? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
Should I separate digital and analog ground planes on my evaluation board? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
Can I use the same power supply for AVDD and DVDD? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
What is the ratio between the analog and digital currents drawn by the DDS devices? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
I'm not using all the blocks of the AD9858. What do I do with the unused inputs of these sections? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
What causes a Quadrature Digital Upconverter (AD9856, AD9857) to go into a CIC overflow condition? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
How do I use a DDS for a clock driver? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
How do I perform amplitude modulation on the output? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
How can I control the envelope of the output? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
How do I change the phase of my output signal? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
Are frequency changes of a DDS phase coherent? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
Does Analog Devices offer a list of manufacturers of oscillators for DDS devices? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
Where can I find some good background material on direct digital synthesis? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
よくある質問(FAQ): ダイレクト・デジタル・シンセサイザ(DDS) FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
Rarely Asked Questions...アナログ・デバイセズに寄せられた珍問/難問集 RAQ(珍問/難問集) HTML
半導体用語集 用語集 HTML

設計支援ツール、モデル、ドライバ & ソフトウェア

タイトル コンテンツの種類 ファイル形式
AD9857 IBIS Models IBISモデル HTML

評価用キット / シンボル & フットプリント

評価ボード&キット資料と購入については、評価ボード&キットのページをご覧ください。

シンボル&フットプリントアナログ・デバイセズでは、多岐にわたるCADシステムにおいて、簡単に使用することができる、シンボルとフットプリントのデータを提供しています。

Sampleサンプル&購入

価格、パッケージ、入手性

AD9857 モデル一覧
価格表の見かた

価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

AD9857 Evaluation Board
モデル 概要 価格 RoHS PCN/製造中止案内 在庫確認/
購入/サンプル
AD9857/PCBZ 製品状況: 製造中 Evaluation Board $ 400.00 Yes -

ここに表示されている価格は、1個あたりの価格です。米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

在庫確認&購入

販売代理店リストを見る
この製品に対するご感想 X
content here.
content here.

この製品に対するご感想

閉じる