AD9833:  DDS(プログラマブル波形発生器)、+2.3~+5.5V、低消費電力(20mW)、10ピン・マイクロSOICパッケージ

AD9833は、低消費電力のプログラマブル波形発生器で、サイン波、三角波、および方形波の出力を生成できます。波形の生成は、さまざまなタイプの感知、起動、および時間領域反射率測定アプリケーションで必要とされます。出力周波数と位相はソフトウェアで設定でき、簡単に調整できます。外付け部品は不要です。周波数レジスタは28ビットで、25MHzのクロック・レートで、0.1Hzの分解能を実現します。また、 ...続きを見る

AD9833:  DDS(プログラマブル波形発生器)、+2.3~+5.5V、低消費電力(20mW)、10ピン・マイクロSOICパッケージ

製品概要

AD9833は、低消費電力のプログラマブル波形発生器で、サイン波、三角波、および方形波の出力を生成できます。波形の生成は、さまざまなタイプの感知、起動、および時間領域反射率測定アプリケーションで必要とされます。出力周波数と位相はソフトウェアで設定でき、簡単に調整できます。外付け部品は不要です。周波数レジスタは28ビットで、25MHzのクロック・レートで、0.1Hzの分解能を実現します。また、1MHzのクロック・レートでは、AD9833を0.004Hzの分解能に調整できます。

AD9833への書き込みには、3線式シリアル・インターフェースを使用します。このシリアル・インターフェースは、最高40MHzのクロック・レートで動作し、標準のDSPやマイクロコントローラに対応しています。デバイスは2.3~5.5Vの電源で動作します。

AD9833にはパワーダウン機能(SLEEP)があります。これによって、使用していないデバイス部分をパワーダウンして、デバイスの消費電流を最小限に抑えることができます。たとえば、クロック出力を生成するときに、DACをパワーダウンすることが可能です。

AD9833は、10ピンのMSOPパッケージを採用しています。

アプリケーション

  • 周波数励振/波形生成
  • 液体と気体の流量測定
  • センサー・アプリケーション― 接近、動き、欠陥の検出
  • ライン損失/減衰
  • テストおよび医療機器
  • 掃引/クロック発生器
  • TDR
  • 特長

    • デジタル・プログラマブルな周波数と位相
    • 消費電力:20mW@3V時
    • 出力周波数レンジ:0~12.5MHz
    • 28ビット分解能(0.1Hz@25MHzリファレンス・クロック)
    • サイン波/三角波/矩形波出力
    • 電源電圧:2.3V~5.5V
    • 外付け部品不要
    • 3線SPI®インターフェース
    • 拡張動作温度範囲:-40℃~+105℃
    • パワー・ダウン機能
    • 10ピンMSOPパッケージ

    ブロック図

    • 拡大
    • シンボル&フットプリント
    AD9833ブロック図
    AD9833機能ブロック図

    仕様

    Compliance Range (V) 0.65V
    FS Iout (mA nom) 3mA
    I Supply total (max) 5.5mA
    I/O Interface Serial
    Master fclk 25MHz
    Nominal Supply (V) Single(+2.3 to +5.5),Single(+2.5),Single(+2.7),Single(+3),Single(+3.3),Single(+3.6),Single(+5)
    On-Board Comparator No
    REFCLK Multiplier No
    Resolution (Bits) 10bit

    その他の製品を探す

    AD9913 - DDS、250MSPS、10ビットDAC内蔵、1.8V、低消費電力、 CMOS

    新製品情報のRSSフィードを取得
    Part# Master fclk Resolution (Bits) Tuning Word Width (bits) Nominal Supply (V) I Supply total (max) FS Iout (mA nom) Compliance Range (V) REFCLK Multiplier On-Board Comparator I/O Interface Price* (1000-4999) Product Description
    AD9913 250MHz 10 32 Single(+1.8) 63.5mA 4.6 0.8 Yes No Parallel, Serial $9.77 Low power 250 MSPS DDS with 10 bit DAC output
    AD9833 25MHz 10 28 Single(+2.3 to +5.5), Single(+2.5), Single(+2.7), Single(+3), Single(+3.3), Single(+3.6), Single(+5) 5.5mA 3 0.65 No No Serial $4.00 25 MHz, Serial Input, Programmable DDS Waveform Generator
    AD9831 25MHz 10 32 Single(+3.3), Single(+3.6), Single(+5) 15mA 4 1.5 No No Parallel $6.33 CMOS, 25 MHz Parallel Input DDS with On-Chip 10-Bit DAC & Sine Lookup Table
    AD9832 25MHz 10 32 Single(+3.3), Single(+3.6), Single(+5) 15mA 4 1.35 No No Serial $5.06 CMOS, 25 MHz Serial Input DDS with On-Chip 10-Bit DAC & Sine Lookup Table
    AD5930 50MHz 10 24 Single(+2.3 to +5.5) 8mA 3.1 0.8 No No Serial $6.38 Programmable Frequency Sweep and Output Burst Waveform Generator
    AD5932 50MHz 10 24 Single(+2.3 to +5.5) 8mA n/a n/a Yes No Serial $4.15 Programmable Single-Scan Waveform Generator
    AD9830 50MHz 10 32 Single(+5) 60mA 20 1 No No Parallel $11.08 CMOS, 50 MHz Parallel Load DDS with On-Chip 10-Bit DAC & Sine Lookup Table
    AD9835 50MHz 10 32 Single(+5) 40mA 4 1.35 No No Serial $5.82 CMOS, Serial Input, 50 MHz DDS with On-Chip 10-Bit DAC
    AD9834 75MHz 10 28 Single(+2.3 to +5.5), Single(+2.5), Single(+2.7), Single(+3), Single(+3.3), Single(+3.6), Single(+5) 8.7mA 3 0.8 No Yes Serial $5.01 Low Power, 50 MHz Serial Input DDS With On-Board Comparator
    AD9850 125MHz 10 32 Single(+3.3), Single(+5) 96mA 20 1.5 No Yes Parallel, Serial $12.14 CMOS, 125 MHz Serial/Byte-Parallel Input, Complete DDS
    AD9851 180MHz 10 32 Single(+3), Single(+3.3), Single(+3.6), Single(+5)