AD5932:  波形発生器、プログラマブル周波数スキャン

AD5932は、プログラマブルな周波数スキャン機能を備えた波形発生器です。高度な周波数制御が可能な内蔵のデジタル処理機能を使って、合成アナログ/デジタル周波数ステップ波形を生成します。周波数プロファイルは事前にプログラムできるため連続書込みサイクルがなくなり、DSP/マイクロコントローラの貴重なリソースが解放されます。波形は既知の位相からスタートし、連続して位相がインクリメントされ、簡単に位 ...続きを見る

AD5932:  波形発生器、プログラマブル周波数スキャン

製品概要

AD5932は、プログラマブルな周波数スキャン機能を備えた波形発生器です。高度な周波数制御が可能な内蔵のデジタル処理機能を使って、合成アナログ/デジタル周波数ステップ波形を生成します。周波数プロファイルは事前にプログラムできるため連続書込みサイクルがなくなり、DSP/マイクロコントローラの貴重なリソースが解放されます。波形は既知の位相からスタートし、連続して位相がインクリメントされ、簡単に位相シフトを決めることができます。消費電流がわずか6.7mAのAD5932は、低消費電力で便利な波形発生ソリューションを提供します。

AD5932は、対象範囲の各周波数を一定時間にわたり出力し、その後スキャン範囲内の次の周波数にステップします。デバイスから特定の周波数を出力する時間の長さは事前にプログラムして、周波数を自動的にインクリメントするか、CTRLピンを使って外部からインクリメントします。スキャン範囲の終りまでくると、AD5932はリセットされまで最後の周波数を出力し続けます。MSBOUTピンを使用してデジタル出力を生成することもできます。

AD5932をプログラミングするには、開始周波数、インクリメント・ステップの大きさ、インクリメント数、デバイスが各周波数を出力する時間インターバルを入力します。周数スキャン・プロファイルは、CTRLピンをトグルして初期化、開始、実行します。

AD5932には、3線式のシリアル・インターフェースを介して書き込むことができます。2.3~5.5V電源で、最大40MHzのクロック速度で動作します。AVDDとDVDDは相互に独立しているため、異なる電圧で動作可能です。スタンバイ機能も備えているため、デバイスの未使用部分をパワーダウンできます。

AD5932は、16ピンの鉛フリーTSSOPパッケージを採用しています。

Applications

  • 周波数スキャン/レーダー
  • ネットワーク/インピーダンス測定
  • 周波数に依存する反応計測
  • センサー・アプリケーション 近接およびモーション・センサー
  • 特長

    • プログラマブルな周波数プロファイル
    • 外付け部品不要
    • 事前にプログラムできる周波数プロファイルにより、DSP/マイクロコントローラからの書込み回数を最小化
    • サイン波/三角波/矩形波出力
    • パワーダウンモード:20µA
    • 動作電源電圧:2.3~5.5V
    • 車載用温度範囲:-40~+125℃

    ブロック図

    AD5932ブロック図
    AD5932機能ブロック図

    仕様

    Compliance Range (V) n/a
    FS Iout (mA nom) n/a
    I Supply total (max) 8mA
    I/O Interface Serial
    Master fclk 50MHz
    Nominal Supply (V) Single(+2.3 to +5.5)
    On-Board Comparator No
    REFCLK Multiplier Yes
    Resolution (Bits) 10bit

    その他の製品を探す

    AD9913 - DDS、250MSPS、10ビットDAC内蔵、1.8V、低消費電力、 CMOS

    新製品情報のRSSフィードを取得
    Part# Master fclk Resolution (Bits) Tuning Word Width (bits) Nominal Supply (V) I Supply total (max) FS Iout (mA nom) Compliance Range (V) REFCLK Multiplier On-Board Comparator I/O Interface Price* (1000-4999) Product Description
    AD9913 250MHz 10 32 Single(+1.8) 63.5mA 4.6 0.8 Yes No Parallel, Serial $9.77 Low power 250 MSPS DDS with 10 bit DAC output
    AD9833 25MHz 10 28 Single(+2.3 to +5.5), Single(+2.5), Single(+2.7), Single(+3), Single(+3.3), Single(+3.6), Single(+5) 5.5mA 3 0.65 No No Serial $4.00 25 MHz, Serial Input, Programmable DDS Waveform Generator
    AD9831 25MHz 10 32 Single(+3.3), Single(+3.6), Single(+5) 15mA 4 1.5 No No Parallel $6.33 CMOS, 25 MHz Parallel Input DDS with On-Chip 10-Bit DAC & Sine Lookup Table
    AD9832 25MHz 10 32 Single(+3.3), Single(+3.6), Single(+5) 15mA 4 1.35 No No Serial $5.06 CMOS, 25 MHz Serial Input DDS with On-Chip 10-Bit DAC & Sine Lookup Table
    AD5930 50MHz 10 24 Single(+2.3 to +5.5) 8mA 3.1 0.8 No No Serial $6.38 Programmable Frequency Sweep and Output Burst Waveform Generator
    AD5932 50MHz 10 24 Single(+2.3 to +5.5) 8mA n/a n/a Yes No Serial $4.15 Programmable Single-Scan Waveform Generator
    AD9830 50MHz 10 32 Single(+5) 60mA 20 1 No No Parallel $11.08 CMOS, 50 MHz Parallel Load DDS with On-Chip 10-Bit DAC & Sine Lookup Table
    AD9835 50MHz 10 32 Single(+5) 40mA 4 1.35 No No Serial $5.82 CMOS, Serial Input, 50 MHz DDS with On-Chip 10-Bit DAC
    AD9834 75MHz 10 28 Single(+2.3 to +5.5), Single(+2.5), Single(+2.7), Single(+3), Single(+3.3), Single(+3.6), Single(+5) 8.7mA 3 0.8 No Yes Serial $5.01 Low Power, 50 MHz Serial Input DDS With On-Board Comparator
    AD9850 125MHz 10 32 Single(+3.3), Single(+5) 96mA 20 1.5 No Yes Parallel, Serial $12.14 CMOS, 125 MHz Serial/Byte-Parallel Input, Complete DDS
    AD9851 180MHz 10 32