シグナル・チェーンデザイナーに追加する

ADL5505:  パワー検出器、450 MHz~6,000 MHz、TruPwr™

製品詳細

製品状況:新規設計にお薦めします。

ADL5505は(真のrms)パワー検出を意味するTruPwr™ICで、450MHz~6000MHzの高周波受信機と送信機での信号処理に使われます。2.5V~3.3V間の単電源だけを必要とし、検出器は1.8mAに満たない電流しか流れません。入力は内部でAC結合されており公称入力インピーダンスは500Ωとなっています。rms出力は、900MHzで1.86 V/Vの変換ゲインを伴う、直線的応答のDC電圧です。

ADL5505は高精度で、しかも複雑な波形のrms値を簡単に決定することができます。このデバイスは、単純な波形および複合波形両者のパワー計測に使うことが可能で、W-CDMA、CDMA2000、WLANやLTE波形のような、高いクレスト・ファクター(高いピーク対rms比)を持った信号の計測には特に有効です。 オンチップの復調フィルタは、ほとんどの波形に対して適切な平均値を提供します。出力段のオンチップ100Ωシリーズ抵抗と外付けシャント・キャパシタの組み合わせは、ローパス・フィルタ応答を作って、DC出力電圧に重乗した余剰のリップルを削減します。

ADL5505は、30dB範囲にわたって優れた温度安定性を提供し、温度範囲全域、ダイナミックレンジの最上部ではほとんど0dBの測定誤差を提供します。この温度安定性に加え、ADL5505は、処理上の変化が小さいので、更なるキャリブレーションの複雑さを軽減させます。

このパワー検出器は、-40℃~+85℃で動作し、4ボール、0.8mm×0.8 mmのウエハー・レベル・チップ・スケール・パッケージ(WLCSP)をパッケージ採用しています。この製品は、高 fTを持つシリコンBiCMOSプロセスで製造されています。


アプリケーション
  • W-CDMA、CDMA2000、QPSK-/QAMベースOFDM(LTE、WiMAX)その他の複雑な変調波形のパワー計測
  • RF送信または受信でのパワー計測

特長と利点

  • 真のrms応答検出
  • 優れた温度安定性
  • 温度に対して±0.25dBrmsの検出精度
  • 35dBにわたる入力パワー・ダイナミックレンジ(クレスト・ファクターを含む)
  • RF帯域幅:450 MHz~6,000 MHz
  • 入力インピーダンス: 500Ω
  • 単電源動作:2.5 V~3.3 V
  • 低消費電力:1.8mA@3.0V電源時
  • RoHs準拠製品

ADL5505機能ブロック図

資料

タイトル コンテンツの種類 ファイル形式
ADL5505: 450 MHz to 6000 MHzTruPwr Detector (Rev A, 01/2011) (pdf, 1464 kB)  データシート PDF
RFシステムの開発の簡素化と設計期間を短縮するRF設計ツールの新バージョンを発表 (02 Jun 2011) プレス・リリース HTML
RF Source Booklet  (pdf, 815 kB)
RF IC Product Overview - Version O (11/2012)
メディア掲載一覧 PDF
外形寸法図のBSCとは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
Pwr Dissとは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
ICの寿命や製品保証の資料は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
デシケータ管理条件 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
半導体用語集 用語集 HTML

設計支援ツール、モデル、ドライバ & ソフトウェア

タイトル コンテンツの種類 ファイル形式
ADIsimRF
アナログ・デバイセズのADIsimRF設計ツールは、カスケード・ゲインやノイズ指数、IP3、P1dB、総合消費電力などRFシグナル・チェーン内の最も重要なパラメータの計算を行います。
設計ツール&シミュレータ HTML
ADIsimPLL™
アナログ・デバイセズの新しい高性能PLL製品を迅速かつ確実に評価できるツールです。現在利用できるツールの中で、最も総合的なPLLシンセサイザーの設計/シミュレーション・ツールです。実施されるシミュレーションには、主要な非線形効果が含まれており、これはPLLの性能に大きく影響を及ぼします。ADIsimPLLによって、設計プロセスの繰り返し作業が1つ以上排除されるため、設計から製品の市場投入までの期間が大幅に短縮することができます。
設計ツール&シミュレータ HTML

評価用キット / シンボル & フットプリント

評価ボード&キット資料と購入については、評価ボード&キットのページをご覧ください。

シンボル&フットプリントアナログ・デバイセズでは、多岐にわたるCADシステムにおいて、簡単に使用することができる、シンボルとフットプリントのデータを提供しています。

Sampleサンプル&購入

価格、パッケージ、入手性

ADL5505 モデル一覧
価格表の見かた

価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

ADL5505 Evaluation Board
モデル 概要 価格 RoHS PCN/製造中止案内 在庫確認/
購入/サンプル
ADL5505-EVALZ 製品状況: 製造中 Evaluation Board $ 99.00 Yes -

ここに表示されている価格は、1個あたりの価格です。米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

在庫確認&購入

販売代理店リストを見る
この製品に対するご感想 X
content here.
content here.

この製品に対するご感想

閉じる