シグナル・チェーンデザイナーに追加する

AD8364:  TruPwr™パワー検出用IC(LF~2.7GHz、60dB)、デュアル

製品詳細

製品状況:新規設計にお薦めします。

AD8364は、信号パワーを広いダイナミック・レンジ(>60dB)で測定できるように設計されたデュアル・チャンネルTruPwr™パワー検出用ICです。正確にスケーリングされたデシベル・リニアーな出力応答、すなわち入力波形の等価RMSを出力します。

AD8346は、シングルIC上にマッチングの取れた2つのチャンネルを集積しており、3つのRMS電圧出力を備えています。これらの出力は、それぞれのチャンネルの高精度なRMS出力と、2つのチャンネル間のゲインあるいは損失を計測可能とする差の出力となります。RMS出力に加えて、AD8364は内蔵の温度センサーからの、温度に比例した電圧も提供します。

AD8364は、大きなクレスト・ファクターを持つ(波高率が高い)複雑な変調波形の測定に最適です。また波形や変調方式には実質的に依存しないため、無線および有線の大容量通信ネットワークにおける複雑な変調方式(QAM/QPSK/OFDM)の波形についても正確なRMS値が得られます。 CDMAとW-CDMAのパワー計測に関しての詳細な情報は製品のデータシートに記載されています。

特長と利点

  • 低周波数~2.7GHzでの高精度なRMS/DC変換
  • 入力ダイナミック・レンジ:60dB(typ)(-55~+5dBm)
  • デシベル・リニアな出力応答:50mV/dB
  • 適合性誤差:60dBの範囲で±0.5dB
  • 単電源動作:4.5~5.5V
  • 波長と変調方式に依存しないGSM/EDGE/CDMA/W-CDMA/QAM
  • 対応周波数:450MHz、880MHz、1.9GHz、2.2GHz、2.5GHz
  • 動作保証温度範囲:-40~+85℃

AD8364 機能ブロック図

資料

タイトル コンテンツの種類 ファイル形式
AD8364:TruPwr™パワー検出用IC(LF~2.7GHz、60dB)、デュアル (Rev 0, 12/2005) (pdf, 3694 kB)  データシート PDF
AD8364: LF to 2.7 GHz Dual 60dB TruPwr™ Detector Data Sheet (Rev B, 01/2012) (pdf, 2981 kB)  データシート PDF
AN-1040: ワイヤレス・トランスミッタの性能を改善する RF 電力キャリブレーション  (pdf, 329 kB) アプリケーション・ノート PDF
AN-1040: RF Power Calibration Improves Performance of Wireless Transmitters  (pdf, 152 kB) アプリケーション・ノート PDF
Log Amps and Directional Couplers Enable VSWR Detection
by Anil Rachakonda and Larry Hawkins, Analog Devices, Inc. (RF Design, 1/1/2007)
技術関連記事 HTML
Measuring VSWR and Gain in Wireless Systems  (pdf)
By Eamon Nash, Analog Devices Inc., (Microwave Journal, Nov 2005)
技術関連記事 PDF
Measuring the RF Power in CDMA2000 and W-CDMA High Power Amplifiers (HPAs)  (pdf, 609 kB)
By Larry Hawkins, Analog Devices, Inc. (MPD Digest, Nov. 2005)
技術関連記事 PDF
Analog Dialogue Vol.43 2009年3月 アナログ・マイクロコントローラで低価格、高効率のPAモニタの心臓部を構成 技術情報誌 Analog Dialogue HTML
Analog Dialogue Vol.42 No.2 - 3 基地局アプリケーションにおけるパワーアンプの離散/統合制御 技術情報誌 Analog Dialogue HTML
Analog Dialogue Vol.42 No.2 - 1 ノイズ・フィギュアとログアンプ 技術情報誌 Analog Dialogue HTML
RFシステムの開発の簡素化と設計期間を短縮するRF設計ツールの新バージョンを発表 (02 Jun 2011) プレス・リリース HTML
Brochure: Monitor and Control Solutions for Communications Systems メディア掲載一覧 HTML
RF Source Booklet  (pdf, 815 kB)
RF IC Product Overview - Version O (11/2012)
メディア掲載一覧 PDF
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
設計支援ツール、モデル、ドライバ & ソフトウェア

タイトル コンテンツの種類 ファイル形式
ADIsimRF
アナログ・デバイセズのADIsimRF設計ツールは、カスケード・ゲインやノイズ指数、IP3、P1dB、総合消費電力などRFシグナル・チェーン内の最も重要なパラメータの計算を行います。
設計ツール&シミュレータ HTML
ADIsimPLL™
アナログ・デバイセズの新しい高性能PLL製品を迅速かつ確実に評価できるツールです。現在利用できるツールの中で、最も総合的なPLLシンセサイザーの設計/シミュレーション・ツールです。実施されるシミュレーションには、主要な非線形効果が含まれており、これはPLLの性能に大きく影響を及ぼします。ADIsimPLLによって、設計プロセスの繰り返し作業が1つ以上排除されるため、設計から製品の市場投入までの期間が大幅に短縮することができます。
設計ツール&シミュレータ HTML

評価用キット / シンボル & フットプリント

評価ボード&キット資料と購入については、評価ボード&キットのページをご覧ください。

シンボル&フットプリントアナログ・デバイセズでは、多岐にわたるCADシステムにおいて、簡単に使用することができる、シンボルとフットプリントのデータを提供しています。

Sampleサンプル&購入

価格、パッケージ、入手性

AD8364 モデル一覧
モデル パッケージ ピン数 動作
温度範囲
梱包形態,
数量
価格*(100-499) 価格*1000 pcs RoHS準拠 PCN/製造中止案内 在庫確認/
購入/サンプル
AD8364ACPZ-R2 製品状況: 製造中 32 ld LFCSP (5x5mm) w/3.3mm exposed pad 32 工業用 Reel, 250 $ 9.60 $ 9.60 Y  成分表 PCN 購入
AD8364ACPZ-REEL7 製品状況: 製造中 32 ld LFCSP (5x5mm) w/3.3mm exposed pad 32 工業用 Reel, 1500 $ 0.00 $ 7.94 Y  成分表 PCN 購入
AD8364ACPZ-WP 製品状況: 製造中 32 ld LFCSP (5x5mm) w/3.3mm exposed pad 32 工業用 Tray, 36 $ 9.60 $ 7.94 Y  成分表 PCN 購入
価格表の見かた

価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

AD8364 Evaluation Board
モデル 概要 価格 RoHS PCN/製造中止案内 在庫確認/
購入/サンプル
AD8364-EVALZ 製品状況: 製造中 Evaluation Board $ 100.00 Yes -

ここに表示されている価格は、1個あたりの価格です。米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

在庫確認&購入

販売代理店リストを見る
この製品に対するご感想 X
content here.
content here.

この製品に対するご感想

閉じる