シグナル・チェーンデザイナーに追加する

AD8311:  PAコントローラ、GSM 、50dB

製品詳細

製品状況:新規設計にお薦めします。

AD8311は、周波数範囲0.1~2.5GHz、50dB(typ)のダイナミック・レンジで動作するRFパワー・アンプ高精度制御用の完全な低価格サブシステムです。本製品は、携帯電話などのバッテリ駆動型無線デバイス向けに開発されました。ログ・アンプ技術によって、ダイオード検出器を使用するコントローラよりもはるかに広い測定範囲と優れた精度を提供します。特に-40~+85℃の規定範囲における温度の安定性は優れています。

高感度によって低信号レベルでの制御が可能となり、検出器に結合しなければならない電力量を低減できます。

便宜上、信号は内部でAC結合されています。このハイパス結合は、約0.016GHzのコーナ周波数を持っていますので、最小動作周波数が決定されます。したがって、信号源はDCグランドすることができます。
AD8311は電圧出力、VAPC、を提供し、この出力は電圧範囲と電流ドライブを備えており、ほとんどのハンドセットのパワー・アンプのゲイン制御ピンに直接接続できます。VAPCは、グランド電位の300mV上から電源電圧の200mV下まで振幅することができます。最大6 mAまでの負荷電流のサポートが可能です。
セットポイント制御入力はピンVSETに印加され、0.25V~1.4Vの動作範囲を持っています。関連する回路はスロープとdBリニア測定システムのインターセプト、これらは通常0.9GHzにおいて23mV/dBと-59.7dBmですが、を決定します。AD8311のアプリケーションをより簡素化するため、セットポイント・インターフェースの入力抵抗は35MΩ以上でバイアス電流は標準で0.26μAとなっています。
AD8311は、6ボール、ウエハーレベル・チップスケール・パッケージ(WLSCP)1.0 mm×1.5 mmを採用し、2.7V~5.5V電源で7.6mAを消費します。

アプリケーション
  • シングル、デュアルおよびトリプル・バンドのハンドセット(GSM、DCS、WDGE)
  • 送信パワーの制御

特長と利点

  • 完全なRF検出器/コントローラ機能
  • 0.9GHzで50dB未満の範囲(-48~+3dBm 基準=50Ω)
  • 正確なスケーリング(0.1~2.5GHz)
  • 優れた温度安定性、dBリニア応答
  • 23mV/dBのログ・スロープ(0.9GHz、-60dBm時にインターセプト)
  • 制御ループにおける真の統合機能
  • 低消費電力:20mW@2.7V、38mW@5V
  • 10.8μWにパワーダウン

Functional Block Diagram for AD8311

ニュースレターのご紹介

アナログ・デバイセズのニュースレター
アナログ・デバイセズでは、以下の情報を定期的に配信しています。メール形式はHTMLまたはTEXT形式のどちらかを選んで購読していただけます。 ぜひ、製品の設計や開発にお役立てください。
ニュースレターの購読手続きは、新規の方はmyAnalogに新規ご登録、登録済みの方はログインしてから行ってください。

【myAnalog 今週の新着情報(ウィークリーメール)
myAnalogにお客様のご興味のある製品や回路などをご登録いただきますと、ウェブサイトに掲載されたアップデート情報や新製品情報を一週間に一回、ご登録いただきましたメールアドレスに情報をお送りします。

【ニュースレター】
お客様の「興味のある製品」に関連する技術情報やセミナー情報などさまざまな情報をニュースレターとして定期的にお送りします。
ニュースレター申し込み

資料

タイトル コンテンツの種類 ファイル形式
AD8311: 50 dB GSM PA Controller Data Sheet (Rev A, 01/2011) (pdf, 728 kB)  データシート PDF
AN-1040: ワイヤレス・トランスミッタの性能を改善する RF 電力キャリブレーション  (pdf, 329 kB) アプリケーション・ノート PDF
AN-1040: RF Power Calibration Improves Performance of Wireless Transmitters  (pdf, 152 kB) アプリケーション・ノート PDF
Measurement and Control of RF Power
by Eamon Nash, Analog Devices, Inc.
技術関連記事 HTML
Log Amps and Directional Couplers Enable VSWR Detection
by Anil Rachakonda and Larry Hawkins, Analog Devices, Inc. (RF Design, 1/1/2007)
技術関連記事 HTML
Detecting Fast RF Bursts using Log Amps  (pdf, 174 kB)
by Yuping Toh, Analog Devices, Inc.
技術関連記事 PDF
Make Precise Base-Station Power Measurements  (pdf, 1764 kB)
(Microwaves and RF, November 2002)
技術関連記事 PDF
Measuring VSWR and Gain in Wireless Systems  (pdf)
By Eamon Nash, Analog Devices Inc., (Microwave Journal, Nov 2005)
技術関連記事 PDF
Measuring the RF Power in CDMA2000 and W-CDMA High Power Amplifiers (HPAs)  (pdf, 609 kB)
By Larry Hawkins, Analog Devices, Inc. (MPD Digest, Nov. 2005)
技術関連記事 PDF
Design a Logamp RF Pulse Detector  (pdf, 338 kB)
by Eamon Nash
(Microwaves & RF, January 1, 2000)
技術関連記事 PDF
Analog Dialogue Vol.42 No.2 - 1 ノイズ・フィギュアとログアンプ 技術情報誌 Analog Dialogue HTML
RFシステムの開発の簡素化と設計期間を短縮するRF設計ツールの新バージョンを発表 (02 Jun 2011) プレス・リリース HTML
Industrial Applications メディア掲載一覧 HTML
RF Source Booklet  (pdf, 815 kB)
RF IC Product Overview - Version O (11/2012)
メディア掲載一覧 PDF
We measure portable performance in µA and MHz. In handheld designs, analog is everywhere. メディア掲載一覧 HTML
Outstanding RF performance – at outstanding prices. In power detection, analog is everywhere. メディア掲載一覧 HTML
ICs for Enhanced Handset User Experience メディア掲載一覧 HTML
Products for Wireless Handset Applications  (pdf, 1441 kB) メディア掲載一覧 PDF
Product Solutions for Handset Applications  (pdf, 349 kB) メディア掲載一覧 PDF
LEADING Semiconductors for Wireless Handsets Brochure  (pdf, 1923 kB) メディア掲載一覧 PDF
Rarely Asked Questions...アナログ・デバイセズに寄せられた珍問/難問集 RAQ(珍問/難問集) HTML
外形寸法図のBSCとは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
Pwr Dissとは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
ICの寿命や製品保証の資料は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
デシケータ管理条件 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
What is an RF Detector, and how is it used? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
半導体用語集 用語集 HTML

設計支援ツール、モデル、ドライバ & ソフトウェア

タイトル コンテンツの種類 ファイル形式
ADIsimRF
アナログ・デバイセズのADIsimRF設計ツールは、カスケード・ゲインやノイズ指数、IP3、P1dB、総合消費電力などRFシグナル・チェーン内の最も重要なパラメータの計算を行います。
設計ツール&シミュレータ HTML
ADIsimPLL™
アナログ・デバイセズの新しい高性能PLL製品を迅速かつ確実に評価できるツールです。現在利用できるツールの中で、最も総合的なPLLシンセサイザーの設計/シミュレーション・ツールです。実施されるシミュレーションには、主要な非線形効果が含まれており、これはPLLの性能に大きく影響を及ぼします。ADIsimPLLによって、設計プロセスの繰り返し作業が1つ以上排除されるため、設計から製品の市場投入までの期間が大幅に短縮することができます。
設計ツール&シミュレータ HTML

評価用キット / シンボル & フットプリント

評価ボード&キット資料と購入については、評価ボード&キットのページをご覧ください。

シンボル&フットプリントアナログ・デバイセズでは、多岐にわたるCADシステムにおいて、簡単に使用することができる、シンボルとフットプリントのデータを提供しています。

Sampleサンプル&購入

価格、パッケージ、入手性

AD8311 モデル一覧
価格表の見かた

価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

この製品に対するご感想 X
content here.
content here.

この製品に対するご感想

閉じる