アナログ・デバイセズ社(ADI)は、アンテナからプロセッサにいたるまで、あらゆる主要なRF/デジタル機能ブロックを提供する業界唯一のサプライヤです。その広範囲なRF-IC製品群をサポートするために総合的な設計ツールを提供しています。RFシステムの設計は、きわめて複雑で時間のかかる工程です。しかし、ADIの設計ツールでRF/デジタル設計の工程全体を簡素化、高速化、高精度化、堅牢化することにより、設計のリスクを低減し、製品化までの時間を短縮することができます。
以下のツールを無償でダウンロードすることができます。RFシステム開発の簡素化とリスク軽減のためにぜひご利用ください。
アナログ・デバイセズのADIsimRF設計ツールは、カスケード・ゲインやノイズ指数、IP3、P1dB、総合消費電力などRFシグナル・チェーン内の最も重要なパラメータの計算を行います。
アナログ・デバイセズの新しい高性能PLL製品を迅速かつ確実に評価できるツールです。現在利用できるツールの中で、最も総合的なPLLシンセサイザーの設計/シミュレーション・ツールです。実施されるシミュレーションには、主要な非線形効果が含まれており、これはPLLの性能に大きく影響を及ぼします。ADIsimPLLによって、設計プロセスの繰り返し作業が1つ以上排除されるため、設計から製品の市場投入までの期間が大幅に短縮することができます。
ADIsimSRDデザインスタジオは、非常にパワフルなツールです。短距離トランシーバやトランスミッタのADF7xxxファミリー製品を使用した標準的なワイヤレス・システムの多くのパラメータについて、リアルタイムのシミュレーションと最適化ができます。このツールでは、時間領域と周波数領域のどちらの変調も確認できます。さらに、ADIsimSRDデザインスタジオは、ルートに沿って順番に操作を行うことができるようになっているほか、設計のワークフローを複数の明確なタスクに分割することで、開発プロセス全体を大幅に簡素化しています。