ADR540: 4.096V電圧リファレンス、高性能、ローノイズ、シャント型
実装スペースの節減がきわめて重要なアプリケーション向けに設計されたADR540は、超小型のSC70およびSOT-23パッケージの高精度シャント電圧リファレンスです。この電圧リファレンスは、40ppm/℃の低い温度ドリフト、±0.2%以内の初期精度、および18µVp-pのきわめて低い出力ノイズを特長としています。
ADR540は、最新の設計技術の採用によりコンデンサの外付けによる補償 ...続きを見る
ADR540: 4.096V電圧リファレンス、高性能、ローノイズ、シャント型
製品概要
実装スペースの節減がきわめて重要なアプリケーション向けに設計されたADR540は、超小型のSC70およびSOT-23パッケージの高精度シャント電圧リファレンスです。この電圧リファレンスは、40ppm/℃の低い温度ドリフト、±0.2%以内の初期精度、および18µVp-pのきわめて低い出力ノイズを特長としています。
ADR540は、最新の設計技術の採用によりコンデンサの外付けによる補償が不要で、容量性負荷に対して安定性を維持します。最低限に抑えられた動作電流の増加範囲は、わずか50µAから最大で10mAまでとなっています。この低い動作電流と使いやすさにより、ADR540は携帯型のバッテリ電源駆動アプリケーションに最適です。
アプリケーション- 英語データシート Rev E, 06/2008 (pdf 407kB)
- (データシート利用上の注意)
クイックリンク
- 鉛フリー&RoHS情報
- アプリケーション・ノート (pdf)
設計ツール
電圧リファレンス・ウィザード
このウィザードにより、データ・コンバータの使用に最も適した電圧を選択できます。ウィザードに特定のデータ・コンバータを指定すると、そのデータ・コンバータ...
| Part# | Vout | Initial Accuracy (%) | Ref Out TC (ppm/C) | 0.1-10 Hz Noise (µV p-p) | Ref Output Current (mA) | Supply Voltage Range (V) | Temp Range(s) | Supply Current (max) | Reference Type | Package | Price* (1000-4999) | Product Description |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADR130 | +0.5/+1 Pin Programmable | 0.35 | 5 | 3 | 4 | 2V to 18V | -40 to +125 | 150µA | Series | TSOT | $0.92 | Precision, Sub-Band Gap, Series Voltage Reference |
| AD584 | +2.5/+5/+7.5/+10 Prog | 0.05 | 5 | 50 | 10 | +4.5 to +30 | -55 to +125, 0 to +70 | 1mA | Series-Multi/Select Out | DIP, TO-92 | $3.05 | 10.000 V, 7.500 V, 5.000 V and 2.500 V, Pin Programmable Precision Voltage Reference |
| ADR510 | 1.0 | 0.35 | 70 | 4 | n/a | n/a, shunt ref | -40 to +85 | n/a | Shunt | SOT23 | $0.60 | 1.0 V Precision, Low Noise, Shunt Voltage Reference |
| AD1580 | 1.2 | 0.08 | 50 | 5 | n/a | n/a, shunt ref | -40 to +85 | n/a | Shunt | SC70, SOT23 | $0.61 | 1.2 V Micropower, Precision Shunt Voltage Reference |
| ADR512 | 1.2 | 0.3 | 60 | 4 | n/a | n/a shunt ref | -40 to +85 | n/a | Shunt | SOT23 | $0.60 | 1.2 V Precision, Low Noise Shunt Voltage Reference |
| ADR280 | 1.2 | 0.4 | 5 | 2.2 | 100 | +2.4 to +5.5 | -40 to +85 | 16µA | Series | SC70, SOT23 | $0.76 | 1.20 V, Low Noise, Low Power, High PSRR, Precision Voltage Reference |
| AD589 | 1.2 | 1.2 | 10 | 5 | n/a | n/a, Shunt Type Reference | -55 to +125, 0 to +70 | 50µA | Shunt | Metal Can, SOIC | $1.33 | Two-Terminal IC 1.2 V Shunt Reference |
| ADR1581 | 1.25 | 0.12 | 50 | 4.5 | n/a | n/a, shunt ref | -40 to +85 | n/a | Shunt | SOT23 | $0.61 | 1.25 V Micropower, Precision Shunt Voltage Reference |
| ADR127 | 1.25 | 0.12 | 3 | 5 | 5 | +2.7 to +18 | -40 to +125 | 125µA | Series | TSOT | $0.92 | 1.25V, Precision Micropower LDO Voltage Reference |
| ADR827 | 1.25 | 0.4 | 15 | 8 | 5 | +2.7V to +15V | -40 to +125 | 400µA | Series |