ADR5044:  シャント型電圧リファレンス、高精度マイクロパワー (4.096 Vout)

ADR5044(以降、ADR504x)は、実装スペースが小さいアプリケーション向けに設計された高精度のシャント型電圧リファレンスで、超小型のSC70およびSOT-23パッケージを採用しています。これらは使いやすい多目的電圧リファレンスであり、幅広い用途に使用できます。低温度ドリフト、0.1%以下の初期精度、高速セトリング時間を特長としています。

4.096 Vの出力電圧 ...続きを見る

ADR5044:  シャント型電圧リファレンス、高精度マイクロパワー (4.096 Vout)

製品概要

ADR5044(以降、ADR504x)は、実装スペースが小さいアプリケーション向けに設計された高精度のシャント型電圧リファレンスで、超小型のSC70およびSOT-23パッケージを採用しています。これらは使いやすい多目的電圧リファレンスであり、幅広い用途に使用できます。低温度ドリフト、0.1%以下の初期精度、高速セトリング時間を特長としています。

4.096 Vの出力電圧が選べるADR504xは、高度の設計により外付けコンデンサによる補償が不要で、リファレンスは任意の容量負荷に対して安定しています。最少動作電流はわずか50μAで、最大が15mAです。ADR504xは、この小さな動作電流と使いやすさにより、携帯型のバッテリ駆動アプリケーションに最適です。このリファレンス製品のファミリーは、-40~+125℃の拡張温度範囲で特性評価されています。

アプリケーション

  • バッテリ駆動の携帯機器
  • 自動車用
  • 電源
  • データ・アクイジション・システム
  • 計測機器とプロセス制御
  • エネルギー管理
  • 特長

    • 超小型パッケージ: SC70、SOT-23
    • 低温度係数:75ppm/℃(max)
    • LM4040/LM4050とピン互換
    • 初期精度:±0.1%
    • 外部コンデンサは不要
    • 広い動作電流範囲:50µA~15mA
    • 拡張温度範囲:-40~+125℃

    ブロック図

    ADR5044ピン配置
    ADR5044ピン配置

    仕様

    Vout 4.096
    Initial Accuracy (%) 0.1
    Ref Out TC (ppm/C) 10ppm/C
    Supply Voltage Range (V) n/a, shunt REF
    Supply Current (max) n/a
    Ref Output Current (mA) n/a
    Temp Range(s) -40 to +125
    Package SC70,SOT23
    Reference Type Shunt

    その他の製品を探す

    Part# Vout Initial Accuracy (%) Ref Out TC (ppm/C) 0.1-10 Hz Noise (µV p-p) Ref Output Current (mA) Supply Voltage Range (V) Temp Range(s) Supply Current (max) Reference Type Package Price* (1000-4999) Product Description
    ADR130 +0.5/+1 Pin Programmable 0.35 5 3 4 2V to 18V -40 to +125 150µA Series TSOT $0.92 Precision, Sub-Band Gap, Series Voltage Reference
    AD584 +2.5/+5/+7.5/+10 Prog 0.05 5 50 10 +4.5 to +30 -55 to +125, 0 to +70 1mA Series-Multi/Select Out DIP, TO-92 $3.05 10.000 V, 7.500 V, 5.000 V and 2.500 V, Pin Programmable Precision Voltage Reference
    ADR510 1.0 0.35 70 4 n/a n/a, shunt ref -40 to +85 n/a Shunt SOT23 $0.60 1.0 V Precision, Low Noise, Shunt Voltage Reference
    AD1580 1.2 0.08 50 5 n/a n/a, shunt ref -40 to +85 n/a Shunt SC70, SOT23 $0.61 1.2 V Micropower, Precision Shunt Voltage Reference
    ADR512 1.2 0.3 60 4 n/a n/a shunt ref -40 to +85 n/a Shunt SOT23 $0.60 1.2 V Precision, Low Noise Shunt Voltage Reference
    ADR280 1.2 0.4 5 2.2 100 +2.4 to +5.5 -40 to +85 16µA Series SC70, SOT23 $0.76 1.20 V, Low Noise, Low Power, High PSRR, Precision Voltage Reference
    AD589 1.2 1.2 10 5 n/a n/a, Shunt Type Reference -55 to +125, 0 to +70 50µA Shunt Metal Can, SOIC $1.33 Two-Terminal IC 1.2 V Shunt Reference
    ADR1581 1.25 0.12 50 4.5 n/a n/a, shunt ref -40 to +85 n/a Shunt SOT23 $0.61 1.25 V Micropower, Precision Shunt Voltage Reference
    ADR127 1.25 0.12 3 5 5 +2.7 to +18 -40 to +125 125µA Series TSOT $0.92 1.25V, Precision Micropower LDO Voltage Reference
    ADR827 1.25 0.4 15 8 5 +2.7V to +15V -40 to +125 400µA Series MSOP $1.11 Low Power, Precision Reference and Op Amp